メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ねじ歯車キット GCU-N

型番:

GCU-N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

GCU-Nの仕様・寸法情報

種類
歯車キット
モジュール
2.5
歯数
10
仕様
ねじ歯車
RoHS?
10
-
-

商品情報

製品仕様

ねじ歯車キット GCU-N:関連画像

外観

仕様

取付方法:食い違い軸
歯車種類:ねじ歯車
使用製品:SN2.5-10R、PN2.5-10R
歯数比:1
質量:約1kg
大きさ:100mm角

使用例

ねじ歯車キット GCU-N:関連画像

GCU歯車組立キットの連結例

注意・禁止事項

製品特性上の注意

動力伝達用ではありません。歯車見本としてご使用ください。

型番リスト

表示件数
型番
GCU-N
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
35,316
( 38,848 )
2日目

詳細情報

基本情報

スパイラルギヤを食い違い軸で使用する時の歯車キット。
【特長】
・歯車の動きが見えます。
・各種歯車キットは連結が出来、歯車の特性が目で見て学べます。
・ネジ歯車の回転方向の確認に最適です。
・ねじ歯車は、はすば歯車を食い違い軸で使用する方法です。
・軽負荷の搬送装置などに使用されます。
【用途】
・教育現場におすすめ。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ねじ歯車キット GCU-Nの型番GCU-Nのページです。 型番GCU-Nに関する仕様情報を記載しております。
ねじ歯車キット GCU-Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ねじ歯車キット GCU-N
GCU-S 歯車組立キット
はすば歯車キット GCU-H
GCU-R ラックキット
マイタキット GCU-M
ウォームギヤキット GCU-W
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格35,31635,31635,31635,31635,31635,316
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類歯車キット歯車キット歯車キット歯車キット歯車キット歯車キット
モジュール2.51.52.51.52.52
歯数1016/2210202520
仕様ねじ歯車平歯車はすば歯車ラック&ピニオンかさ歯車ウォーム&ホイール
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

歯車関連部品カテゴリの売れ筋ランキング