メカニカル部品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ドライコートスプレー GJS-0901

型番:

GJS-0901
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GJS-0901の仕様・寸法情報

種類
潤滑スプレー
材質
極圧添加剤にモリブデンを配合
仕様
乾燥皮膜タイプスプレー
RoHS?
10

商品情報

製品仕様

ドライコートスプレー GJS-0901:関連画像

外観

  • 外観:灰黒色乾燥塗膜
  • 個体潤滑剤:二硫化モリブデン
  • 使用温度範囲:-60~+450℃
  • 耐圧荷重:147MPa(1,500kg/cm2
  • 内容量:300ml

使用例

ドライコートスプレー GJS-0901:関連画像

使用図

型番リスト

表示件数
型番
GJS-0901
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,352
( 3,687 )
2日目

詳細情報

基本情報

油脂類を使えない場所に最適のドライコートスプレー。
【特長】
・飛散を嫌う場所にも最適なギヤ用潤滑剤です。
・乾燥タイプの潤滑剤ですが、ペーストスプレーと同じ二硫化モリブデンを高濃度で配合し、潤滑効果はバツグンです。
・真空中でも使用可能です。
・極圧添加剤にモリブデンを配合した、スプレータイプの潤滑剤です。
・ラック&ピニオン以外の全ての歯車にも使用可能です。
・モリブデン、特に二硫化モリブデンは滑りやすい結晶構造が特長であり、優れた潤滑性があります。
・油脂類を使えない場所、飛散を嫌う場所には、乾燥皮膜タイプの GJS-0901 ドライコートスプレーが最適です。
【用途】
・油脂類を使えない場所、飛散を嫌う場所(ラックアンドピニオンなど)、真空中などに最適。

商品担当おすすめ

  • CP焼入ラック SRCPF-H・SRCPFD-H 画像

    小原歯車工業

    CP焼入ラック SRCPF-H・SRCPFD-H

    CP焼入ラック SRCPF-Hです。SRCPF型ラックに歯面高周波焼入を標準化、価格を抑え、SRCPF型より歯面強さを2倍以上アップしました。高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。

  • CP調質ラック KRCPF 画像

    小原歯車工業

    CP調質ラック KRCPF

    CP調質ラック KRCPFです。材質SCM440に調質を施し、歯車強度をアップしたCP調質ラックです。

  • CP焼入歯研ラック MRGCPF・MRGCPFD 画像

    小原歯車工業

    CP焼入歯研ラック MRGCPF・MRGCPFD

    CP焼入歯研ラック MRGCPFです。浸炭焼入れのKHK最高峰ラックです。強度、精度共にKHKラック史上、ラック性能No.1です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドライコートスプレー GJS-0901の型番GJS-0901のページです。 型番GJS-0901に関する仕様情報を記載しております。
ドライコートスプレー GJS-0901のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qモリブデンとはなんですか?
A
モリブデンはレアメタルの一種です。特に二硫化モリブデンは滑りやすい結晶構造が特長であり、優れた潤滑性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドライコートスプレー GJS-0901
スーパースプレーグリース GJS-1001
PUS/PUSCP潤滑平歯車
PUH潤滑はすば歯車
MAS/MARマウント軸
DLS潤滑システム
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格3,3522,27618,148 -18,955 -11,460 -2,383 -
通常出荷日2日目2日目2日目2日目2日目2日目
種類潤滑スプレー潤滑スプレー潤滑システム潤滑システム潤滑システム潤滑システム
材質極圧添加剤にモリブデンを配合有機モリブデンポリウレタンフォームポリウレタンフォーム--
仕様乾燥皮膜タイプスプレー潤滑剤スプレー----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

歯車関連部品カテゴリの売れ筋ランキング