17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数(歯)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 外径・ハブ外径(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

SI インターナルギヤ

通常単価(税別)
3,96221,552
税込単価
4,35823,707
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

S45CでN8級の低価格な汎用内歯車。【特長】・内歯車の普及品。・応用性に富んでいる。・遊星歯車機構と...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

T1の寸法図

T1

製品仕様

リングギヤの外観図

外観

共通仕様
精度等級JIS B 1702-1 N8 級 (*1)歯面硬度(194HB以下)
歯形並歯表面処理黒染
圧力角20°歯面仕上げ切削
材料S45C歯切基準面外径
熱処理なし追加工可能

(*1)旧 JIS B 1702 4級
・モジュール0.8以下の製品は、表記精度等級「相当品」

規格表

カタログ記号モジュール歯数形状歯先円直径
A
基準円直径
C
外径
D
歯幅
E
許容曲げ強さ
(kgf・m)
許容歯面強さ
(kgf・m)
バックラッシ
下限(mm)
バックラッシ
上限(mm)
質量
(kg)
  SI0.5-60 0.560T129305050.380.0680.040.150.049
  SI0.5-80 0.580T139406050.490.0770.040.150.062
  SI0.5-100 0.5100T149507050.610.0890.040.150.074
  SI0.8-60 0.860T146.4487581.570.290.050.160.16
  SI0.8-80 0.880T162.4649082.030.330.050.160.20
  SI0.8-100 0.8100T178.48010582.500.380.050.160.23
  SI1-60 160T1586090103.060.610.100.220.28
  SI1-80 180T17880110103.960.670.100.220.35
  SI1-100 1100T198100130104.870.780.120.250.43
  SI1.5-50 1.550T17275115158.882.130.130.290.70
  SI1.5-60 1.560T187901301510.32.10.130.290.81
  SI1.5-80 1.580T11171201601513.42.380.130.291.04
  SI1.5-100 1.5100T11471501901516.52.750.150.321.26
  SI2-50 250T1961001502021.05.130.160.331.54
  SI2-60 260T11161201702024.55.150.160.331.79
  SI2-80 280T11561602102031.75.810.160.332.28
  SI2-100 2100T11962002502039.06.70.170.372.77
  SI2.5-50 2.550T11201251852541.110.30.170.372.87
  SI2.5-60 2.560T11451502102547.810.30.170.373.33
  SI2.5-80 2.580T11952002602561.911.60.170.374.25
  SI3-50 350T11441502203071.018.10.190.414.79
  SI3-60 360T11741802503082.718.20.190.415.57
SI3-60360T11741802503082.718.20.190.415.57

使用例

使用方法・使用事例

一般工業用

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  1. 1.表記のバックラッシは同一モジュール、歯数30枚のSS平歯車を理論値で組立てたときの法線方向バックラッシ。
  2. 2.表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値。
  3. 3.インボリュート干渉、トロコイド干渉、トリミング等の干渉チェックをしての使用が必須。

追加工上の注意

  1. 1.内歯車を追加工するときは注意事項の「追加工するときの注意」を確認の上、安全面に注意して加工する必要あり。
  2. 2.歯幅を狭くする加工は歯車精度や強度に影響を及ぼすため避ける。

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数

(歯)

歯幅

(mm)

外径・ハブ外径

(mm)

RoHS?最小発注数量
0.5
60
5
50
10
1個
0.5
80
5
60
10
1個
0.5
100
5
70
10
1個
0.8
60
8
75
10
1個
0.8
80
8
90
10
1個
0.8
100
8
105
10
1個
1
60
10
90
10
1個
1
80
10
110
10
1個
1
100
10
130
10
1個
1.5
60
15
130
10
1個
1.5
80
15
160
10
1個
1.5
100
15
190
10
1個
2
60
20
170
10
1個
2
80
20
210
10
1個
2
100
20
250
10
1個
2.5
60
25
210
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,962
( 4,358 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,092
( 4,501 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,153
( 5,668 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,044
( 5,548 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,996
( 6,596 )
2日目
6,078
( 6,686 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,397
( 5,937 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,834
( 7,517 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,390
( 9,229 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,147
( 7,862 )
2日目
9,559
( 10,515 )
3日目
11,997
( 13,197 )
2日目
12,050
( 13,255 )
2日目
18,318
( 20,150 )
2日目
21,552
( 23,707 )
5日目
20,244
( 22,268 )
2日目

詳細情報

基本情報

S45CでN8級の低価格な汎用内歯車。
【特長】
・内歯車の普及品。
・応用性に富んでいる。
・遊星歯車機構として各種の組合せが出来る。
・表面処理は黒染。
【用途】
・回転テーブルやセグメントギヤとして使用可能。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

商品担当おすすめ

  • SS 平歯車 画像

    小原歯車工業

    SS 平歯車

    組み合わせて利用することが多い商品となります。

  • SSG 歯研平歯車 画像

    小原歯車工業

    SSG 歯研平歯車

    歯研が施してある平歯車です。高剛性・高磨耗性に適しており、軸穴追加工品も選択可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SI インターナルギヤのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
平歯車との係合
5
満足度:5.0
二つの回転軸の係合部では、ドグクラッチ方式があるが、特注になるため、簡便で確実な方法を探した。平歯車と内歯車の歯数(60...もっと読む
1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q内歯車の干渉とは何ですか?
A
内歯車は組み合わせる平歯車によっては干渉が発生します。
インボリュート干渉:平歯車の歯元と内歯車の歯先が干渉するもので、平歯車の歯数が小さい時に起こりやすい干渉です。
トロコイド干渉:平歯車の歯先が内歯車の歯先と干渉するもので、内歯車と平歯車の歯数差が小さい時に起こります。
トリミング(逃げ干渉):平歯車を半径方向に移動する場合に起こる干渉で、内歯車と平歯車の歯数差が小さい時に起こります、 トリミングはピニオンカッターによる歯切りや組立ての際に問題になりますが、通常のかみ合いには支障がありません。
Q遊星歯車機構を作るにはどうしたらよいですか?
A
遊星歯車機構を作成する場合にはインボリュート干渉、トロコイド干渉、トリミングの3つの干渉の他に 中心距離を合わせる条件、等配置の条件、遊星歯車同士の干渉の6つの条件を満たす必要があります。
コンパクトで大きな減速比を取る事ができますが、干渉や成立の条件などが厳しいので、 上級者向けの機構です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SI インターナルギヤ
GC-I ギヤカップリング外筒
SIR リングギヤ
リングギヤ SSR
ヘプコ リングレールギヤ
SSA 平歯車
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格3,962-4,412 -35,734 -29,906 -147,197 -663 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目2日目2日目在庫品1日目〜
材質S45C-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

内歯車カテゴリの売れ筋ランキング