メカニカル部品技術窓口
RXE/RXH4100(複式内管固定フランジ取付式)。【特長】・パールロータリージョイントRXシリーズ...
詳細を確認
RXEタイプ

RXHタイプ

RXEタイプ
| 流体 | 水・温水・油・空気・ガス |
|---|---|
| 最高温度 | 100℃ |
| 最高回転数 | 呼称寸法 |
| 8A~25A 3,500min-1{r.p.m} | |
| 32A~40A 2,000min-1{r.p.m} | |
| 50A~80A 750min-1{r.p.m} | |
| 最高圧力 | 呼称寸法(真空1.3kPa{10Torr}から) |
| 8A~25A 2.25MPa{23kgf/cm2} | |
| 32A~40A 1.67MPa{17kgf/cm2} | |
| 50A~80A 1.18MPa{12kgf/cm2} | |
| ※空気・ガスの場合 全サイズ0.98MPa{10kgf/cm2} |
RXHタイプ
| 流体 | 温水・熱媒油・水 |
|---|---|
| 最高温度 | 150℃ |
| 最高回転数 | 呼称寸法 |
| 10A~25A 3,500min-1{r.p.m} | |
| 32A~40A 2,000min-1{r.p.m} | |
| 50A~80A 750min-1{r.p.m} | |
| 最高圧力 | 呼称寸法(真空1.3kPa{10Torr}から) |
| 10A~25A 2.25MPa{23kgf/cm2} | |
| 32A~40A 1.67MPa{17kgf/cm2} | |
| 50A~80A 1.18MPa{12kgf/cm2} |

軸端銅包ガスケット及びスタッドボルト、ナット、ワッシャーセットが付属します。
内管用ロックナットはジョイントに付属しています。
内管は貴社にてご製作下さい。
1.シートリング(セラミック)とロータは一体物です。
2.流体が空気の場合、オイルミスト入りエアーを使用し、ドライ運転となる事を避けて下さい。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
22,507円 ( 24,758円 ) | 6日目 |
28,899円 ( 31,789円 ) | 6日目 |
34,899円 ( 38,389円 ) | 6日目 |
44,255円 ( 48,681円 ) | 6日目 |
47,545円 ( 52,300円 ) | 7日目 |
75,534円 ( 83,087円 ) | 6日目 |
25,984円 ( 28,582円 ) | 6日目 |
33,899円 ( 37,289円 ) | 6日目 |
36,329円 ( 39,962円 ) | 6日目 |
47,888円 ( 52,677円 ) | 6日目 |
58,899円 ( 64,789円 ) | 6日目 |
82,412円 ( 90,653円 ) | 6日目 |
RXE/RXH4100(複式内管固定フランジ取付式)。
【特長】
・パールロータリージョイントRXシリーズは、耐久性に優れ、極めて高度な性能を有し、使用条件に対応するRXE、RXHの2タイプがあります。
・本器には、シール材としてファインセラミックと厳選されたカーボンシールリングが組み込まれ、シール面の2ライトバンド以内の超精密ラップ加工と合わせて高速回転・低トルクを実現、さらに回り止めキー溝付のフローティングシールリングの採用によってフローティングリングの高速回転での追従性が図られており、長期にわたるシールの安定性も実現されました。
・本体の主材料として、ロータにはステンレス鋼を、ケーシングには銅合金を採用した耐久性のよい、画期的なロータリージョイントです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

昭和技研工業
圧力屈折継手パールスイベルジョイント Aシリーズ
5通常価格(税別):12,586円~

昭和技研工業
圧力回転継手パールロータリージョイント KCL(単式ネジ取付式)/KCLF(フランジ取付式)
5通常価格(税別):11,858円~

アイ・フィールド
スイングスイベル メネジ-オネジ
3通常価格(税別):1,782円~

ブリヂストン
スイベルジョイント JL-GCシリーズ
0通常価格(税別):6,455円~

ミスミ
テーパスクリュー(テーパプラグ)【SUS316/SUSXM7相当/PEEK/合金鋼・圧造鋼】
4.5通常価格(税別):100円~

ミスミ
ねじ変換継手 SUS316・SUS303・SS400・黄銅
4.4通常価格(税別):810円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング
4.7通常価格(税別):300円~

ミスミ
ホース用継手 おねじニップル SUS316・SUS304・黄銅
4.6通常価格(税別):170円~

ミスミ
低圧用ねじ込み継手 同径 メス・オスエルボ
4.5通常価格(税別):290円~