17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • ねじの呼び(inch)

  • 最大推奨流量(ℓ/min)

    ~mm
  • 寸法 C(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 5日以内

BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ

通常単価(税別)
6,00824,049
税込単価
6,60926,454
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・配管の着脱がワンタッチでできます。・無加圧時にホースの捩れを防ぎます。・狭い場所でも着脱が可...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ 外形図

製品仕様

材質:スチール(表面処理:電気亜鉛メッキ・クロメート処理)
適用温度範囲:-30℃~+100℃

規格表

BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ 製品仕様

*印は2面対辺です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び(inch)

最大推奨流量

(ℓ/min)

寸法 C

(mm)

最小発注数量
1/4
15
51
1個
3/8
15
51
1個
3/4
80
94
1個
1
140
110
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,008
( 6,609 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,906
( 7,597 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,758
( 19,534 )
在庫品1日目当日出荷可能
24,049
( 26,454 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・配管の着脱がワンタッチでできます。
・無加圧時にホースの捩れを防ぎます。
・狭い場所でも着脱が可能です。
・作業の省力化ができます。
・ノーズとボディーの両方にバルブ機構を有する一般普及型油圧カップラーです。
【用途】
・土木建設機械。
・産業車輛。
・農業機械。
・一般油圧機械。
・製鉄関連機械。
・試験機。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

BIカップラー一般高圧用 EAシリーズのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ
BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ ボディー
BIカップラー一般高圧用 EAシリーズ ノーズ
高圧ワンタッチオネジソケット
高圧オネジプラグ
高圧用 フラットフェイスカプラ FF型 ソケット(おねじ取付用)
メーカーブリヂストンブリヂストンブリヂストンアイ・フィールドアイ・フィールド日東工器
通常価格6,008-4,159 -2,780 -3,111 -2,26117,702 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目4日目7日目〜
種類標準標準標準標準標準標準
ボディー/ノーズセットボディーノーズソケット(メス)プラグ(オス)ソケット(メス)
接続部の種類管用テーパ雌ねじ管用テーパ雌ねじ管用テーパ雌ねじおねじタイプおねじタイプおねじ取付用
使用流体鉱物性作動油鉱物性作動油鉱物性作動油空気空気
本体材質スチール(電気亜鉛メッキ・クロメート処理)スチール(電気亜鉛メッキ・クロメート処理)スチール(電気亜鉛メッキ・クロメート処理)鋼鉄鋼鉄特殊鋼(ニッケルめっき)

カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング