17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。

鉱物性作動油用ゴムホース パスカラート PA07シリーズ

通常単価(税別)
-
税込単価
-
通常出荷日:5日目

【特長】・寿命、耐疲労性を重視。・小さい曲げ半径。・ポンプ定格圧力にみあった商品体系。

詳細を確認
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

製品仕様

JIS K 6349(高圧ゴムホース)
JIS B 8360(高圧ゴムホースアセンブリ)相当品

適用流体鉱物性作動油
水-グリコール
流体温度※-40℃~+100℃(油)
-40℃~+60℃(水-グリコール)
推奨雰囲気温度-40℃~+70℃
内管耐油性合成ゴム
外被耐摩耗耐候性合成ゴム

※流体が凍結した状況では使用不可

 
鉱物性作動油用ゴムホース パスカラート PA07シリーズ 寸法・能力

水-グリコールの場合、口金具は接液部のみニッケルクロム処理品を推奨します。
[!]本商品はミスミでの追加工や特注の対応ができかねますのでご了承ください。

 
鉱物性作動油用ゴムホース パスカラート PA07シリーズ 補強層

商品特長詳細

鉱物性作動油用ゴムホース パスカラート PA07シリーズ 特長

型番リスト

表示件数

内径 d

(φ)

最小曲げ半径

(mm)

口金具1(金具名称)

口金具2(金具名称)

長さ

(mm)

最小発注数量
6.3
55
UZ04C / UZ04F
UZ04C / UZ04F
1050 ~ 3000
1個
6.3
55
UZ04C / UZ04F
UZ04C / UZ04F
300 ~ 1000
1個
9.5
75
UB06C / UB06F
UB06C / UB06F
1050 ~ 3000
1個
9.5
75
UB06C / UB06F
UB06C / UB06F
300 ~ 1000
1個
12.7
80
UZ08C / UZ08F
UZ08C / UZ08F
1050 ~ 3000
1個
12.7
80
UZ08C / UZ08F
UZ08C / UZ08F
300 ~ 1000
1個
19
130
UB12C / UB12F
UB12C / UB12F
1050 ~ 3000
1個
19
130
UB12C / UB12F
UB12C / UB12F
500 ~ 1000
1個
25.4
175
UB16C / UB16F
UB16C / UB16F
1050 ~ 3000
1個
25.4
175
UB16C / UB16F
UB16C / UB16F
500 ~ 1000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目
-
( - )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・寿命、耐疲労性を重視。
・小さい曲げ半径。
・ポンプ定格圧力にみあった商品体系。

ご注意

  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

鉱物性作動油用ゴムホース パスカラート PA07シリーズのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
油圧装置の配管に使用
5
満足度:5.0
新たに製作した油圧装置の配管に、この鉱物性作動油用ゴムホース パスカラート(PA0704)を使用しました。以前ブリヂスト...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鉱物性作動油用ゴムホース パスカラート PA07シリーズ
鉱物性作動油用ゴムホース パスカラート PA14シリーズ
鉱物性作動油用ゴムホース パスカラート PA21シリーズ
油圧配管用ホース 1000シリーズ
油圧配管用ホース 1100シリーズ
油圧配管用ホース 1400シリーズ
メーカーブリヂストンブリヂストンブリヂストンニッタニッタニッタ
通常価格------
通常出荷日5日目5日目〜5日目〜4日目4日目〜7日目
適用流体鉱物性作動油鉱物性作動油鉱物性作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油鉱物性一般作動油
最高使用圧力(MPa)71420.510.510.514
外被材質耐摩耗耐候性合成ゴム耐摩耗耐候性合成ゴム耐摩耗耐候性合成ゴムポリウレタンカバースチールワイヤーブレードポリウレタンカバー
内管材質耐油性合成ゴム耐油性合成ゴム耐油性合成ゴムナイロンコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンライナーコアチューブ+合成繊維ブレードナイロンコアチューブ+合成繊維ブレード
推奨雰囲気温度(℃)-40::70-40::70-40::70-40::100-40::100-40::100
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

油圧用ホースカテゴリの売れ筋ランキング