17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。

配管用特殊継手 PF6P/6角プラグ

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

製品仕様

材質

・ステンレス鋼
・SUS304
・炭素鋼

規格表

単位:mm

品名T
(G)
12KH
(対辺)
PF-6P-6A1/41291919
PF-6P-10A3/812102122
PF-6P-15A1/214132727
PF-6P-20A3/416163636
PF-6P-25A118184141
PF-6P-32A1 1/420215050
PF-6P-40A1 1/221215555
PF-6P-50A225237575
※SUS は、25A まで
 

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

材質

最小発注数量
1/4B(8A)
[ステンレス] SUS304
1個
3/8B(10A)
[スチール] 炭素鋼
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SUS304
1個
1/2B(15A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1/2B(15A)
[ステンレス] SUS304
1個
3/4B(20A)
[スチール] 炭素鋼
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SUS304
1個
1B(25A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1B(25A)
[ステンレス] SUS304
1個
1 1/4B(32A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1 1/2B(40A)
[スチール] 炭素鋼
1個
2B(50A)
[スチール] 炭素鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,620
( 2,882 )
2日目
1,495
( 1,645 )
2日目
2,836
( 3,120 )
2日目
1,685
( 1,854 )
2日目
3,302
( 3,632 )
2日目
2,600
( 2,860 )
2日目
4,202
( 4,622 )
2日目
2,450
( 2,695 )
2日目
4,691
( 5,160 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,316
( 8,048 )
2日目
9,243
( 10,167 )
2日目
10,596
( 11,656 )
2日目

詳細情報

基本情報

ユニークな継手も各種取り揃え。PFネジと六角頭のプラグです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管用特殊継手 PF6P/6角プラグのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
自社品組み込みとして使用しました。
5
満足度:5.0
自社品組み込みとして使用しました。削りだしで作成しておりましたが、ジャストフィットする品が見つかりましたので、使用しまし...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管用特殊継手 PF6P/6角プラグ
高圧6角プラグ
NPT継手 6P/六角プラグ
高圧6角ニップル
高圧用 ねじ込み継手 PT 6P/六角プラグ
配管用特殊継手 PT×PF AD/アダプター
メーカーフジトクフジトクフジトクフジトクフジトクフジトク
通常価格1,495-256880 -776314 -1,835 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ(端末)ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状プラグプラグプラグ両ニップルプラグブッシング
ねじの種類1G(おねじ)RNPT(おねじ)RRRc
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング