17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

配管用特殊継手 NPT×PTS/ソケット

通常単価(税別)
1,08321,441
税込単価
1,19123,585
通常出荷日:在庫品1日目~5日目一部当日出荷可能

【特長】・アメリカ管用テーパネジ規格のNPTネジとJIS規格のPTネジの変換用ソケットです

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

配管用特殊継手 NPT×PTS/ソケット 外形図01

製品仕様

材質

・ステンレス鋼
・SUS304
・炭素鋼
・S25C

規格表

Sch.80

品 名サイズBL
NPT×PTS8A1/42228
NPT×PTS10A3/827(25)33
NPT×PTS15A1/23237
NPT×PTS20A3/43842
NPT×PTS25A14645
NPT×PTS32A1 1/45552
NPT×PTS40A1 1/263(65)56
NPT×PTS50A276(75)66

注)( )の数値はステンレス鋼の寸法です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

材質

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
[スチール] 炭素鋼(S25C)
1個
1/4B(8A)
1/4B(8A)
[ステンレス] SUS304
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
[スチール] 炭素鋼(S25C)
1個
3/8B(10A)
3/8B(10A)
[ステンレス] SUS304
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
[スチール] 炭素鋼(S25C)
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
[ステンレス] SUS304
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[スチール] 炭素鋼(S25C)
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[ステンレス] SUS304
1個
1B(25A)
1B(25A)
[スチール] 炭素鋼(S25C)
1個
1B(25A)
1B(25A)
[ステンレス] SUS304
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
[スチール] 炭素鋼(S25C)
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SUS304
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
[スチール] 炭素鋼(S25C)
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SUS304
1個
2B(50A)
2B(50A)
[スチール] 炭素鋼(S25C)
1個
2B(50A)
2B(50A)
[ステンレス] SUS304
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,083
( 1,191 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,845
( 4,230 )
2日目
1,484
( 1,632 )
2日目
3,845
( 4,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,602
( 1,762 )
2日目
4,669
( 5,136 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,946
( 2,141 )
2日目
4,933
( 5,426 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,371
( 2,608 )
2日目
7,148
( 7,863 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,978
( 3,276 )
2日目
11,168
( 12,285 )
2日目
3,630
( 3,993 )
2日目
15,414
( 16,955 )
5日目
4,223
( 4,645 )
4日目
21,441
( 23,585 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アメリカ管用テーパネジ規格のNPTネジとJIS規格のPTネジの変換用ソケットです

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管用特殊継手 NPT×PTS/ソケットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管用特殊継手 NPT×PTS/ソケット
配管用特殊継手 NPT×PTN/ニップル
配管用特殊継手 同径BU/ブッシング
配管用特殊継手 逆 BU/ブッシング
白継手径違い特殊チーズ
配管用特殊継手 PT×PF AD/アダプター
メーカーフジトクフジトクフジトクフジトク吉年フジトク
通常価格1,083-1,417 -1,220 -1,894 -3,875 -1,835 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状ソケット両ニップルブッシングブッシング径違い特殊チーズブッシング
ねじの種類1NPT(めねじ)NPT(おねじ)RcRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RcRRRRcG(おねじ)

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング