17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が13型番あります。

配管用特殊継手 NPT×PTN/ニップル

通常単価(税別)
1,41720,477
税込単価
1,55922,525
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

アメリカ管用テーパネジ規格のNPTネジとJIS規格のPTネジの変換用ニップルです。

未確定:候補が13型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

配管用特殊継手 NPT×PTN/ニップル 外形図01

製品仕様

材質

  • ステンレス鋼
  • SUS304
  • 炭素鋼

規格表

品 名サイズHL
NPT×PTN8A1/417(14)34.4(34)
NPT×PTN10A3/821(17)37.3(37)
NPT×PTN15A1/225.3(22)43.0(44)
NPT×PTN20A3/431.7(27)48.6(48)
NPT×PTN25A13554.0(58)
NPT×PTN32A1 1/44656.3(56)
NPT×PTN40A1 1/254(50)60.3(60)
NPT×PTN50A26366.3(60)

注)( )の数値はステンレス鋼の寸法です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

材質

最小発注数量
1/4B(8A)
1/4B(8A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1/2B(15A)
1/2B(15A)
[ステンレス] SUS304
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[スチール] 炭素鋼
1個
3/4B(20A)
3/4B(20A)
[ステンレス] SUS304
1個
1B(25A)
1B(25A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1B(25A)
1B(25A)
[ステンレス] SUS304
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1 1/4B(32A)
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SUS304
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1 1/2B(40A)
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SUS304
1個
2B(50A)
2B(50A)
[スチール] 炭素鋼
1個
2B(50A)
2B(50A)
[ステンレス] SUS304
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,417
( 1,559 )
2日目
1,663
( 1,829 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,845
( 4,230 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,846
( 2,031 )
在庫品1日目当日出荷可能
4,755
( 5,231 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,296
( 2,526 )
2日目
6,254
( 6,879 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,357
( 2,593 )
2日目
11,168
( 12,285 )
2日目
3,014
( 3,315 )
在庫品1日目当日出荷可能
14,520
( 15,972 )
2日目
4,183
( 4,601 )
2日目
20,477
( 22,525 )
2日目

詳細情報

基本情報

アメリカ管用テーパネジ規格のNPTネジとJIS規格のPTネジの変換用ニップルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

配管用特殊継手 NPT×PTN/ニップルのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
NPTからPTへの管接続変換用
5
満足度:5.0
無いようでありそうな部品。 洋物を扱っていれば結構な頻度でNPT規格にお目にかかる。 その様な商品をJIS規格のPTに変...もっと読む
3人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
配管用特殊継手 NPT×PTN/ニップル
配管用特殊継手 NPT×PTS/ソケット
配管用特殊継手 同径BU/ブッシング
配管用特殊継手 逆 BU/ブッシング
白継手径違い特殊チーズ
配管用特殊継手 PT×PF AD/アダプター
メーカーフジトクフジトクフジトクフジトク吉年フジトク
通常価格1,417-1,083 -1,220 -1,894 -3,875 -1,835 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ同径・異種ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ異径ねじ⇔ねじ同径・異種
接続形状両ニップルソケットブッシングブッシング径違い特殊チーズブッシング
ねじの種類1NPT(おねじ)NPT(めねじ)RcRcRcRc
ねじの種類2(異径または異種ねじの場合)RRcRRRcG(おねじ)
よく一緒に購入される商品

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング