17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

NPT継手 S/ソケット

未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NPT継手 S/ソケット 外形図01

製品仕様

材質

  • ステンレス鋼
  • SUS304
  • 炭素鋼

規格表

品 名サイズBL
NPT-S8A1/41935
NPT-S10A3/82238
NPT-S15A1/229(30)48
NPT-S20A3/43551
NPT-S25A14560
NPT-S32A1 1/457.4(60)67
NPT-S40A1 1/263.5(65)79
NPT-S50A276(75)86

注)( )の数値はステンレス鋼の寸法です。

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

材質

最小発注数量
1/4B(8A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1/4B(8A)
[ステンレス] SUS304
1個
3/8B(10A)
[スチール] 炭素鋼
1個
3/8B(10A)
[ステンレス] SUS304
1個
1/2B(15A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1/2B(15A)
[ステンレス] SUS304
1個
3/4B(20A)
[スチール] 炭素鋼
1個
3/4B(20A)
[ステンレス] SUS304
1個
1B(25A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1B(25A)
[ステンレス] SUS304
1個
1 1/4B(32A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1 1/4B(32A)
[ステンレス] SUS304
1個
1 1/2B(40A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1 1/2B(40A)
[ステンレス] SUS304
1個
2B(50A)
[スチール] 炭素鋼
1個
2B(50A)
[ステンレス] SUS304
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,304
( 1,434 )
2日目
3,425
( 3,768 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,128
( 1,241 )
2日目
2,986
( 3,285 )
2日目
1,590
( 1,749 )
2日目
2,628
( 2,891 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,068
( 2,275 )
2日目
4,525
( 4,978 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,453
( 2,698 )
2日目
6,216
( 6,838 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,364
( 2,600 )
2日目
7,855
( 8,641 )
2日目
3,728
( 4,101 )
2日目
11,053
( 12,158 )
2日目
4,443
( 4,887 )
2日目
18,888
( 20,777 )
2日目

詳細情報

基本情報

フジトク ねじ込み継手・ねじ込み式フランジ NPT継手 S/ソケット。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NPT継手 S/ソケットのレビュー
5平均満足度:5.02件のレビュー
配管の変換継手
5
満足度:5.0
年末年始で変換継手が急遽必要になったが、 取引商社では納期が非常に掛かる為、ミスミに発注。 最短納期で納入され、値段も安...もっと読む
0人が参考にしています。
加工用の治具として
5
満足度:5.0
振れもなく寸法もしっかりとしていて大変良くできていました。 旋盤加工の治具として使用。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NPT継手 S/ソケット
NPT継手 T/チーズ
NPT継手 N/ニップル
NPT継手 HC/ハーフソケット
NPT継手 45°E/エルボ
NPT継手 BU/ブッシング
メーカーフジトクフジトクフジトクフジトクフジトクフジトク
通常価格1,128-1,572 -1,185 -1,082 -1,064 -1,064 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ異径
接続形状ソケットチー両ニップルソケット45°エルボブッシング
ねじの種類1NPT(めねじ)NPT(めねじ)NPT(おねじ)NPT(めねじ)NPT(めねじ)NPT(おねじ)
表面処理なしなしなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング