17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が4型番あります。

NPT継手 45°E/エルボ

未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

NPT継手 45°E/エルボ 外形図1

製品仕様

  • 材質:ステンレス鋼(SUS304)/炭素鋼
  • 液体状態:油/水/蒸気

規格表

Sch.80

NPT継手 45°E/エルボ 規格表1

選定サポート情報

型番例

  • SUS304の場合:NPT45°E-8A-SU4
  • 炭素鋼の場合:NPT45°E-8A

型番リスト

表示件数

ねじの呼び1

材質

最小発注数量
3/8B(10A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1/2B(15A)
[スチール] 炭素鋼
1個
3/4B(20A)
[スチール] 炭素鋼
1個
1B(25A)
[スチール] 炭素鋼
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,064
( 1,170 )
9日目
1,213
( 1,334 )
2日目
1,424
( 1,566 )
2日目
2,794
( 3,073 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・アメリカ管用テーパネジ規格のNPTネジの継手を、短納期で各種取り揃えました。
・JIS規格のPTネジの変換品もございます(NPTXPTN/NPTXPTS)。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

NPT継手 45°E/エルボのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
NPT継手 45°E/エルボ
NPT継手 90°E/エルボ
高圧用 ねじ込み継手 PT 45°E/45°エルボ
プレシールe白継手 エルボ
NPT継手 S/ソケット
ステンレス鋼製ねじ込み継手 45°エルボ 45L
メーカーフジトクフジトクフジトクシーケー金属フジトクオーエヌ工業
通常価格1,064-1,170 -771 -315 -1,128 -2,529 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜
種類継手継手継手継手継手継手
接続種類ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種ねじ⇔ねじ同径・同種
接続形状45°エルボ90°エルボ45°エルボ90°エルボソケット45°エルボ
ねじの種類1NPT(めねじ)NPT(めねじ)RcRcNPT(めねじ)Rc
表面処理なしなしなし亜鉛メッキなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング