17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が11型番あります。

電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)

通常単価(税別)
18,83266,233
税込単価
20,71572,856
通常出荷日:在庫品1日目~33日目一部当日出荷可能

シロッコタイプ(SF)・ターボファンタイプ(SB)の電動送風機 汎用シリーズ。【特長】・0.025~0...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が11型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電動送風機 汎用シリーズ(SF/SBタイプ)の仕様

SB-75/SF-75の標準仕様一例

形式電動機保護方式吐出金網・吸込ダンパ吐出口可変方向
SF-75全閉形付・付3.2.1
SB-75
性能曲線図(SB-75/SF-75)

性能曲線図(SB-75/SF-75)

標準型(SB-75/SF-75)の外形寸法図

 

(単位:mm)

 

標準型(SB-75/SF-75)の外形寸法図

標準型(SB-75/SF-75)の外形寸法図

製品仕様

羽根車形式ケーシング
吐出内径
(mm)
吐出
相フランジ外径(mm)
出力
(kW)
電 流(A)50Hz60Hz質量
(kg)
100V200V200/220V回転数
(min-1
最大風量
(m3/min)
最大静圧
(kPa)
回転数
(min-1
最大風量
(m3/min)
最大静圧
(kPa)
50Hz60Hz50Hz60Hz標準形耐熱形
シロッコSF-3838410.0250.91.0--2,8301.10.233,2801.30.3322
SF-5050490.040.80.8--2,7002.30.313,2002.70.442.93
SF-55S55490.040.81.0--2,7002.50.323,2002.80.4633
SF-7575750.254.54.5--2,8008.00.553,4009.50.8089
SB-7575753--1.41.3
ターボSB-15138410.040.70.7--2,7001.60.473,2002.00.663-
SB-20150490.040.70.7--2,7002.20.473,2002.60.6633
SB-202504930.04--0.30.3/0.32,7002.20.473,2002.60.6633

使用上の注意

【危険場所への設置厳禁】

  • ※ この送風機は防爆構造品ではありません。爆発性雰囲気となる可能性のある場所で運転すると、モータ (電動機)が焼損(焼けて壊れる)した時、周囲のガスが「爆発」して危険です。

【火災・感電事故を避けるために】

  • ※ 送風機の配線は、必ず電気工事の有資格者が電気設備技術基準や内線規程に従い施工してください。

【吸込口の金網取り外し厳禁】

  • ※ 吸込口の金網は絶対に取り外さないでください。また、吸込口・吐出口から、送風機内部へ絶対に手を入れないでください。 手を入れると「指」「手首」を負傷する危険があります。また、異物を入れないでください。異物の巻き込みや、破砕による負傷・送風機の損傷の危険があります。

【分解禁止】

  • ※ モータ部・ケーシング内部は絶対に分解しないでください。不具合や、事故発生の原因となります。

【保管・休止中の保守管理について】

  • ※ 送風機の羽根車回転軸が長期間(3ヵ月以上)止まった状態の場合、保管・休止中の季節・環境によっては、さびが発生するため 異常音発生の原因となることがあります。3ヵ月を目安に、試運転を行ってください。

【周囲の雰囲気について】

  • ※ 酸・アルカリなどの腐食性ガスは、送風機の寿命を著しく縮めます。可燃性・爆発性ガスの発生する可能性のある雰囲気への据え付けは絶対にしないでください。「火災」や「爆発」などの重大事故の危険につながります。

【吐き出し空気を大気に放出する場合】

  • ※ 吐出口にも、必ず「金網」を取り付けてご使用ください。異物を吸い込んで吐き出された時、事故の危険性があります。

【高温部安全対策のお願い】

  • ※ 耐熱形送風機を【吸込空気温度60℃以上】でご使用の場合、送風機の表面および接続ダクトが高温になり、触れると火傷 をします。必ず柵および金網で囲うなどの安全対策を行ってください。 耐熱形送風機、および接続ダクトの上などに「モノ」を絶対に置かないでください。「火災」発生の原因となります。

型番リスト

表示件数

ブロア 最大風量

(m3/min)

駆動源(種類)

駆動源(定格電圧)

ブロア 最大風量【区分】

(m3/min)

羽根車の種類

ブロア 風量(50Hz)

(m3/min)

ブロア 風量(60Hz)

(m3/min)

材質

回転方向

吐出方向

送風機仕様

吸込温度(MAX)

最小発注数量
9.5
三相
200V
~10
シロッコ
8.0
9.5
ケーシング:AC2B、羽根車:SPCC
右回転
下部水平
標準形
40
1個
9.5
三相
200V
~10
シロッコ
8.0
9.5
ケーシング:AC2B、羽根車:SPCC
左回転
上部垂直
耐熱形
200
1個
9.5
三相
200V
~10
シロッコ
8.0
9.5
ケーシング:AC2B、羽根車:SPCC
右回転
下部水平
耐熱形
200
1個
2
単相
100V
~5
ターボ
1.6
2.0
ケーシング:SPCC、羽根車:ADC12
右回転
下部水平
標準形
40
1個
2.6
単相
100V
~5
ターボ
2.2
2.6
ケーシング:SPCC、羽根車:ADC12
右回転
下部水平
標準形
40
1個
2.6
三相
200V
~5
ターボ
2.2
2.6
ケーシング:SPCC、羽根車:ADC12
右回転
下部水平
標準形
40
1個
1.3
単相
100V
~5
シロッコ
1.1
1.3
ケーシング:AC2B、羽根車:A5052P
左回転
下部水平
標準形
40
1個
2.7
単相
100V
~5
シロッコ
2.3
2.7
ケーシング:AC2B、羽根車:A5052P
左回転
下部水平
標準形
40
1個
2.8
単相
100V
~5
シロッコ
2.5
2.8
ケーシング:SPCC、羽根車:A5052P
左回転
下部水平
標準形
40
1個
9.5
単相
100V
~10
シロッコ
8.0
9.5
ケーシング:AC2B、羽根車:SPCC
右回転
下部水平
標準形
40
1個
9.5
単相
100V
~10
シロッコ
8.0
9.5
ケーシング:AC2B、羽根車:SPCC
右回転
下部水平
耐熱形
200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
43,491
( 47,840 )
在庫品1日目当日出荷可能
62,254
( 68,479 )
33日目
59,914
( 65,905 )
6日目
18,832
( 20,715 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,692
( 23,861 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,152
( 24,367 )
在庫品1日目当日出荷可能
22,302
( 24,532 )
3日目
23,796
( 26,176 )
7日目
23,832
( 26,215 )
6日目
44,899
( 49,389 )
6日目
66,233
( 72,856 )
6日目

詳細情報

基本情報

シロッコタイプ(SF)・ターボファンタイプ(SB)の電動送風機 汎用シリーズ。
【特長】
・0.025~0.25kWまでラインアップした汎用タイプで様々な産業機器にセットしやすい構造
【用途】
・印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風に使用

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ) 画像

    昭和電機

    電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)

    汎用品として装置組込みに最適です。FSタイプは吐出フランジ取付形の電動送風機で機器や装置の冷却が可能です。FSMタイプは小型、軽量化をはかり、呼気/排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっております。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
製品
5
満足度:5.0
この商品は自社の製品に使用しました。製品に組み付けて空気循環をさせることが目的のものなのですが、十分に機能が発揮されて、...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qメンテナンスは必要ですか?
A
3ヶ月毎の定期点検を推奨します。回転機器なので消耗部品が含まれて下ります(軸受、軸封部接触シール)。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動送風機 汎用シリーズ(SF・SBタイプ)
電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)
電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)
電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)
電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)
電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)
メーカー昭和電機昭和電機昭和電機昭和電機昭和電機昭和電機
通常価格18,832-32,264 -60,348 -40,432 -129,143 -70,565 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜3日目〜3日目〜5日目〜11日目
周波数50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz50Hz/60Hz--

空圧機器用ブロワカテゴリの売れ筋ランキング