17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が19型番あります。

電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)

通常単価(税別)
129,143333,088
税込単価
142,057366,397
通常出荷日:5日目~11日目

風量が多く、選定範囲の広い多目的な電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)。【特長】・電動機部とケーシ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 9月1日以降出荷分において対象機種の外観変更の可能性がございます。詳細に関しては資料のご確認の程宜しくお願い致します。
    ケーシング形状変更についてはこちら、外観の変更についてはこちらをご参照ください。
未確定:候補が19型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)の詳細例

KSB-H04~KSB-H37の分解構造図

KSB-H04~KSB-H37の分解構造図

シール構造(KSB-H55、H75は除く)のイメージ

シール構造(KSB-H55、H75は除く)のイメージ

KSB-H04の寸法(標準形)

 

(単位:mm)

 

寸法図

寸法図

標準仕様(KSB形)例

羽根車形式ケーシング
吐出内径
(mm)
吐出
相フランジ外径
(mm)
吸込
相フランジ
(mm)
出力
(kW)
電流(A)
200V200/220V
50Hz60Hz
ターボKSB-H04758212330.42.32.3/2.1
KSB-H0711412317530.753.43.3/3.1
KSB-H1512512317531.56.16.3/5.9
KSB-H2213514817532.29.49.6/8.9
KSB-H3716017520033.715.113.7/12.9
KSB-H55JIS 5K 200AJIS 5K 200A35.5※20.0※20.0/18.4
KSB-H75JIS 5K 200AJIS 5K 250A37.5※26.0※26.0/24.2
羽根車形式回転数
(min-1
最大風量
(m3/min)
最大静圧
(kPa)
質量
(kg)
50Hz60Hz50Hz60Hz50Hz60Hz標準形耐熱形
ターボKSB-H042,9003,4501211.52.152.352425
KSB-H072,9003,45025242.252.552932
KSB-H152,9003,45035342.703.104548
KSB-H222,9003,45043423.553.755356
KSB-H372,9003,45065654.504.707074
KSB-H552,9203,51085905.085.16146/142146/142
KSB-H752,9203,5101051055.535.68156/153156/153
羽根車形式送風機仕様軸受呼び番号材質
羽根車側反羽根車側ケーシング羽根車
夕ーボKSB-H04標準形6205UUC3AC6203ZZC3AC2BSPHC
耐熱形6205ZZC3AC6203ZZC3
KSB-H07標準形6205UUC3AC6203ZZC3AC2BSPHC
耐熱形6205ZZC3AC6203ZZC3
KSB-H15標準形6206UUC3AC6204ZZC3AC2BSPHC
耐熱形6206ZZC3AC6204ZZC3
KSB-H22標準形6206UUC3AC6204ZZC3AC2BSPHC
耐熱形6206ZZC3AC6204ZZC3
KSB-H37標準形6306UUC3AC6204ZZC3AC2BSPHC
耐熱形6306ZZC3AC6204ZZC3
KSB-H55標準形※問い合わせSS400SS400
耐熱形
KSB-H75標準形※問い合わせSS400SS400
耐熱形
羽根車形式接続方式電動機保護方式吐出金網・吸込ダンパ吐出口可変方向
夕ーボKSB-H04端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
KSB-H07端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
KSB-H15端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
KSB-H22端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
KSB-H37端子台全閉外扇形ナシ・付3.2.1
KSB-H55端子台全閉外扇形ナシ・ナシ3.2.1
KSB-H75端子台全閉外扇形ナシ・ナシ3.2.1
  • ※ 耐熱形送風機(HT形)の性能は標準品と同じです。ただし吸込ダンパは付属しておりません。(KSB-H55、H75を除く)
  • ※ KSB-H55、H75の吸込金網、吸込パッキンは付属しません。
  • ※ 上記以外の型番についての情報はデジタルカタログをご参照ください。

型番リスト

表示件数

ブロア 最大風量

(m3/min)

駆動源(定格電圧)

騒音

(dB)

ブロア 最大風量【区分】

(m3/min)

騒音値【区分】

(dB)

周波数

ブロア 風量(50Hz)

(m3/min)

ブロア 風量(60Hz)

(m3/min)

騒音dB詳細(最大風量時)

材質

送風機仕様

吸込温度(MAX)

ULC規格対応

最小発注数量
12
200V
71.7
~15
~75
50Hz
12
-
71.7dB(50Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
11.5
200/220V
71.7
~15
~75
60Hz
-
11.5
71.7dB(60Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
11.5
200/220V
71.7
~15
~75
60Hz
-
11.5
71.7dB(60Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
耐熱形
250
1個
25
200V
73.5
~30
~75
50Hz
25
-
73.5dB(50Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
24
200/220V
76.1
~30
~80
60Hz
-
24
76.1dB(60Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
25
200V
73.5
~30
~75
50Hz
25
-
73.5dB(50Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
耐熱形
250
1個
24
200/220V
76.1
~30
~80
60Hz
-
24
76.1dB(60Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
耐熱形
250
1個
35
200V
79.4
~40
~80
50Hz
35
-
79.4dB(50Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
34
200/220V
79.4
~40
~80
60Hz
-
34
79.4dB(60Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
33
200V
78.3
~40
~80
50Hz/60Hz
28
33
74.9dB(50Hz)・78.3dB(60Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
33
200V
78.3
~40
~80
50Hz/60Hz
28
33
74.9dB(50Hz)・78.3dB(60Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
耐熱形
250
1個
34
200/220V
79.4
~40
~80
60Hz
-
34
79.4dB(60Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
耐熱形
250
1個
43
200V
82.3
~50
~90
50Hz
43
-
82.3dB(50Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
42
200/220V
80.7
~50
~90
60Hz
-
42
80.7dB(60Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
43
200V
82.3
~50
~90
50Hz
43
-
82.3dB(50Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
耐熱形
250
1個
42
200/220V
80.7
~50
~90
60Hz
-
42
80.7dB(60Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
耐熱形
250
1個
65
200V
84.5
~100
~90
50Hz
65
-
84.5dB(50Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
65
200/220V
85.3
~100
~90
60Hz
-
65
85.3dB(60Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
60
200V
83.0
~100
~90
50Hz/60Hz
50
60
78.8dB(50Hz)・83.0dB(60Hz)
ケーシング:AC2B、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,111
( 149,722 )
11日目
140,362
( 154,398 )
5日目
168,708
( 185,579 )
11日目
129,143
( 142,057 )
11日目
138,013
( 151,814 )
11日目
193,028
( 212,331 )
11日目
213,057
( 234,363 )
11日目
188,041
( 206,845 )
11日目
199,225
( 219,148 )
11日目
192,019
( 211,221 )
11日目
272,355
( 299,591 )
11日目
249,109
( 274,020 )
11日目
250,158
( 275,174 )
6日目
257,981
( 283,779 )
11日目
330,167
( 363,184 )
11日目
330,167
( 363,184 )
11日目
326,040
( 358,644 )
5日目
330,200
( 363,220 )
11日目
333,088
( 366,397 )
11日目

詳細情報

基本情報

風量が多く、選定範囲の広い多目的な電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)。
【特長】
・電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉じんの混入を防止。
・吸気温度60℃までの連続安定運転が可能。
・吸気温度が60℃を超える場合は、HT形(耐熱形)を使用。
【用途】
・乾燥機、粉砕機、焼却炉、製茶機械、ダンボール機械などで使用。
・物体輸送、吸じん用、押込通風、吸着などの目的で使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 9月1日以降出荷分において対象機種の外観変更の可能性がございます。詳細に関しては資料のご確認の程宜しくお願い致します。
    ケーシング形状変更についてはこちら、外観の変更についてはこちらをご参照ください。

商品担当おすすめ

  • 電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ) 画像

    昭和電機

    電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)

    ターボファンとしてご覧になれます。風量、静圧をご確認して頂き最適機種を選定できます。産業用機器や装置等への組付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的とした送風機です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメンテナンスは必要ですか?
A
3ヶ月毎の定期点検を推奨します。回転機器なので消耗部品が含まれて下ります(軸受、軸封部接触シール)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)
電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)
電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)
電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)
電動送風機 コンパクトシリーズ(Eタイプ)
メーカー昭和電機昭和電機昭和電機昭和電機昭和電機昭和電機
通常価格129,143-70,565 -60,348 -40,432 -67,682 -32,264 -
通常出荷日5日目〜11日目3日目〜3日目〜7日目在庫品1日目〜
駆動源(種類)三相三相三相---
羽根車の種類ターボターボエアホイルシロッコ渦流-
回転方向右回転右回転左回転右回転--
吐出方向下部水平下部水平下部水平下部水平-下部水平
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧機器用ブロワカテゴリの売れ筋ランキング