17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)

通常単価(税別)
60,348338,299
税込単価
66,383372,129
通常出荷日:3日目~11日目

同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音タイプの電動送風機。【...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)の仕様

AH-400の一例(標準仕様)

形式電動機保護方式吐出金網・吸入ダンパ吐出口可変方向
AH-400全閉形付・ナシ3.2.1
  • ※ 耐熱形送風機(HT形)の性能は標準品と同じです。
  • ※ 吸気温度が40℃、もしくは60℃を超える場合は耐熱形(HT形)をご使用ください。
性能曲線図(AH-400)

性能曲線図(AH-400)

標準型AH-400外形寸法図

 

(単位:mm)

 

標準型AH-400外形寸法図

標準型AH-400外形寸法図

低騒音シリーズ(AHタイプ)の構造図

低騒音シリーズ(AHタイプ)の構造図

低騒音シリーズ(AHタイプ)の構造図

電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)の標準仕様表

羽根車形式ケーシング
吐出内径
(mm)
吐出
相フランジ外径(mm)
吸込
相フランジ外径(mm)
出力
(kW)
電 流(A)50Hz 200V60Hz 200/200V質量
(kg)
200V200/220V回転数
(min-1
最大風量
(m3/min)
最大静圧
(kPa)
回転数
(min-1
最大風量
(m3/min)
最大静圧
(kPa)
50Hz60Hz標準形耐熱形
エア
ホイル
AH-4001009712330.21.21.1/1.12,8009.50.753,400111.051011
AH-H0412512314830.42.32.3/2.12,900221.003,450261.452021
AH-H07144×144★144×144★17030.753.43.3/3.12,900331.253,450411.803033
AH-H10160×160★160×160★20031.04.14.0/3.72,900421.303,450501.903639
AH-H15180×180★180×180★25031.56.16.3/5.92,900581.453,450712.055255
AH-H22210×210★210×210★27532.29.49.6/8.92,900741.603,450862.306164
AH-H37240×240★240×240★30033.715.113.7/12.92,9001002.153,4501203.107781
  • ※ ★は吹出相フランジ及び、吸込相フランジは内径を示します。

使用上の注意

【危険場所への設置厳禁】

  • ※ この送風機は防爆構造品ではありません。爆発性雰囲気となる可能性のある場所で運転すると、モータ (電動機)が焼損(焼けて壊れる)した時、周囲のガスが「爆発」して危険です。

【火災・感電事故を避けるために】

  • ※ 送風機の配線は、必ず電気工事の有資格者が電気設備技術基準や内線規程に従い施工してください。

【吸込口の金網取り外し厳禁】

  • ※ 吸込口の金網は絶対に取り外さないでください。また、吸込口・吐出口から、送風機内部へ絶対に手を入れないでください。 手を入れると「指」「手首」を負傷する危険があります。また、異物を入れないでください。異物の巻き込みや、破砕による負傷・送風機の損傷の危険があります。

【分解禁止】

  • ※ モータ部・ケーシング内部は絶対に分解しないでください。不具合や、事故発生の原因となります。

【保管・休止中の保守管理について】

  • ※ 送風機の羽根車回転軸が長期間(3ヵ月以上)止まった状態の場合、保管・休止中の季節・環境によっては、さびが発生するため異常音発生の原因となることがあります。3ヵ月を目安に、試運転を行ってください。

【周囲の雰囲気について】

  • ※ 酸・アルカリなどの腐食性ガスは、送風機の寿命を著しく縮めます。「可燃性・爆発性ガスの発生する可能性のある雰囲気への据え付けは絶対にしないでください。「火災」や「爆発」などの重大事故の危険につながります。」

【吐き出し空気を大気に放出する場合】

  • ※ 吐出口にも、必ず「金網」を取り付けてご使用ください。異物を吸い込んで吐き出された時、事故の危険性があります。

【高温部安全対策のお願い】

  • ※ 耐熱形送風機を【吸込空気温度60℃以上】でご使用の場合、送風機の表面および接続ダクトが高温になり、触れると火傷 をします。必ず柵および金網で囲うなどの安全対策を行ってください。 耐熱形送風機、および接続ダクトの上などに「モノ」を絶対に置かないでください。「火災」発生の原因となります。

型番リスト

表示件数

ブロア 最大風量

(m3/min)

騒音

(dB)

ブロア 最大風量【区分】

(m3/min)

騒音値【区分】

(dB)

ブロア 風量(50Hz)

(m3/min)

ブロア 風量(60Hz)

(m3/min)

騒音dB詳細(最大風量時)

材質

送風機仕様

吸込温度(MAX)

ULC規格対応

最小発注数量
11
-
~15
-
9.5
11
-
ケーシング、羽根車:AC4B
標準形
40
1個
11
-
~15
-
9.5
11
-
ケーシング、羽根車:AC4B
耐熱形
200
1個
26
75.1
~30
~80
22
26
71.9dB(50Hz)・75.1dB(60Hz)
ケーシング、羽根車:AC4B
標準形
40
1個
26
75.1
~30
~80
22
26
71.9dB(50Hz)・75.1dB(60Hz)
ケーシング、羽根車:AC4B
耐熱形
200
1個
41
72.9
~50
~75
33
41
69.1dB(50Hz)・72.9dB(60Hz)
ケーシング:AC4B、羽根車:SPHC
標準形
40
1個
41
72.9
~50
~75
33
41
69.1dB(50Hz)・72.9dB(60Hz)
ケーシング:AC4B、羽根車:SPHC
耐熱形
250
1個
50
76.7
~50
~80
42
50
73.6dB(50Hz)・76.7dB(60Hz)
ケーシング、羽根車:SPHC
標準形
40
1個
50
76.7
~50
~80
42
50
73.6dB(50Hz)・76.7dB(60Hz)
ケーシング、羽根車:SPHC
耐熱形
250
1個
71
78.4
~100
~80
58
71
75.2dB(50Hz)・78.4dB(60Hz)
ケーシング、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
71
78.4
~100
~80
58
71
75.2dB(50Hz)・78.4dB(60Hz)
ケーシング、羽根車:SPHC
耐熱形
250
1個
86
81.3
~100
~90
74
86
78.2dB(50Hz)・81.3dB(60Hz)
ケーシング、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
86
81.3
~100
~90
74
86
78.2dB(50Hz)・81.3dB(60Hz)
ケーシング、羽根車:SPHC
耐熱形
250
1個
120
86.1
100超
~90
100
120
82.6dB(50Hz)・86.1dB(60Hz)
ケーシング、羽根車:SPHC
標準形
60
1個
120
86.1
100超
~90
100
120
82.6dB(50Hz)・86.1dB(60Hz)
ケーシング、羽根車:SPHC
耐熱形
250
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
60,348
( 66,383 )
5日目
98,545
( 108,400 )
3日目
87,993
( 96,792 )
11日目
118,636
( 130,500 )
11日目
141,938
( 156,132 )
11日目
180,339
( 198,373 )
11日目
178,999
( 196,899 )
6日目
218,999
( 240,899 )
11日目
251,899
( 277,089 )
6日目
294,628
( 324,091 )
11日目
262,276
( 288,504 )
5日目
320,151
( 352,166 )
11日目
295,872
( 325,459 )
11日目
338,299
( 372,129 )
3日目

詳細情報

基本情報

同性能のターボファンと比較して、騒音は5~7dB低く、効率は約10%高い、低騒音タイプの電動送風機。
【用途】
・償却炉、プラスチック押出機、製菓機械などに使用。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ) 画像

    昭和電機

    電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)

    KSBシリーズより高性能、低騒音タイプのエアホイルファンなので仕様、寸法を比較してください。電動機部とケーシング部が分離した構造で、軸受への水分の侵入や粉じんの混入を防止します。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qメンテナンスは必要ですか?
A
3ヶ月毎の定期点検を推奨します。回転機器なので消耗部品が含まれて下ります(軸受、軸封部接触シール)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電動送風機 低騒音シリーズ(AHタイプ)
電動送風機 多段シリーズ(Uタイプ)
電動送風機 高圧シリーズ(KSBタイプ)
電動送風機 マルチシリーズ(FS・FSMタイプ)
電動送風機 渦流式高圧シリーズ ガストブロア(R)(U2Vタイプ)
ターボブロワ
メーカー昭和電機昭和電機昭和電機昭和電機昭和電機ミスミ
通常価格60,348-70,565 -129,143 -40,432 -67,682 -52,810 -
通常出荷日3日目〜11日目5日目〜3日目〜7日目2日目
駆動源(種類)三相三相三相--三相
駆動源(定格電圧)200V200V---200V
羽根車の種類エアホイルターボターボシロッコ渦流-
周波数50Hz/60Hz--50Hz/60Hz50Hz/60Hz-
回転方向左回転右回転右回転右回転--
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

空圧機器用ブロワカテゴリの売れ筋ランキング