17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRTシリーズ

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRTシリーズ

販売終了

型番

VRT-042-35-F5-S8ZG8

2019年09月に販売終了となりました。

【特長】
・バックラッシは3分以下、精密な位置決めに威力を発揮。
・総ころ形軸受を採用し、剛性 ・ トルクを大幅にアップ。
・主軸受にテーパローラベアリングを採用し、高荷重容量を実現。※サイズ047 ・ 064 ・ 090はボールベアリングを採用。
・高粘度で分離しにくいグリースを採用し、万全の漏油対策を実施。
・製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

指定中の仕様・寸法情報

減速比
35
特性
遊星ギア
本体取付
[フランジ] フランジ
軸径(mm)
24
軸 種類
中実
モータ有無
[なし] なし
出力軸配置
[同軸] 同軸
取付寸法
φ42
モーター適用メーカー名
-
マウントコード/タイプコード
S8ZG8
出力軸
フランジ
バックラッシ量(分)
5

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト