メカニカル部品技術窓口
機器の下に敷くだけで防振性能を発揮する手軽な防振ゲル。【特長】・製品の分割や、枚数の増減により、幅広い...
詳細を確認| 型番 | 適正荷重(kg/シート) | 共振点(Hz) | 共振倍率(dB) | 使用推奨周波数(Hz) | たわみ(mm) | 識別 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN-2 | 0.5~2 | 27~21 | 6 | 38~ | 1.4~3.0 | 黄色 |
| SN-5 | 2~5 | 29~23 | 8 | 40~ | 1.5~2.5 | 緑色 |
| SN-15 | 5~15 | 26~18 | 13 | 37~ | 1.1~2.2 | オレンジ色 |
| SN-50 | 15~50 | 22~15 | 20~18 | 30~ | 0.7~2.0 | 青色 |
取付図


機械、設備などに。

OA機器などに。
SNシートにかかる総重量を把握し、下記表の内の適合する適正荷重のSNシートをお選びください。
記載数値以下の荷重の場合:例 0.3kg 板などで不足分の荷重を加えるか、またはSN-2を分割してご使用ください。
記載数値内の荷重の場合:例 10kg SN-15を分割してご使用ください。
記載数値以上の荷重の場合:例 80kg SN-50・2枚を、分割してご使用ください。
機器の下に敷くだけで防振性能を発揮する手軽な防振ゲル。
【特長】
・製品の分割や、枚数の増減により、幅広い荷重域に対応する。
・固定せず、機器等の下に敷いたり挟み込むだけで簡単に設置できる。
・共振倍率が小さく、横揺れが少なく安定している。
・耐オゾン性、耐紫外線、耐薬品性に優れ、さまざまな場所での使用が可能。
・圧縮を繰り返しても性能の変化がほとんどない。0.5~50kgの機器に対応し、振動を除去。
・肌に触れてもアレルギーが起きにくく、燃やしても有毒ガスが発生しない。
【用途】
・機械・設備・OA機器などの防振に最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):2,259円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

倉敷化工
KI/RI ストッパー
4.4通常価格(税別):354円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ
4通常価格(税別):68円~