メカニカル部品技術窓口
片側に粘着材がついて仮止めが可能な緩衝・防振材ゲル。【特長】・片面粘着材付きで、使用箇所に合わせて切っ...
詳細を確認
| 型番 | 幅(mm)×長さ(mm)×厚み(mm) |
|---|---|
| GC-1 | 10×10×3 |
| GC-2 | 10×10×5 |
| GC-3 | 15×15×3 |
| GC-4 | 15×15×5 |
| GC-5 | 15×15×10 |
| GC-6 | 20×20×3 |
| GC-7 | 20×20×5 |
| GC-8 | 20×20×10 |
アウトドア用ラジオの落下時の緩衝、パッキン、窓・玄関の戸当たりなどに。
片側に粘着材がついて仮止めが可能な緩衝・防振材ゲル。
【特長】
・片面粘着材付きで、使用箇所に合わせて切って貼るだけの手軽さ。
・チップ幅や厚みなど、用途に合わせて種類が選べる。
・-40~+100℃の温度条件下で使用可能。
・耐オゾン性、耐紫外線、耐薬品性に優れ、さまざまな場所での使用が可能。
・圧縮を繰り返しても性能の変化がほとんど見られない。
・肌に触れてもアレルギーが起きにくく、燃やしても有毒ガスが発生しない。
【用途】
・隙間が少ない箇所への緩衝・防振に効果的。落下時の緩衝や当たり止めなどにも最適。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
防振パッド
4.7通常価格(税別):217円~

ミスミ
防振ゴム -両端おねじ止めタイプ/おねじXプレート止めタイプ-
4.2通常価格(税別):169円~

倉敷化工
丸形防振ゴム(KA、KB、KA/KB-(45)、KA/KB-CR、KA-SUS、RA、RB形)
4.7通常価格(税別):215円~

ミスミ
防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-
4.5通常価格(税別):290円~

倉敷化工
KI/RI ストッパー
4.4通常価格(税別):354円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -おねじXプレート止めタイプ-
4.3通常価格(税別):2,259円~

ミスミ
防振ゲル(芯金ステンレス) -両端おねじ止めタイプ-
4.7通常価格(税別):1,956円~

ミスミ
防振ゴム(芯金ステンレス) -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ -
4.8通常価格(税別):882円~

ミスミ
【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ
4通常価格(税別):68円~