メカニカル部品技術窓口
浸炭焼入れしたスパイラルべベルギヤを使用し低騒音、高効率のL型べベルボックス。【特長】・ケースはアルミ...
詳細を確認
寸法図1

寸法図2

外観
材料:ケース/アルミダイカスト
| 型番 | 速比 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBX-101T | 1:1 | 37 | 58 | 18 | 18 | 18 | 14 | 46 | 38 | 40 | 82 | 5 |
| KBX-102T | 1:2 | 37 | 58 | 18 | 18 | 18 | 14 | 46 | 38 | 40 | 82 | 5 |
| KBX-151T | 1:1 | 66 | 100 | 31 | 36 | 31 | 22 | 80 | 62 | 66 | 140 | 8 |
| KBX-152T | 1:2 | 66 | 100 | 31 | 36 | 31 | 22 | 80 | 62 | 66 | 140 | 8 |
| KBX-201T | 1:1 | 80 | 120 | 36 | 36 | 36 | 26 | 92 | 72 | 76 | 166 | 10 |
| KBX-202T | 1:2 | 80 | 120 | 36 | 36 | 36 | 26 | 92 | 72 | 76 | 166 | 10 |
| 型番 | L | M | P | φQ | φR | φS | φT | (U) | キー | 回転角度 バックラッシ下限 | 回転角度 バックラッシ上限 | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KBX-101T | 114 | 102 | 20 | 5.5 | 6.5 | 10 | 26 | (2) | 1×15L平取 | 16' | 44' | 0.5 |
| KBX-102T | 114 | 102 | 20 | 5.5 | 6.5 | 10 | 26 | (2) | 1×15L平取 | 30' | 1°23' | 0.5 |
| KBX-151T | 192 | 170 | 30 | 8.5 | 8.5 | 15 | 42 | (3) | 5×5×27L | 10' | 37' | 2.2 |
| KBX-152T | 192 | 170 | 30 | 8.5 | 8.5 | 15 | 42 | (3) | 5×5×27L | 19' | 1°09' | 2.2 |
| KBX-201T | 240 | 206 | 40 | 8.5 | 8.5 | 20 | 52 | (4) | 6×6×35L | 8' | 33' | 3.4 |
| KBX-202T | 240 | 206 | 40 | 8.5 | 8.5 | 20 | 52 | (4) | 6×6×35L | 15' | 60' | 3.4 |
浸炭焼入れしたスパイラルべベルギヤを使用し低騒音、高効率のL型べベルボックス。
【特長】
・ケースはアルミダイキャスト、軸受部はテーパローラーベアリング使用しているため、強靭。
・潤滑材は高級グリースを封入しメンテナンスフリー。
【用途】
・出力を多軸に分配する場合など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-BOX
3通常価格(税別):15,443円~

椿本チエイン
ARAギヤボックス ARAシリーズ
0通常価格(税別):21,538円~

ニデックドライブテクノロジー
サーボモータ専用 減速機 エイブル減速機 VRXFシリーズ(ダイレクトタイプ)
4.8通常価格(税別):60,998円~

ミスミ
減速機 ベベルギヤボックス
4通常価格(税別):16,560円~

マキシンコー
Sシリーズ B・BP形
4通常価格(税別):21,580円~

協育歯車工業(KG)
KGギヤボックス B-SET
4通常価格(税別):8,123円~

ニッセイ
GTR-AR サーボモータ用コンパクト高精度減速機AFC 同心中空軸/同心中実軸
0通常価格(税別):46,747円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.1kW~2.2kW)平行軸
0通常価格(税別):14,360円~

ニッセイ
GTR ギアモータ 両軸型減速機 (0.2kW~2.2kW)直交軸
0通常価格(税別):18,782円~