17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。
  • 減速比

    ~mm
  • 軸径(mm)

    ~mm
  • シャフト径1(ブッシュ径)(φ)

    ~mm
  • シャフト径2(φ)

    ~mm
  • ボディー幅(mm)

    ~mm
  • ボディー厚さ(mm)

    ~mm
  • ボディー高さ(mm)

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

ベベルボックスL型 KBX

通常単価(税別)
15,04242,301
税込単価
16,54646,531
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

潤滑材に高級グリースを封入しメンテナンスフリーのベベルボックスL型。【特長】・アルミダイキャスト製のコ...

詳細を確認
未確定:候補が6型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ベベルボックスL型 KBX:関連画像

寸法図

製品仕様

ベベルボックスL型 KBX:関連画像

外観

  • 取り付け区分:フランジ
  • 種類:ベベルギア
  • モータ有無:なし
  • 出力軸種類:中実
  • 出力軸配置:その他片軸
  • シャフト材質:スチール
  • ボディー材質:軽合金

規格表

型番速比ABCDEFGHIJK
KBX-101L1:1375818181814463840825
KBX-102L1:2375818181814463840825
KBX-151L1:166100313631228062661408
KBX-152L1:266100313631228062661408
KBX-201L1:1801203636362692727616610
KBX-202L1:2801203636362692727616610
型番LMPφQφRφSφT(U)キー回転角度
バックラッシ下限
回転角度
バックラッシ上限
質量
(kg)
KBX-101L82102205.56.51026(2)1×15L平取16′44′0.4
KBX-102L82102205.56.51026(2)1×15L平取30′1°23′0.4
KBX-151L137170308.58.51542(3)5×5×27L10′37′1.8
KBX-152L137170308.58.51542(3)5×5×27L19′1°09′1.8
KBX-201L168206408.58.52052(4)6×6×35L8′33′3.1
KBX-202L168206408.58.52052(4)6×6×35L15′60′3.1

商品特長詳細

ベベルボックスL型 KBX:関連画像
  • ※ 矢印の回転方向は各軸の回転方向関係を示すもので、方向を限定するものではありません。正転、逆転とも可能です。
  • ※ X軸が右回転に対してY軸が左に回転します。
  • ※ X軸、Y軸のキーみぞの位相は必ずしも一致しておりません。
  • ※ 軸径公差はJIS h7です。
  • ※ 速比1:2のタイプはX軸(入力軸)からY軸(出力軸)への減速になります。
  • ※ キー寸法はJIS B 1301-1976(並)を採用。
  • ※ 表記の回転角度バックラッシは、X軸(入力軸)で測定した参考値です。
型番軸の回転角度
バックラッシ
KBX-101L16'~44'
KBX-102L30'~1°23'
KBX-151L10'~37'
KBX-152L19'~1°09'
KBX-201L8'~33'
KBX-202L15'~60'

注意・禁止事項

使用上の注意

1.据え付け場所

  1. 1.周囲温度:-10~+40℃
  2. 2.周囲湿度:80%以下
  3. 3.雰囲気:腐触性ガス・蒸気などのないところ、チリやホコリを含まない換気の良い場所
  4. 4.設置場所:屋内

2.据え付け面

  1. 1.据え付け面は、振動のない機械加工された平面にボルトでしっかり固定してください。
  2. 2.ケースにボルト穴等の追加工はできません。また、製品を分解、改造しないでください。装置破損の恐れがあります。
  3. 3.食品機械等の油気を嫌う装置では、故障・寿命等での万一の油漏れに備えて、油受け等の損害防止対策を施してください。

3.相手機械との連結

  1. 1.相手機械と連結する前に回転方向を確認してください。回転の違いによって装置破損等の恐れがあります。
  2. 2.ギヤボックスの軸へカップリング・スプロケット・プーリ・ギヤ等を取り付けする際、軸に段差がない機種がありますのでオイルシールやケース面に干渉しないように注意してください。また、穴のはめあいはH7を推奨します。
  3. 3.直結の場合、ギヤボックス軸と相手軸との軸芯が一致するよう正確に芯出しをしてください。また、フレキシブルな締結用品のご使用をお奨めいたします。
  4. 4.チェーン・ベルト・ギヤ掛けの場合は、ギヤボックス軸と相手軸が正しく平行になるようにし、両方の軸の中心を結ぶ線が軸と直角になるよう据付けてください。

4.運転上の注意事項

  1. 1.運転中、シャフト等の回転体に接近または接触しないでください。巻き込まれ、けがの恐れがあります。
  2. 2.異音や温度が異常に上昇した場合は直ちに運転を中止し、異常の原因を究明し対策処置を施すまでは、絶対に運転しないでください。
  3. 3.プラッキングによる正逆回転はギヤボックス・相手機械に悪影響をおよぼしますので、必ず一旦停止後逆方向に起動してください。
  4. 4.負荷トルク、O.H.L.(オーバーハングロード)は必ず許容値以内で運転してください。

型番リスト

表示件数

減速比

軸径

(mm)

回転角度バックラッシ

シャフト径1(ブッシュ径)

(φ)

シャフト径2

(φ)

ボディー幅

(mm)

ボディー厚さ

(mm)

ボディー高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
10
16'~44'
10
10
62
40
82
10
1個
2
10
30'~1°23'
10
10
62
40
82
10
1個
1
15
10'~37'
15
15
107
66
140
10
1個
2
15
19'~1°09'
15
15
107
66
140
10
1個
1
20
8'~33'
20
20
128
76
166
10
1個
2
20
15'~60'
20
20
128
76
166
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
15,042
( 16,546 )
在庫品1日目当日出荷可能
15,298
( 16,828 )
在庫品1日目当日出荷可能
28,702
( 31,572 )
在庫品1日目当日出荷可能
23,881
( 26,269 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,301
( 46,531 )
在庫品1日目当日出荷可能
42,301
( 46,531 )
2日目

詳細情報

基本情報

潤滑材に高級グリースを封入しメンテナンスフリーのベベルボックスL型。
【特長】
・アルミダイキャスト製のコンパクトなBOX。
・浸炭焼入れしたスパイラルべベルギヤを使用し低騒音、高効率の変・減速機。
・ケースはアルミダイキャスト、軸受部はテーパローラーベアリング使用。
【用途】
・出力を多軸に分配する場合などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベベルボックスL型 KBXのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q天井面取り付けは出来ますか?
A
オーダー仕様として壁面、天井面取り付け用に廃油口を追加することができます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ベベルボックスL型 KBX
ベベルボックスT型 KBX
ベベルボックスL型 CBX
ベベルボックスT型 CBX
ベベルギヤボックス KN型
GTR ギアモータ S型減速機 (0.1kW~2.2kW)中空軸
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業ニッセイニッセイ
通常価格15,042-16,184 -66,334 -66,771 -58,94031,464 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜15日目15日目6日目6日目
適応モータその他その他その他その他その他その他
軸方向90度T型90度T型90度90度
特性ベベルギアベベルギアベベルギアベベルギアベベルギアハイポイドギア・ヘリカルギア
本体取付フランジフランジ脚付フランジ脚付フランジフランジフランジ
軸 種類中実中実中実中実中実中空

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

変・減速機カテゴリの売れ筋ランキング