メカニカル部品技術窓口
システムの耐荷重と寿命が大幅に向上した、ヘプコ リングレールギア備品 ルブリケーター。【特長】・耐衝撃...
詳細を確認
コンパクトタイプ(C)の寸法図
オイル潤滑点

フランジタイプ(F)の寸法図
オイルを浸透させたフェルトワイパー

外観
| 型番 | 本体 (リールレールギヤ) | タイプ | A | B | C | D | E | F | G | G1 | H | I | J | J1(使用ねじ) | K | L | M | N | O | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LB-25C | R25用 | コンパクト | 12 | 16.5 | 28 | 9.9 | 2 | 6 | 16 | 18 | 5.5 | 7 | φ3×10 | φ3.2(M3×0.5×8) | 4.5 | 5 | 9 | 15.25 | 5.5 | 5 |
| LB-25F | R25用 | フランジ | 25 | 16.5 | 28 | 9.9 | 2 | 6 | 16 | 18 | 5.5 | 7 | φ3×10 | φ3.2(M3×0.5×8) | 4.5 | 5 | 9 | 15.25 | 5.5 | 8 |
| LB-44C | R44用 | コンパクト | 17 | 20 | 38 | 15 | 2.4 | 8 | 22 | 25 | 7 | 11 | φ3×16 | φ4.2(M4×0.7×10) | 5.5 | 6.25 | 11.5 | 18.25 | 8 | 11 |
| LB-44F | R44用 | フランジ | 34 | 20 | 38 | 15 | 2.4 | 8 | 22 | 25 | 7 | 11 | φ3×16 | φ4.2(M4×0.7×10) | 5.5 | 6.25 | 11.5 | 18.25 | 8 | 18 |
システムの耐荷重と寿命が大幅に向上した、ヘプコ リングレールギア備品 ルブリケーター。
【特長】
・耐衝撃性の成形ポリアセタールプラスチックと、スプリングで支えられた潤滑油のしみこんだフェルトワイパーで構成されております。
・過度の摩擦を発生させることなく常にレールの動作面に油膜を形成するように設計されています。
・潤滑油の使用によって、システムの耐荷重と寿命が大幅に向上します。
【用途】
・ヘプコリングレールギアの潤滑に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小原歯車工業
リングギヤ SSR
0通常価格(税別):29,906円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° 高周波焼入れ 歯研タイプ
4.2
ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5