メカニカル部品技術窓口
S45C相当で高周波焼入れがしてあるリングレールギアを保持する為の固定用ベアリング。【特長】・リング、...
詳細を確認
外形図1
固定ボルト(ショートサイズ)、固定ボルト(ロングサイズ)、ソケットツール。

外形図2
偏心(E)、固定(C)、調節レンチ。

外形図3
固定(C)。

外形図4
偏心(E)。
| カタログ記号 | 本体 (リールレール ギヤ) | タイプ | A | B | B1 ±0.025 | C | C1 | C2 | D ±0.025 | E | F | G | H | J | K |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSJ-25-C | R25用 | スルーホール固定(ショート) | 25 | 16.6 | 9 | 9.8 | 3.8 | 2.2 | 20.27 | 10 | M8×1 | 14 | 0.5 | 1 | 5 |
| RLJ-25-C | R25用 | スルーホール固定(ロング) | 25 | 16.6 | 9 | 19 | 13 | 4.9 | 20.27 | 10 | M8×1 | 14 | 0.5 | 1 | 5 |
| RSJ-25-E | R25用 | スルーホール偏心(ショート) | 25 | 16.6 | 9 | 9.8 | 3.8 | 2.2 | 20.27 | 10 | M8×1 | 14 | 0.5 | 1 | 5 |
| RLJ-25-E | R25用 | スルーホール偏心(ロング) | 25 | 16.6 | 9 | 19 | 13 | 4.9 | 20.27 | 10 | M8×1 | 14 | 0.5 | 1 | 5 |
| BHJ-25-C | R25用 | ブラインドホール固定 | 25 | 16.6 | 9 | 9.8 | - | - | 20.27 | 10 | M8×1 | 14 | 0.5 | - | - |
| BHJ-25-E | R25用 | ブラインドホール偏心 | 25 | 16.6 | 9 | 9.8 | - | - | 20.27 | 10 | M8×1 | 14 | 0.5 | - | - |
| RSJ-34-C | R44用 | スルーホール固定(ショート) | 34 | 21.3 | 11.5 | 13.8 | 6.6 | 5.2 | 27.13 | 12 | M10×1.25 | 18 | 0.7 | 1.25 | 6 |
| RLJ-34-C | R44用 | スルーホール固定(ロング) | 34 | 21.3 | 11.5 | 22 | 14.8 | 5.9 | 27.13 | 12 | M10×1.25 | 18 | 0.7 | 1.25 | 6 |
| RSJ-34-E | R44用 | スルーホール偏心(ショート) | 34 | 21.3 | 11.5 | 13.8 | 6.6 | 5.2 | 27.13 | 12 | M10×1.25 | 18 | 0.7 | 1.25 | 6 |
| RLJ-34-E | R44用 | スルーホール偏心(ロング) | 34 | 21.3 | 11.5 | 22 | 14.8 | 5.9 | 27.13 | 12 | M10×1.25 | 18 | 0.7 | 1.25 | 6 |
| BHJ-34-C | R44用 | ブラインドホール固定 | 34 | 21.3 | 11.5 | 13.8 | - | - | 27.13 | 12 | M10×1.25 | 18 | 0.7 | - | - |
| BHJ-34-E | R44用 | ブラインドホール偏心 | 34 | 21.3 | 11.5 | 13.8 | - | - | 27.13 | 12 | M10×1.25 | 18 | 0.7 | - | - |
| カタログ記号 | L | M | M1 | N | O | P | Q | R | S | S1 | T | T1 | T2 | U ±0.2 | U1 | V | W | X | Y | Z | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSJ-25-C | - | 13 | 17 | - | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| RLJ-25-C | - | 13 | 17 | - | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| RSJ-25-E | 3 | 13 | 17 | 2 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 |
| RLJ-25-E | 3 | 13 | 17 | 2 | 8 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| BHJ-25-C | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
| BHJ-25-E | 3 | - | - | - | - | 13 | 3 | 1.5 | 7 | 9 | 12 | 5 | 10 | 50 | 72 | 14 | 32 | M5×0.8 | 8.5 | 10 | 105 |
| RSJ-34-C | - | 17 | 21 | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
| RLJ-34-C | - | 17 | 21 | - | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| RSJ-34-E | 4 | 17 | 21 | 2.5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 |
| RLJ-34-E | 4 | 17 | 21 | 2.5 | 10 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 120 |
| BHJ-34-C | - | - | - | - | - | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 105 |
| BHJ-34-E | 4 | - | - | - | - | 15 | 4 | 2 | 9.5 | 8.5 | 17.5 | 6.5 | 12.5 | 60 | 90.5 | 17 | 42 | M6×1 | 10 | 14 | 235 |
スルーホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショートタイプの固定ボルトがあります。
また、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。
ブラインドホールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、
基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
7,282円 ( 8,010円 ) | 9日目 |
13,726円 ( 15,099円 ) | 2日目 |
9,399円 ( 10,339円 ) | 2日目 |
17,688円 ( 19,457円 ) | 2日目 |
8,019円 ( 8,821円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,712円 ( 10,683円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
9,654円 ( 10,619円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
12,146円 ( 13,361円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
7,192円 ( 7,911円 ) | 2日目 |
8,938円 ( 9,832円 ) | 2日目 |
9,398円 ( 10,338円 ) | 2日目 |
11,396円 ( 12,536円 ) | 2日目 |
S45C相当で高周波焼入れがしてあるリングレールギアを保持する為の固定用ベアリング。
【特長】
・リング、ベアリング、ルブリケータのセットで使用します。
・リングレールギアを保持する為の固定用ベアリングです。
・ショートとロング型があります。
・摩擦が少なく、リングレールとベアリングの遊びが少ない設計です。
・スルーホールタイプのベアリングは、ほとんどの用途に適合するロングとショートタイプの固定ボルトがあります。
・基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。
・ブラインドホールタイプのベアリングは、ベアリングの背面から固定できないときに使用するもので、基準位置に配置する固定型と、システム調整が簡単に行える偏心型を用意してあります。
【用途】
・回転テーブルとして使用可能。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

小原歯車工業
リングギヤ SSR
0通常価格(税別):29,906円~

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° 高周波焼入れ 歯研タイプ
4.2
ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5