17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 厚さ(mm)

    ~mm
  • 穴径(φ)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

ヘプコ リングレールギヤ

未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

外形図1

先端、基準面、取付穴PCD、基準面、先端ピッチサークル。

外形図2

固定ペアリング、ルブリケーター、偏心ペアリング、偏心ブラインドホール。

規格表

カタログ記号種別A±0.2BCDD1EFGHI±0.025JKLM
  R25-159P 外歯車159143.6174.4184.74133.262525.7415.412.25104.55.759×6M8×1.25
  R25-255P 外歯車255239.6270.4280.74229.262525.7415.412.25104.55.759×6M8×1.25
  R25-351P 外歯車351335.6366.4376.74325.262525.7415.412.25104.55.759×6M8×1.25
  R44-468P 外歯車468442494512.74423.264444.742615.512.56711×7M8×1.25
  R44-612P 外歯車612586638656.74567.264444.742615.512.56711×7M8×1.25
  R25-159Q 内歯車159143.6174.4184.74133.262525.7415.412.25104.55.759×6M8×1.25
  R25-255Q 内歯車255239.6270.4280.74229.262525.7415.412.25104.55.759×6M8×1.25
  R25-351Q 内歯車351335.6366.4376.74325.262525.7415.412.25104.55.759×6M8×1.25
  R44-468Q 内歯車468442494512.74423.264444.742615.512.56711×7M8×1.25
  R44-612Q 内歯車612586638656.74567.264444.742615.512.56711×7M8×1.25
カタログ記号穴数モジュール圧力角
Pa
歯数
z
基準円直径
p
歯先円直径
OD
質量
(kg)
ドリル加工位置
Q
ドリル加工位置
R
ドリル加工位置
S
ドリル加工位置
T±0.2
ドリル加工位置
U±0.2
ドリル加工位置
V±0.2
ドリル加工位置
W±0.2
ドリル加工位置
X
  R25-159P 80.820°216172.8174.40.771.424.523.15022.5161839
  R25-255P 80.820°336268.8270.41.21.424.523.15022.5161839
  R25-351P 120.820°456364.8366.41.651.424.523.15022.5161839
  R44-468P 12120°4924924945.11.837.8366034.5222557.3
  R44-612P 16120°6366366386.71.837.8366034.5222557.3
  R25-159Q 80.820°182145.61440.771.424.523.15022.5161839
  R25-255Q 80.820°302241.62401.21.424.523.15022.5161839
  R25-351Q 120.820°422337.63361.651.424.523.15022.5161839
  R44-468Q 12120°4444444425.11.837.8366034.5222557.3
  R44-612Q 16120°5885885866.71.837.8366034.5222557.3

商品特長詳細

  • 簡単で効率的な潤滑方法
  • あらゆる角度の平面で使用可能
  • 取付け及び取付け誤差の調整が容易
  • リングレールの駆動装置場所を自由に設定
  • 他のコンポーネントを収納できる大きく開いた中央部

注意・禁止事項

  1. 1.各サイズのベアリングに対して、2種類の長さの固定用ボルトが使用可能。
  2. 2.リングレールギヤの駆動用ピニオンとして、SSY平歯車などのシリーズを用意。
  3. 3.Q、R及びSについては、正確な論理値。寸法Sの位置精度によって、リングの軸が決定される。寸法Q及びRの位置精度は、通常は重要ではない。ベアリング用の穴はリーマーで加工し、R寸法に対する公差を満たすようにする。

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

穴径

(φ)

外径

(φ)

モジュール

歯数

仕様

RoHS?最小発注数量
12.25
143.6
184.74
0.8
216
外歯車
10
1個
12.25
143.6
184.74
0.8
182
内歯車
10
1個
12.25
239.6
280.74
0.8
336
外歯車
10
1個
12.25
239.6
280.74
0.8
302
内歯車
10
1個
12.25
335.6
376.74
0.8
456
外歯車
10
1個
12.25
335.6
376.74
0.8
422
内歯車
10
1個
15.5
442
512.74
1
492
外歯車
10
1個
15.5
442
512.74
1
444
内歯車
10
1個
15.5
586
656.74
1
636
外歯車
10
1個
15.5
586
656.74
1
588
内歯車
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
147,197
( 161,917 )
2日目
147,197
( 161,917 )
2日目
242,674
( 266,941 )
2日目
232,319
( 255,551 )
2日目
287,673
( 316,440 )
2日目
288,234
( 317,057 )
2日目
413,228
( 454,551 )
2日目
415,962
( 457,558 )
2日目
548,234
( 603,057 )
2日目
535,991
( 589,590 )
2日目

詳細情報

基本情報

高品質スチールと焼入れされたVエッジでできたリングレールと外歯車が一体構造のリングレールギヤ。
【特長】
・高品質スチールと焼入れされたエッジ部で簡単に旋回機構が制作可能。
・S45C相当で高周波焼入れ。リング、ベアリング、ルブリケータのセットで使用。
・位置決めを簡単にするために内側と外側の両面に基準面を持たせ、全体を正確に研磨。
・内側または外側いずれかの基準面に歯を加工したギヤ駆動リングレール。
・外歯車の歯数はピニオンの選択を簡単にするために12の倍数。
・摩擦が少なく、リングレールとベアリングの遊びが少ない設計。
【用途】
・回転テーブルとして使用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ヘプコ リングレールギヤのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ヘプコ リングレールギヤ
ヘプコ リングレールギア備品 ベアリング
TCG継ぎ足し治具
サークルギヤ CRM
SIR リングギヤ
リングギヤ SSR
メーカー小原歯車工業小原歯車工業加茂精工片山チエン小原歯車工業小原歯車工業
通常価格147,197-7,192 -10,040 -21,840 -35,734 -29,906 -
通常出荷日2日目在庫品1日目〜19日目4日目2日目2日目

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

リングレールギヤカテゴリの売れ筋ランキング