メカニカル部品技術窓口
S45C、調質、一般的なインボリュート歯形のギヤアクセサリー。【特長】・S45C材に調質を施し耐摩耗性...
詳細を確認
T1の寸法図

リングギヤの外観図
| 共通仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 歯形 | 低歯 | 表面処理 | 黒染 |
| 圧力角 | 20° | 歯面仕上げ | 切削 |
| 材料 | S45C | 歯切基準面 | 外径 |
| 熱処理 | 調質のみ | 追加工 | 不可 |
| 歯面硬度 | 200~270HB | ||
| 型番 | モジュール | 歯数 | 形状 | 歯先円直径 A | 外径 D | 歯幅 E | 許容歯面強さ (kgf・m) | バックラッシ 下限 (mm) | バックラッシ 上限 (mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVI17-40 | 1.667 | 8 | T1 | 13.7 | 40 | 25 | 3.38 | 0.06 | 0.15 | 0.21 |
| SVI20-45 | 1.667 | 10 | T1 | 16.7 | 45 | 30 | 6.08 | 0.06 | 0.15 | 0.31 |
| SVI25-55 | 1.667 | 13 | T1 | 21.7 | 55 | 38 | 12.8 | 0.06 | 0.15 | 0.57 |
| SVI30-65 | 1.667 | 16 | T1 | 26.7 | 65 | 45 | 22.6 | 0.06 | 0.15 | 0.93 |
S45C、調質、一般的なインボリュート歯形のギヤアクセサリー。
【特長】
・S45C材に調質を施し耐摩耗性を図ったスプラインボス。
・歯車の連結用にスプライン軸と合せて使用。
・軸(ボス)をスライドさせて使用。
・汎用的なインボリュートスプライン。
【用途】
・昇降装置などに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7