17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が4型番あります。
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 外径(φ)

    ~mm
  • 歯数

    ~mm
  • ボス径(φ)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

SV インボリュートスプライン軸

通常単価(税別)
6,90321,914
税込単価
7,59324,105
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

S45C、調質、一般的なインボルート歯形のギヤスプライン軸です。【用途】・S45C材に調質を施し耐摩耗...

詳細を確認
未確定:候補が4型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

TAの寸法図

TAの寸法図

TBの寸法図

TBの寸法図

製品仕様

共通仕様
歯形低歯表面処理黒染
圧力角20°歯面仕上げ切削
材料S45C歯切基準面軸(外筒は外径)
熱処理調質のみ追加工不可
歯面硬度200~270HB  

規格表

型番モジュール歯数形状歯先円直径ボス径歯幅ボス長さ(右)ボス長さ(左)全長バックラッシ
下限(mm)
バックラッシ
上限(mm)
質量
(kg)
Dd+0.25
+0.15
EFF'G
SV17-1701.6678TA16.6713 13520151700.060.150.26
SV20-2001.66710TA19.6715 16520152000.060.150.43
SV25-2501.66713TB24.6720 220-302500.060.150.88
SV30-3001.66716TB29.6725 270-303000.060.151.55

注意・禁止事項

  1. 1.SVインボリュートスプライン軸を追加工して使用する場合、歯をつぶしたり軸が曲がらないように注意。

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

歯幅

(mm)

外径

(φ)

歯数

ボス径

(φ)

RoHS?最小発注数量
170
135
16.67
8
13
10
1個
200
165
19.67
10
15
10
1個
250
220
24.67
13
20
10
1個
300
270
29.67
16
25
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,903
( 7,593 )
在庫品1日目当日出荷可能
9,926
( 10,919 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,433
( 19,176 )
在庫品1日目当日出荷可能
21,914
( 24,105 )
2日目

詳細情報

基本情報

S45C、調質、一般的なインボルート歯形のギヤスプライン軸です。
【用途】
・S45C材に調質を施し耐摩耗性を図ったスプライン軸です。
・歯型は自動車用インボリュートスプラインJIS D2001を採用します。
・軸移動や歯車の連結に最適です。
・汎用的なインボリュートスプラインです。
・軸(ボス)をスライドさせて使用します。
・SVインボリュートスプライン軸及びボスはインボリューとスプライン JIS B 1603:1995(歯面合わせ、バックラッシ0.06~0.15)を採用しております。
・スプライン軸及びボスには調質を施し耐摩耗性を良くしています。
・スプラインボスは CAC 材料(銅系材料)等もオーダー品として承っております。
【用途】
・昇降装置などに最適。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SV インボリュートスプライン軸のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
試作品に使用
5
満足度:5.0
試作品クラッチ動力切り替えのためにトルク伝達と軸方向の滑り機能を併せもつ、動力伝達機構であるこちらの商品を連結専用付帯部...もっと読む
1人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SV インボリュートスプライン軸
SVI スプラインボス
BB ブッシュ
PSA専用ステンレスボス SUKB
GC ギヤカップリング内筒
NXOスライド
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業三好キカイ
通常価格6,903-2,581 -194 -7,504 -3,354 -2,271 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目在庫品1日目〜7日目〜
種類インボリュートスプライン歯車取付部品歯車取付部品歯車取付部品ギヤカップリング-
材質S45CS45Cオイルレスメタル銅系SUS303S45C-
モジュール1.6671.667----
熱処理調質調質--歯面高周波焼入れ-
表面処理黒染黒染----
よく一緒に購入される商品

歯車関連部品カテゴリの売れ筋ランキング