メカニカル部品技術窓口
外歯車(内筒)にクラウニングを施し、無理な動力伝達がないギヤカップリング外筒です。【特長】・ギヤカップ...
詳細を確認
T1の寸法図

外観
| 歯形 | 並歯 |
|---|---|
| 圧力角 | 20° |
| 材料 | S45C |
| 熱処理 | 歯面高周波焼入れ |
| 歯面硬度 | 50~60HRC |
| 表面処理 | 黒染 |
|---|---|
| 歯面仕上げ | 切削 |
| 歯切基準面 | 外径 |
| 追加工 | 不可 |
| 型番 | モジュール | 歯数 | 形状 | 歯先円直径 A | 基準円直径 C | 外径 D | 歯幅 E | バックラッシ 下限(mm) | バックラッシ 上限(mm) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GC1-I | 2 | 25 | T1 | 46 | 50 | 68 | 25 | 0.40 | 0.60 | 0.33 |
| GC2-I | 2 | 40 | T1 | 76 | 80 | 105 | 36 | 0.40 | 0.60 | 1.03 |
| GC3-I | 2.5 | 42 | T1 | 100 | 105 | 145 | 48 | 0.40 | 0.60 | 2.96 |
外歯車(内筒)にクラウニングを施し、無理な動力伝達がないギヤカップリング外筒です。
【特長】
・ギヤカップリングの外筒として歯面高周波焼入れしてありますので耐久性の高い製品です。
・S45C、歯面高周波焼入れ、歯車を使ったカップリングです。
・チェーンカップリング等に比べて、取付け、取りはずしが簡単です。
・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングです。
・無理な動力伝達がありません。
・軸から軸に動力を伝えるためには数多くの継手がありますが、チェーンカップリング等に比べて、取付け、取り外しが簡単です。
・多少の軸心間の狂いが生じても最大5°まで使用できるよう、外歯車(内筒)にクラウニングを施してありますので、無理な動力伝達はいたしません。
・歯面焼き入れしてありますので耐久性の富んでいます。
・キー溝、ねじ穴、仕上がり穴が施された完成タイプはそのままご使用できます。
・ユーザーの方々が自由に加工できる下穴製品も用意してあります。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7