メカニカル部品技術窓口
耐摩耗性・強靭性に優れたラチェット爪。【特長】・爪歯先部に高周波焼入れを施し耐摩耗性を強化。・素材は鍛...
詳細を確認
ラチェット爪 T5

ラチェット外観
| 歯の角度 | 60° |
|---|---|
| 材料 | S45C |
| 熱処理 | 爪部高周波焼入れ |
| 爪部硬度 | 50~60HRC |
| 表面処理 | 黒染 |
|---|---|
| 歯面仕上げ | 切削 |
| 歯切基準面 | 穴 |
| 追加工 | 可能 |
| カタログ記号 | 形状 | K | (L) | M | (N) | P | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRT2/3-C | T5 | 5 | (8) | 30 | (38) | 6 | 0.02 |
| SRT1-C | T5 | 8 | (10) | 39 | (49) | 12 | 0.057 |
| SRT2-C | T5 | 10 | (12.5) | 55 | (67.5) | 15 | 0.13 |
| SRT3-C | T5 | 12 | (15) | 65 | (80) | 20 | 0.23 |
| SRT4-C | T5 | 13 | (18) | 80 | (98) | 25 | 0.38 |
SRT2/3-CはS45C相当材を使用したロストワックス製品です。
一般工事用
耐摩耗性・強靭性に優れたラチェット爪。
【特長】
・爪歯先部に高周波焼入れを施し耐摩耗性を強化。
・素材は鍛造製作で強靭性をアップ、逆回転防止用の爪として最適。
・S45C、歯面高周波焼入れ、逆回転防止に使用可能。
【用途】
・テニスやバレーボールのネットを張る装置、逆転防止装置に最適。


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~