メカニカル部品技術窓口
SUS303を採用した錆びに強いステンレスボス。【特長】・プラスチック歯車と組合わせて使用し、軸への強...
詳細を確認
T8の形状図1

T8の形状図2

追加工図

組付図

外観
| 型番 | 形状 | 穴径 AH7 | ボス径 B | ねじ穴数 | ねじ穴 サイズ | ねじ穴位置 C | フランジ径 D | フランジ長さ E | ボス長さ F | 全長 G | ねじ締付トルク (kgf・m) | 摩擦締結トルク (kgf・m) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUKB20030 | T8 | 10 | 30 | 6 | M5 | 42 | 51 | 10 | 20 | 30 | 0.092 | 2.54 | 0.24 |
| SUKB20046 | T8 | 10 | 46 | 6 | M5 | 58 | 67 | 10 | 20 | 30 | 0.092 | 3.51 | 0.51 |
| SUKB20066 | T8 | 10 | 66 | 6 | M5 | 78 | 87 | 10 | 20 | 30 | 0.092 | 4.71 | 0.97 |
| SUKB25038 | T8 | 12 | 38 | 6 | M6 | 53 | 63 | 12.5 | 24.5 | 37 | 0.15 | 4.45 | 0.47 |
| SUKB25058 | T8 | 12 | 58 | 6 | M6 | 73 | 83 | 12.5 | 24.5 | 37 | 0.15 | 6.13 | 0.98 |
| SUKB25083 | T8 | 12 | 83 | 6 | M6 | 98 | 108 | 12.5 | 24.5 | 37 | 0.15 | 8.23 | 1.88 |
| SUKB30046 | T8 | 15 | 46 | 6 | M8 | 64 | 76 | 15 | 30 | 45 | 0.38 | 9.94 | 0.82 |
| SUKB30070 | T8 | 15 | 70 | 6 | M8 | 88 | 100 | 15 | 30 | 45 | 0.38 | 13.7 | 1.72 |
| SUKB30100 | T8 | 15 | 100 | 6 | M8 | 118 | 130 | 15 | 30 | 45 | 0.38 | 18.3 | 3.29 |
| 型番 | 相手製品名 | 相手製品 穴径 | 相手製品 キリ穴 数 | 相手製品 キリ穴 サイズ | 相手製品 キリ穴 C' | 相手製品 穴径2 | 相手製品 穴長さ E'±0.1 | 相手製品 隅R H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D' | +0.1 0 | ||||||||
| SUKB20030 | PSA2-32以上 | 30 | 6 | 5.5 | 42 | 51 | 10 | R0.5以下 | |
| SUKB20046 | PSA2-40以上 | 46 | 6 | 5.5 | 58 | 67 | 10 | R0.5以下 | |
| SUKB20066 | PSA2-50以上 | 66 | 6 | 5.5 | 78 | 87 | 10 | R0.5以下 | |
| SUKB25038 | PSA2.5-32以上 | 38 | 6 | 6.6 | 53 | 63 | 12.5 | R0.5以下 | |
| SUKB25058 | PSA2.5-40以上 | 58 | 6 | 6.6 | 73 | 83 | 12.5 | R0.5以下 | |
| SUKB25083 | PSA2.5-50以上 | 83 | 6 | 6.6 | 98 | 108 | 12.5 | R0.5以下 | |
| SUKB30046 | PSA3-32以上 | 46 | 6 | 9 | 64 | 76 | 15 | R0.5以下 | |
| SUKB30070 | PSA3-40以上 | 70 | 6 | 9 | 88 | 100 | 15 | R0.5以下 | |
| SUKB30100 | PSA3-50以上 | 100 | 6 | 9 | 118 | 130 | 15 | R0.5以下 | |

PSAの追加工例
SUS303を採用した錆びに強いステンレスボス。
【特長】
・プラスチック歯車と組合わせて使用し、軸への強固な締結が簡単にできます。
・歯車は追加工が必要です。
・材料はサビに強いステンレスを採用した組立式のボスです。
・PSAプラスチック平歯車とベストマッチ、食品機械等に最適です。
・高価な材料を効果的に使用した経済性に優れた製品です。
【用途】
・PSAプラスチック平歯車専用。
・確実に軸締結を行う場合など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.0 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール2.0 軸穴加工タイプ
4.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° 樹脂タイプ
3.9
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール1.5 軸穴加工タイプ
4.6
小原歯車工業
SS 平歯車
4.7通常価格(税別):753円~

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5
ミスミ
平歯車 圧力角20° モジュール0.5 軸穴加工タイプ
4.7
ミスミ
平歯車 圧力角20° 歯幅・ボス寸法指定タイプ
4.7