メカニカル部品技術窓口
連続切削による製品で、全長が長く変形が可能な金属フレキラックギア。【特長】・材質SS400にラックを加...
詳細を確認
R3の寸法図

外観
| 精度等級 | KHK R 001 8級 | 歯面硬度 | (187HB以下) |
| 歯形 | 並歯 | 表面処理 | 黒染 |
| 圧力角 | 20゜ | 歯面仕上げ | 切削 |
| 材料 | SS400 | 歯切基準面 | 底面 |
| 熱処理 | なし | 追加工 | 可能 |
| 型番 | ピッチmm (モジュール) | 形状 | 全長 A | 歯幅 B | 高さ C | かみ合い高さ D | 台座厚 E | 台座幅 F | 許容曲げ強さ (kgf) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRCP5-2000 | CP5 (1.5915) | R3 | 2000 | 10 | 6 | 4.41 | 2 | 17 | 81.7 | 0.91 |
| FRCP5-3000 | CP5 (1.5915) | R3 | 3000 | 10 | 6 | 4.41 | 2 | 17 | 81.7 | 1.37 |
| FRCP5-4000 | CP5 (1.5915) | R3 | 4000 | 10 | 6 | 4.41 | 2 | 17 | 81.7 | 1.83 |
連続切削による製品で、全長が長く変形が可能な金属フレキラックギア。
【特長】
・材質SS400にラックを加工したCP金属フレキラック。
・連続切削による製品で全長4,000mmまであり。
・ベースに合わせ、ある程度の円弧まで曲げる事が可能。
・SS400、KHK8級、曲面にて使用可能。
【用途】
・自動ドア、電動カーテン、電動ブラインドなどに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~

小原歯車工業
SR ラック
4.4通常価格(税別):822円~

ミスミ
高周波歯研ラックギア L寸固定・指定タイプ(片端面加工品)
0
ミスミ
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
5通常価格(税別):4,990円~

協育歯車工業(KG)
S45Cラック
4.5通常価格(税別):2,426円~

小原歯車工業
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
5通常価格(税別):5,974円~

ミスミ
ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°
4.5通常価格(税別):6,870円~

小原歯車工業
DR 成形フレキラック
4.5通常価格(税別):3,095円~