メカニカル部品技術窓口
ラック側を往復運動させる時に便利なラックギア。【特長】・外径公差h9のS45C材にラック加工したサーキ...
詳細を確認

外観
| 共通仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 精度等級 | KHK R 001 4級 | 歯面硬度 | (95HRB以下) |
| 歯形 | 並歯 | 表面処理 | 黒染 |
| 圧力角 | 20° | 歯面仕上げ | 切削 |
| 材料 | S45C | 歯切基準面 | なし |
| 熱処理 | なし | 追加工 | 可能 |
| カタログ記号 | ピッチmm (モジュール) | 有効歯数 | 形状 | 全長 A | 外径 d h9 | かみ合い高さ D | 許容曲げ強さ (kgf) | 許容歯面強さ (kgf) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SROCP2.5-500 | CP2.5(0.7958) | 200 | R2 | 505 | 10 | 9.2 | 48.3 | 9.36 | 0.30 |
| SROCP5-500 | CP5 (1.5915) | 99 | R2 | 505 | 15 | 13.41 | 169 | 33.1 | 0.65 |
| SROCP10-1000 | CP10(3.1831) | 99 | R2 | 1,010 | 30 | 26.82 | 674 | 132 | 5.16 |
表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。
ラックのバックラッシは、使用する相手ビニオンによって異なるため、「ラック単体のバックラッシ(歯厚減少量)」及び相手ビニオンのバックラッシから算出して下さい。
製品を追加するときはときは「追加するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
丸ラックの歯面焼き入れは、ねじれや歪みが発生しやすく、歪取り(ブレス加工)が困難なため避けてください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
5,826円 ( 6,409円 ) | 3日目 |
6,495円 ( 7,145円 ) | 2日目 |
23,008円 ( 25,309円 ) | 2日目 |
ラック側を往復運動させる時に便利なラックギア。
【特長】
・外径公差h9のS45C材にラック加工したサーキュラピッチ(円ピッチ)丸ラック。
・KHK標準CPラック&ピニオンは、高精度な直線運動の位置決めに対応。
・CP2.5-10mm、全長505-1,010mm(FRCPは4,000mm)まで取り揃えてる。
【用途】
・ピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合などで、ラック側を往復運動させる時など。

小原歯車工業
CP軸付歯研平歯車
CP軸付歯研平歯車です。材質S45C、調質、歯面高周波焼入後、両センターで歯研加工した、精度JISN7級のCP軸付歯研平歯車です。小歯数のCP平歯車を軸付きで歯研加工、軸部を加工し軸一体物として高精度で組込みできます。

小原歯車工業
CP歯研平歯車 SSCPG
CP歯研平歯車です。材質S45C、歯面高周波焼入れ、精度JISN7級のCP歯研平歯車。穴基準で歯研加工を施したリーズナブルなCP歯研平歯車です。CPラックの相手歯車としてピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合にご利用ください。

小原歯車工業
CP焼入ラック SRCPF-H・SRCPFD-H
CP焼入ラック SRCPF-Hです。SRCPF型ラックに歯面高周波焼入を標準化、SRCPF型より歯面強さを2倍以上アップしました。高強度で長寿命、安心して長期間使える低価格な焼入れラックです。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~

小原歯車工業
SR ラック
4.4通常価格(税別):822円~

ミスミ
高周波歯研ラックギア L寸固定・指定タイプ(片端面加工品)
0
ミスミ
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
5通常価格(税別):4,990円~

協育歯車工業(KG)
S45Cラック
4.5通常価格(税別):2,426円~

小原歯車工業
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
5通常価格(税別):5,974円~

ミスミ
ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°
4.5通常価格(税別):6,870円~

小原歯車工業
DR 成形フレキラック
4.5通常価格(税別):3,095円~