17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が10型番あります。
  • 形状

    • 角ラック
  • モジュール

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効歯数(歯)

    ~mm
  • 長さ(呼び)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 両端面加工

    ~mm
  • 穴数

    ~mm
  • 使用ねじサイズ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内

KRGCP・KRGCPF・KRGCPFD CP調質歯研ラック

通常単価(税別)
7,50492,327
税込単価
8,254101,560
通常出荷日:2日目~5日目

高精度な直線運動の位置決めに対応した、CP調質歯研ラック。【特長】・SCM440調質材のCP調質歯研ラ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が10型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

CP調質歯研ラック:関連画像

R1の寸法図

CP調質歯研ラック:関連画像

RFの寸法図

CP調質歯研ラック:関連画像

RDの寸法図

製品仕様

外観

共通仕様

精度等級KHK R 001 1級
歯形並歯
圧力角20°
材料SCM440
熱処理調質のみ
歯面硬度225~285HB
表面処理なし
歯面仕上げ研削
歯研基準面底面
追加工可能

規格表

型番ピッチmm
(モジュール)
有効歯数形状全長
A
歯幅
B
高さ
C
かみ合い高さ
D
取付穴高さ
E
取付穴位置
F
取付穴ピッチ
G
取付穴数使用ねじ座ぐり深さ
H
座ぐり径
I
キリ穴径
J
許容曲げ強さ
(kgf)
許容歯面強さ
(kgf)
質量
(kg)
KRGCP5-100CP5 (1.5915)18R198152018.41        3731590.21
KRGCP5-500CP5 (1.5915)99R1505152018.41        3731591.09
KRGCP10-100CP10(3.1831)8R198303531.82        14906350.73
KRGCP10-500CP10(3.1831)49R1505303531.82        14906353.78
KRGCPF5-1000CP5 (1.5915)200RF1000152018.41        3731592.17
KRGCPF10-1000CP10(3.1831)100RF1000303531.82        14906357.49
KRGCPD5-500CP5 (1.5915)100RD500152018.418401404M561063731591.06
KRGCPD10-500CP10(3.1831)50RD500303531.8214401404M1010.817.51114906353.61

注意・禁止事項

製品特性上の注意

  1. 1.表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。
  2. 2.ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、相手ピニオンのバックラッシから算出してください。
  3. 3.ラックをベース面にセット後、ノックピンで固定してください。取り付けねじだけで負荷を受けるとねじが破損する危険性があります。

追加工上の注意

  1. 1.CPラック&ピニオンを追加工するときは、安全面に注意して加工してください。

型番リスト

表示件数

形状

モジュール

全長

(mm)

有効歯数

(歯)

長さ(呼び)

歯幅

(mm)

両端面加工

高さ

(mm)

穴数

使用ねじサイズ

RoHS?最小発注数量
[角ラック] 角ラック
1.5915
98
18
100
15
なし
20
-
-
10
1個
[角ラック] 角ラック
3.1831
98
8
100
30
なし
35
-
-
10
1個
[角ラック] 角ラック
1.5915
1000
200
1000
15
あり
20
-
-
10
1個
[角ラック] 角ラック
1.5915
500
100
500
15
あり
20
-
-
-
1個
[角ラック] 角ラック
3.1831
1000
100
1000
30
あり
35
-
-
10
1個
[角ラック] 角ラック
3.1831
500
50
500
30
あり
35
-
-
-
1個
[角ラック] 角ラック
1.5915
1000
200
1000
15
あり
20
6
M5
-
1個
[角ラック] 角ラック
1.5915
500
100
500
15
あり
20
4
M5
-
1個
[角ラック] 角ラック
3.1831
1000
100
1000
30
あり
35
6
M10
-
1個
[角ラック] 角ラック
3.1831
500
50
500
30
あり
35
4
M10
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,504
( 8,254 )
2日目
10,080
( 11,088 )
2日目
54,602
( 60,062 )
2日目
37,834
( 41,617 )
3日目
78,598
( 86,458 )
2日目
47,412
( 52,153 )
3日目
63,799
( 70,179 )
5日目
38,676
( 42,544 )
5日目
92,327
( 101,560 )
5日目
52,380
( 57,618 )
5日目

詳細情報

基本情報

高精度な直線運動の位置決めに対応した、CP調質歯研ラック。
【特長】
・SCM440調質材のCP調質歯研ラックで、精度、強度が優れている
・取り付け面のC面を大きくして取り付けにも便利
【用途】
・ピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合などに最適

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KRGCP・KRGCPF・KRGCPFD CP調質歯研ラックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qピニオンは何を使用すればよいですか。
A
CPラックの相手ピニオンは、同一ピッチのCP平歯車となります。CP2.5(m0.796)、CP5(m1.592)、およびCP10(m3.183)は、モジュール0.8、1.5、3と大きさが非常に似ていますが、互換性はありません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KRGCP・KRGCPF・KRGCPFD CP調質歯研ラック
KRGCPF-H・KRGCPFD-H CP 焼入歯研ラック
SCMKCPFTG CP調質歯研ラックギヤ
SCMKCPTG CP調質歯研ラックギヤ
SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ
SCMKTG 調質歯研ラックギヤ
メーカー小原歯車工業小原歯車工業片山チエン片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格7,504-38,880 -31,040 -6,980 -31,040 -6,880 -
通常出荷日2日目〜2日目〜4日目〜4日目4日目〜4日目
歯種スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材
詳細材質SCM440-合金鋼合金鋼合金鋼合金鋼
表面処理なしなしなしなしなしなし
熱処理調質調質・高周波調質調質調質調質
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング