メカニカル部品技術窓口
サーキュラピッチ(円ピッチ)焼入歯研ラック。【特長】・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑え、従来の K...
詳細を確認
KRGCPF-Hシリーズ(RF)の形成図1

KRGCPF-Hシリーズ(RF)の形成図2

KRGCPFD-Hシリーズ(RD)の形成図1

KRGCPFD-Hシリーズ(RD)の形成図2

外観
精度等級:KHK R 001 1級
歯面硬度:50~60HRC
歯形:並歯
表面処理:なし
圧力角:20°
歯面仕上げ:研削
材料:SCM440
歯研基準面:底面
熱処理:調質、歯面高周波焼入れ
追加工:可能
| 型番 | ピッチmm (モジュール) | 歯数 | 形状 | 全長 A | 歯幅 B | 高さ C | かみ合い高さ D | 取付穴高さ E | 取付穴位置 F | 取付穴ピッチ G | 取付穴数 | 使用ねじ | 座ぐり深さ<brh< th=""> | 座ぐり径 I | キリ穴径 J | 許容曲げ強さ (kgf) | 許容歯面強さ (kgf) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KRGCPF5-500H | CP5 (1.5915) | 100 | RF | 500 | 15 | 20 | 18.41 | 373 | 232 | 1.08 | ||||||||
| KRGCPF5-1000H | CP5 (1.5915) | 200 | RF | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 373 | 232 | 2.17 | ||||||||
| KRGCPF10-500H | CP10 (3.1831) | 50 | RF | 500 | 30 | 35 | 31.82 | 1490 | 933 | 3.75 | ||||||||
| KRGCPF10-1000H | CP10 (3.1831) | 100 | RF | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 1490 | 933 | 7.49 | ||||||||
| ●KRGCPFD5-500HJ | CP5 (1.5915) | 100 | RD | 500 | 15 | 20 | 18.41 | 8 | 25 | 150 | 4 | M5 | 6 | 10 | 6 | 373 | 232 | 1.06 |
| ●KRGCPFD5-1000HJ | CP5 (1.5915) | 200 | RD | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 8 | 50 | 180 | 6 | M5 | 6 | 10 | 6 | 373 | 232 | 2.13 |
| ●KRGCPFD10-500HJ | CP10 (3.1831) | 50 | RD | 500 | 30 | 35 | 31.82 | 14 | 25 | 150 | 4 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 1490 | 933 | 3.61 |
| ●KRGCPFD10-1000HJ | CP10 (3.1831) | 100 | RD | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 14 | 50 | 180 | 6 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 1490 | 933 | 7.28 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
68,291円 ( 75,120円 ) | 2日目 |
38,880円 ( 42,768円 ) | 3日目 |
95,931円 ( 105,524円 ) | 3日目 |
50,242円 ( 55,266円 ) | 2日目 |
70,919円 ( 78,011円 ) | 5日目 |
40,091円 ( 44,100円 ) | 5日目 |
103,151円 ( 113,466円 ) | 5日目 |
55,794円 ( 61,373円 ) | 5日目 |
サーキュラピッチ(円ピッチ)焼入歯研ラック。
【特長】
・歯面高周波焼入れを標準化し価格を抑え、従来の KRGCPF調質歯研ラックより歯面強さを5割アップ!
・高精度な直線運動の位置決めに対応。
・強度、耐摩耗性に優れている。
【用途】
・ピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合などで、重荷重用途、ダウンサイジングに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
5通常価格(税別):4,990円~

小原歯車工業
SR ラック
4.4通常価格(税別):822円~

小原歯車工業
DR 成形フレキラック
4.5通常価格(税別):3,095円~

ミスミ
高周波歯研ラックギア L寸固定・指定タイプ(片端面加工品)
0
小原歯車工業
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
5通常価格(税別):5,974円~

小原歯車工業
DR専用 ARLスライドレール
0通常価格(税別):1,222円~

小原歯車工業
KRG・KRGF 調質歯研ラック
0通常価格(税別):7,409円~