メカニカル部品技術窓口
CPテーパー平歯車と組合わせてバックラッシ調整が可能なラックギア。【特長】・歯面をテーパー型に加工し、...
詳細を確認


外観
| 精度等級 | KHKR0014級 |
|---|---|
| 歯車基準断面 | 歯直角 |
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| 材料 | S45C |
| 熱処理 | なし |
| 歯面硬度 | (95HRB以下) |
|---|---|
| 表面処理 | 黒染 |
| 歯面仕上げ | 切削 |
| 歯切基準面 | 底面 |
| 追加工 | 可能 |
| 製品名 | ピッチmm | モジュール | 有効歯数 | 形状 | 全長 | 歯幅 | 高さ(大端) | 高さ(小端) | かみ合い高さ | 基準歯位置 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| STRCPF5-1000 | CP5 | 1.5915 | 200 | RF | 1000 | 15 | 19.5 | 18.45 | 17.38 | 7.5 |
| STRCPF10-1000 | CP10 | 3.1831 | 100 | RF | 1000 | 30 | 34.5 | 32.4 | 30.27 | 15 |
| STRCPFD5-1000 | CP5 | 1.5915 | 200 | RD | 1000 | 15 | 19.5 | 18.45 | 17.38 | 7.5 |
| STRCPFD10-1000 | CP10 | 3.1831 | 100 | RD | 1000 | 30 | 34.5 | 32.4 | 30.27 | 15 |
| 製品名 | 取付穴位置寸法 | 取付穴形状寸法 | 許容伝達力(N) | 許容伝達力(kgf) | 質量(kg) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F | G | H | 穴数 | 使用ねじ | I | J | K | 曲げ強さ | 歯面強さ | 曲げ強さ | 歯面強さ | ||
| STRCPF5-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2290 | 468 | 233 | 47.7 | 2.05 |
| STRCPF10-1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9150 | 1870 | 933 | 191 | 7.13 |
| STRCPFD5-1000 | 8 | 50 | 180 | 6 | M5 | 6 | 10 | 6 | 2290 | 468 | 233 | 47.7 | 2.01 |
| STRCPFD10-1000 | 14 | 50 | 180 | 6 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 9150 | 1870 | 933 | 191 | 6.92 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
18,785円 ( 20,664円 ) | 2日目 |
28,311円 ( 31,142円 ) | 2日目 |
19,462円 ( 21,408円 ) | 2日目 |
31,398円 ( 34,538円 ) | 2日目 |
CPテーパー平歯車と組合わせてバックラッシ調整が可能なラックギア。
【特長】
・歯面をテーパー型に加工し、CPテーパー平歯車と組合せてバックラッシ調整が可能なテーパーラック。
・バックラッシ量の任意調整が可能。
・円筒歯車を軸方向に1mm移動すると0.05mmのバックラッシ量を調整可能。
・S45C、KHK4級、歯を連続的に転位して円すい状にした歯車。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。


小原歯車工業
CP歯研平歯車 SSCPG
CP歯研平歯車です。材質S45C、歯面高周波焼入れ、精度JISN7級のCP歯研平歯車です。穴基準で歯研加工を施したリーズナブルなCP歯研平歯車です。CPラックの相手歯車としてピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合にご利用ください。

小原歯車工業
CP軸付歯研平歯車
CP軸付歯研平歯車です。材質S45C、調質、歯面高周波焼き入れ後、両センターで歯研加工した、精度JISN7級のCP軸付き歯研平歯車です。小歯数のCP平歯車を軸付きで歯研加工、軸部を加工し軸一体物として高精度で組み込みできます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~

小原歯車工業
SR ラック
4.4通常価格(税別):822円~

ミスミ
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
高周波歯研ラックギア L寸固定・指定タイプ(片端面加工品)
0
協育歯車工業(KG)
S45Cラック
4.5通常価格(税別):2,426円~

小原歯車工業
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
5通常価格(税別):5,974円~

ミスミ
ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°
4.5通常価格(税別):6,870円~

小原歯車工業
DR 成形フレキラック
4.5通常価格(税別):3,095円~