17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が12型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効歯数(歯)

    ~mm
  • 長さ(呼び)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 両端面加工

    ~mm
  • 穴数

    ~mm
  • 使用ねじサイズ

  • ねじれ方向

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

SRH・SRHF・SRHFD ヘリカルラック

未確定:候補が12型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ヘリカルラック RRの寸法図

RRの寸法図

ヘリカルラック RLの寸法図

RLの寸法図

ヘリカルラック R1の寸法図

R1の寸法図

ヘリカルラック RFRの寸法図

RFRの寸法図

ヘリカルラック RFLの寸法図

RFLの寸法図

ヘリカルラック RDRの寸法図

RDRの寸法図

ヘリカルラック RDLの寸法図

RDLの寸法図

製品仕様

ヘリカルラックの外観

外観

仕様

精度等級KHK R 001 5級
歯車基準断面歯直角
歯形並歯
歯直角圧力角20°
ねじれ角15°
材料S45C
熱処理なし
歯面硬度(95HRB以下)
表面処理黒染
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
追加工可能

規格表

型番モジュール有効歯数ねじれ
方向
形状全長
A
全長
A'
歯幅
B
高さ
C
かみ合い高さ
D
取付穴高さ
E
取付穴位置
F
取付穴ピッチ
G
取付穴数使用ねじ座ぐり深さ
H
座ぐり径
I
キリ穴径
J
許容曲げ強さ
(kgf)
許容歯面強さ
(kgf)
質量
(kg)
  SRH2-100R 212RRR95 252523        4811600.43
  SRH2-100L 212LRL95 252523        4811600.43
  SRH2-500R 275RR1505 252523        4811602.28
  SRH2-500L 275LR1505 252523        4811602.28
  SRH2-1000R 2152RR11010 252523        4811604.56
  SRH2-1000L 2152LR11010 252523        4811604.56
  SRH3-100R 37RRR95 353532        10103590.84
  SRH3-100L 37LRL95 353532        10103590.84
  SRH3-500R 349RR1505 353532        10103594.44
  SRH3-500L 349LR1505 353532        10103594.44
  SRH3-1000R 3101RR11010 353532        10103598.88
  SRH3-1000L 3101LR11010 353532        10103598.88
  SRHF2-1000R 2153RRFR995.241001.94252523        4811604.49
  SRHF2-1000L 2153LRFL995.241001.94252523        4811604.49
  SRHF3-1000R 3102RRFR995.241004.62353532        10103598.75
  SRHF3-1000L 3102LRFL995.241004.62353532        10103598.75
  SRHFD2-1000R 2153RRDR995.241001.942525231047.621806M671174811604.43
  SRHFD2-1000L 2153LRDL995.241001.942525231047.621806M671174811604.43
  SRHFD3-1000R 3102RRDR995.241004.623535321447.621806M1010.817.51110103598.52
  SRHFD3-1000L 3102LRDL995.241004.623535321447.621806M1010.817.51110103598.52

型番リスト

表示件数

モジュール

全長

(mm)

有効歯数

(歯)

長さ(呼び)

歯幅

(mm)

両端面加工

高さ

(mm)

穴数

使用ねじサイズ

ねじれ方向

RoHS?最小発注数量
2
95
12
100
25
なし
25
-
-
L
10
1個
2
95
12
100
25
なし
25
-
-
R
10
1個
3
95
7
100
35
なし
35
-
-
L
10
1個
3
95
7
100
35
なし
35
-
-
R
10
1個
2
995.24
153
1000
25
あり
25
-
-
L
10
1個
2
995.24
153
1000
25
あり
25
-
-
R
10
1個
3
995.24
102
1000
35
あり
35
-
-
L
10
1個
3
995.24
102
1000
35
あり
35
-
-
R
10
1個
2
995.24
153
1000
25
あり
25
6
M6
L
10
1個
2
995.24
153
1000
25
あり
25
6
M6
R
10
1個
3
995.24
102
1000
35
あり
35
6
M10
L
10
1個
3
995.24
102
1000
35
あり
35
6
M10
R
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,770
( 1,947 )
2日目
1,804
( 1,984 )
2日目
3,312
( 3,643 )
2日目
3,303
( 3,633 )
2日目
15,234
( 16,757 )
2日目
15,234
( 16,757 )
2日目
29,269
( 32,196 )
2日目
29,269
( 32,196 )
2日目
19,399
( 21,339 )
2日目
19,260
( 21,186 )
2日目
33,435
( 36,779 )
2日目
32,227
( 35,450 )
2日目

詳細情報

基本情報

騒音や振動の対策に効果があるラックギア。
【特長】
・ヘリカルラックは嚙合い率が大きく、騒音や振動の対策に効果あり。
・両端面加工し取付穴加工付きタイプも用意。
・S45C、KHK5級、かみ合い率が大きく静粛性が高いラック。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRH・SRHF・SRHFD ヘリカルラックのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qストレート歯車(SRF)とヘリカルラック(SRHF)はどう違うのですか?
A
同条件(精度、材質など)のストレート歯車に対してヘリカルラックの方が強度が強く、音も静かな傾向にありますが、 スラスト(軸方向力)が発生するので、ベアリングやギヤボックスに注意が必要です。
Qラックをつないで使用したいのですがどうしたらよいですか?
A
ラックを繋ぎ合わせて使用する場合には繋ぎ部のピッチを合わせる必要があります。
端面を突き当ててもピッチは合いません。
ピッチを合わせる方法は組立ての際に短いラックをかみ合わせる「合わせラック」などの方法があります。
詳細はVONAサポートセンター(0120-343-256)までお問い合わせください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SRH・SRHF・SRHFD ヘリカルラック
焼入歯研ヘリカルラック
SRHEFヘリカルラック
ZST焼入歯研ヘリカルラック
歯研ヘリカルラック KRHGFD
歯研ヘリカルラック KRHG・KRHGF
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格1,770-84,138 -21,092 -76,723 -42,896 -10,069 -
通常出荷日2日目2日目〜2日目2日目5日目2日目〜
形状ラックラックラックラックラックラック
歯種ヘリカルヘリカルヘリカルヘリカルヘリカルヘリカル
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理黒染なし黒染なしなしなし
熱処理なし高周波なし高周波調質調質
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング