メカニカル部品技術窓口
加工性に優れ、錆びに強い快削黄銅製(C3604)のファインピッチラック。【特長】・KHK標準ラックは、...
詳細を確認
寸法図

外観
| 共通仕様 | |
|---|---|
| 精度等級 | KHK R 001 4級 |
| 歯形 | 並歯 |
| 圧力角 | 20° |
| 材料 | 快削黄銅(C3604) |
| 熱処理 | なし |
| 共通仕様 | |
|---|---|
| 歯面硬度 | (80HV以上) |
| 表面処理 | なし |
| 歯面仕上げ | 切削 |
| 歯切基準面 | 底面 |
| 追加工 | 可能 |
| 型番 | モジュール | 有効歯数 | 形状 | 全長 B | 歯幅 B | 高さ C | かみ合い高さ D | 許容曲げ強さ (kgf) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSR0.5-300 | 0.5 | 190 | R1 | 303 | 3 | 9 | 8.5 | 2.93 | 0.066 |
| BSR0.8-300 | 0.8 | 118 | R1 | 303 | 4 | 10 | 9.2 | 6.25 | 0.095 |
| BSR1-300 | 1 | 94 | R1 | 303 | 6 | 10 | 9 | 11.7 | 0.14 |
表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。
ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、「ラック単体のバックラッシ(歯減少量)」及び相手ピニオンのバックラッシから算出して下さい。
製品を追加するときは「追加するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
2,181円 ( 2,399円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
2,699円 ( 2,969円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
3,358円 ( 3,694円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
加工性に優れ、錆びに強い快削黄銅製(C3604)のファインピッチラック。
【特長】
・KHK標準ラックは、安全面および傷や打痕防止のため、製品の歯先部にR面取加工を施している。
・R面取形状は、KHKで特許を有するもので、静音効果がある。
・BSRとPRラックを除く全ての製品にこの加工が施されている。
・BSS歯車と合わせて使用。
【用途】
・各種機構部、工作機械、測定器などの使用に。
※ミスミオリジナル追加工型式有り。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~

ミスミ
ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°
4.5通常価格(税別):6,870円~

小原歯車工業
SR ラック
4.4通常価格(税別):822円~

ミスミ
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
5通常価格(税別):4,990円~

協育歯車工業(KG)
SUSラック
4.7通常価格(税別):2,850円~

小原歯車工業
SRF 両端面加工ラック
4通常価格(税別):3,697円~

小原歯車工業
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
5通常価格(税別):5,974円~

協育歯車工業(KG)
BSラック(ラックギヤ)
5通常価格(税別):1,630円~