17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効歯数(歯)

    ~mm
  • 長さ(呼び)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 両端面加工

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

PR・PRF プラスチックラック

通常単価(税別)
6,38132,893
税込単価
7,01936,182
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

材料にMCナイロンを採用し、軽量で、無潤滑でも使用できるプラスチックラックギア。【特長】・材料にMCナ...

詳細を確認
未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

プラスチックラック R1の寸法図

R1

プラスチックラックRFの寸法図

RF

製品仕様

プラスチックラックの外観

外観

精度等級KHK R 001 5級
歯形並歯
圧力角20°
材料MC901
熱処理なし
歯面硬度(115~120HRR)
表面処理なし
歯面仕上げ切削
歯切基準面底面
追加工可能

規格表

カタログ記号モジュール有効歯数形状全長
A
歯幅
B
高さ
C
かみ合い高さ
D
許容曲げ強さ
(kgf)
質量
(kg)
  PR1-500 1159R15051012119.460.064
  PR1.5-500 1.5105R1505152018.521.30.16
  PR1.5-1000 1.5212R11010152018.521.30.33
  PR2-500 279R150520252337.90.27
  PR2-1000 2159R1101020252337.90.54
  PR2.5-500 2.563R1505253027.559.20.40
  PR2.5-1000 2.5127R11010253027.559.20.81
  PR3-500 352R150530353285.20.56
  PR3-1000 3105R1101030353285.21.12
  PRF1.5-1000 1.5212RF999.03152018.521.30.32
  PRF2-1000 2160RF1005.3120252337.90.54
  PRF2.5-1000 2.5128RF1005.31253027.559.20.80
  PRF3-1000 3106RF999.0330353285.21.11

使用例

使用方法・使用事例

一般工業用

型番リスト

表示件数

モジュール

全長

(mm)

有効歯数

(歯)

長さ(呼び)

歯幅

(mm)

両端面加工

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
505
159
500
10
なし
12
10
1個
1.5
505
105
500
15
なし
20
10
1個
2
505
79
500
20
なし
25
10
1個
2.5
505
63
500
25
なし
30
10
1個
3
505
52
500
30
なし
35
10
1個
1.5
999.03
212
1000
15
あり
20
10
1個
2
1005.31
160
1000
20
あり
25
10
1個
2.5
1005.31
128
1000
25
あり
30
10
1個
3
999.03
106
1000
30
あり
35
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,381
( 7,019 )
在庫品1日目当日出荷可能
8,074
( 8,881 )
在庫品1日目当日出荷可能
10,465
( 11,512 )
在庫品1日目当日出荷可能
13,454
( 14,799 )
2日目
16,619
( 18,281 )
在庫品1日目当日出荷可能
17,895
( 19,685 )
2日目
21,189
( 23,308 )
2日目
27,020
( 29,722 )
2日目
32,893
( 36,182 )
2日目

詳細情報

基本情報

材料にMCナイロンを採用し、軽量で、無潤滑でも使用できるプラスチックラックギア。
【特長】
・材料にMCナイロンを採用し、軽量で無潤滑でも使用可能。
・MC901、KHK5級、食品機械にも使用可能。
【用途】
・クリーンルームなど潤滑油を嫌う装置などに最適。
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適。

商品担当おすすめ

  • PS プラスチック平歯車 画像

    小原歯車工業

    PS プラスチック平歯車

    組み合わせて利用することが多い商品となります。

  • SSG 歯研平歯車 画像

    小原歯車工業

    SSG 歯研平歯車

    歯研が施してある平歯車です。高剛性・高磨耗性に適しており、軸穴追加工品も選択可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PR・PRF プラスチックラックのレビュー
5平均満足度:5.03件のレビュー
外販治具付帯の摺動機構部に対し使用
5
満足度:5.0
当社が製販一体で手掛ける治具に付帯の摺動機構部に対し使用しています。初期設計時に当社が欲する機能を満たし且つ安価(然程の...もっと読む
0人が参考にしています。
直線駆動アーム
5
満足度:5.0
アームの伸縮機構に使いました。バンドソーで好きな長さに切って使えるので使い勝手が良いです。
0人が参考にしています。
自社製品の内蔵部品として使用
5
満足度:5.0
自社製品の内蔵部品としてコンベアやセンサー部位の各所に使用しています。多様な形状、用途に利用するため都度見合った物を使い...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q湿度でどのくらい伸びますか?
A
プラスチックラックは温度や湿度によって材料が伸縮し、1m当りの長さが、温度が10度変化すると0.45mm、2%の吸水で約5mmの範囲で寸法が変化します。
Q湿度などで伸びないラックはありませんか?
A
MC901より吸水が少ないポリアセタールを材料に使用したDRF、寸法変化が小さい白いプラスチックラックがございますので、是非ご検討ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PR・PRF プラスチックラック
【全長指定・止め穴指定可】プラスチックラック PR
DRF・DRFD・DRFKプラスチックラック
CPラック
BSラック(ラックギヤ)
ラック BSR
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業協育歯車工業(KG)小原歯車工業
通常価格6,381--7,051 -1,047 -1,630 -2,181 -
通常出荷日在庫品1日目〜9日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目
形状ラックラックラックラックラック(角形)ラック
歯種スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
材質樹脂樹脂樹脂一般鉄鋼材黄銅黄銅
表面処理なしなしなし黒染なしなし
熱処理なしなしなしなしなしなし

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング