17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効歯数(歯)

    ~mm
  • 長さ(呼び)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 両端面加工

    ~mm
  • 穴数

    ~mm
  • 使用ねじサイズ

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内
    • 5日以内
    • 6日以内
    • 8日以内
    • 14日以内
    • 19日以内

SRG ・SRGF・SRGFD・SRGFK 焼入歯研ラック

通常単価(税別)
5,489118,294
税込単価
6,038130,123
通常出荷日:在庫品1日目~19日目一部当日出荷可能

耐摩耗性に優れたリーズナブルな価格の歯研ラックギア。【特長】・S45C材に歯面高周波焼入れ。・歯面硬度...

詳細を確認
未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

焼入歯研ラック SRG R1の寸法図

R1

焼入歯研ラック SRG RFの寸法図

RF

焼入歯研ラック SRG RAの寸法図

RA

焼入歯研ラック SRG RDの寸法図

RD

製品仕様

焼入歯研ラック SRGの外観

外観

精度等級KHK R 001 3級
歯形並歯
圧力角20°
材料S45C
熱処理歯面高周波焼入れ (*1)
歯面硬度50~60HRC (*1)
表面処理歯部以外黒染 (*2)
歯面仕上げ研削
歯研基準面底面
追加工歯部以外追加工可

規格表

カタログ記号モジュール有効歯数形状全長
A
歯幅
B
高さ
C
かみ合い高さ
D
取付穴高さ
E
取付穴位置
F
取付穴ピッチ
G
取付穴数使用ねじ座ぐり深さ
H
座ぐり径
I
キリ穴径
J
許容曲げ強さ
(kgf)
許容歯面強さ
(kgf)
質量
(kg)
  SRG0.5-100 0.561R110151211.5        29.98.210.046
  SRG0.8-100 0.838R1101812.311.5        76.621.00.073
  SRG1-100 129R198101211        87.952.40.085
  SRG1.5-100 1.520R1101152018.5        2201380.22
  SRG2-100 214R198202523        3912460.35
  SRG2.5-100 2.511R1100253027.5        6113840.54
  SRG3-100 39R1101303532        8795530.76
  SRG4-100 46R198404541        15609831.26
  SRG5-110 55R1108505045        244015401.91
  SRG6-110 64R1111606054        352022102.82
  SRGF0.5-300 0.5191RF300.0251211.5        29.98.210.14
  SRGF0.8-300 0.8119RF299.08812.311.5        76.621.00.22
  SRGF1-300 196RF301.59101211        87.952.40.26
  SRGF1-500 1159RF499.51101211        87.952.40.43
  SRGF1.5-500 1.5106RF499.51152018.5        2201381.09
  SRGF1.5-1000 1.5212RF999.03152018.5        2201382.18
  SRGF2-500 280RF502.65202523        3912461.82
  SRGF2-1000 2160RF1005.31202523        3912463.63
  SRGF2.5-500 2.564RF502.65253027.5        6113842.71
  SRGF2.5-1000 2.5128RF1005.31253027.5        6113845.43
  SRGF3-500 353RF499.51303532        8795533.76
  SRGF3-1000 3106RF999.03303532        8795537.53
  SRGF4-500 440RF502.65404541        15609836.47
  SRGF4-1000 480RF1005.31404541        156098312.9
  SRGF5-500 532RF502.65505045        244015408.88
  SRGF5-1000 564RF1005.31505045        2440154017.8
  SRGF6-500 626RF490.09606054        3520221012.5
  SRGF6-1000 653RF999.03606054        3520221025.4
 SRGFK0.5-300J 0.5191RA300.0251211.55.515.01904M3  3.429.98.210.13
 SRGFK0.8-300J 0.8119RA299.08812.311.55.514.54904M4  4.576.621.00.21
 SRGFK1-300J 196RA301.59101211520.81303M4  4.587.952.40.26
 SRGFK1-500J 1159RA499.51101211524.761504M4  4.587.952.40.43
 SRGFD1.5-500J 1.5106RD499.51152018.5824.761504M561062201381.07
 SRGFD1.5-1000J 1.5212RD999.03152018.5849.511806M561062201382.14
 SRGFD2-500J 280RD502.652025231026.331504M671173912461.78
 SRGFD2-1000J 2160RD1005.312025231052.651806M671173912463.58
 SRGFD2.5-500J 2.564RD502.65253027.51226.331504M88.61496113842.64
 SRGFD2.5-1000J 2.5128RD1005.31253027.51252.651806M88.61496113845.31
 SRGFD3-500J 353RD499.513035321424.761504M1010.817.5118795533.63
 SRGFD3-1000J 3106RD999.033035321449.511806M1010.817.5118795537.32
 SRGFD4-500J 440RD502.654045411826.331504M1213201415609836.21
 SRGFD4-1000J 480RD1005.314045411852.651806M12132014156098312.6
 SRGFD5-500J 532RD502.655050452031.332203M1415.22316244015408.56
 SRGFD5-1000J 564RD1005.315050452062.652205M1415.223162440154017.2
 SRGFD6-500J 626RD490.096060542325.042203M1617.526183520221012
 SRGFD6-1000J 653RD999.036060542359.512205M1617.526183520221024.6

(*1)モジュール0.8以下は歯面焼入れを施しておりません。調質製品で歯面硬度は200~270HBです。
(*2)Jシリーズ製品は、追加工部の再黒染めをしていません。

使用例

使用方法・使用事例

一般工業用

型番リスト

表示件数

モジュール

全長

(mm)

有効歯数

(歯)

長さ(呼び)

歯幅

(mm)

両端面加工

高さ

(mm)

穴数

使用ねじサイズ

RoHS?最小発注数量
1
98
29
100
10
なし
12
-
-
10
1個
1.5
101
20
100
15
なし
20
-
-
10
1個
2
98
14
100
20
なし
25
-
-
10
1個
2.5
100
11
100
25
なし
30
-
-
10
1個
3
101
9
100
30
なし
35
-
-
10
1個
4
98
6
100
40
なし
45
-
-
10
1個
5
108
5
110
50
なし
50
-
-
10
1個
6
111
4
110
60
なし
60
-
-
10
1個
1
301.59
96
300
10
あり
12
-
-
10
1個
1
499.51
159
500
10
あり
12
-
-
10
1個
1.5
999.03
212
1000
15
あり
20
-
-
10
1個
1.5
499.51
106
500
15
あり
20
-
-
10
1個
2
1005.31
160
1000
20
あり
25
-
-
10
1個
2
502.65
80
500
20
あり
25
-
-
10
1個
2.5
1005.31
128
1000
25
あり
30
-
-
10
1個
2.5
502.65
64
500
25
あり
30
-
-
10
1個
3
999.03
106
1000
30
あり
35
-
-
10
1個
3
499.51
53
500
30
あり
35
-
-
10
1個
4
1005.31
80
1000
40
あり
45
-
-
10
1個
4
502.65
40
500
40
あり
45
-
-
10
1個
5
1005.31
64
1000
50
あり
50
-
-
10
1個
5
502.65
32
500
50
あり
50
-
-
10
1個
6
999.03
53
1000
60
あり
60
-
-
10
1個
6
490.09
26
500
60
あり
60
-
-
10
1個
1.5
999.03
212
1000
15
あり
20
6
M5
10
1個
1.5
499.51
106
500
15
あり
20
4
M5
10
1個
2
1005.31
160
1000
20
あり
25
6
M6
10
1個
2
502.65
80
500
20
あり
25
4
M6
10
1個
2.5
1005.31
128
1000
25
あり
30
6
M8
10
1個
3
999.03
106
1000
30
あり
35
6
M10
10
1個
3
499.51
53
500
30
あり
35
4
M10
10
1個
4
1005.31
80
1000
40
あり
45
6
M12
10
1個
4
502.65
40
500
40
あり
45
4
M12
10
1個
5
1005.31
64
1000
50
あり
50
5
M14
10
1個
5
502.65
32
500
50
あり
50
3
M14
10
1個
6
999.03
53
1000
60
あり
60
5
M16
10
1個
6
490.09
26
500
60
あり
60
3
M16
10
1個
1
301.59
96
300
10
あり
12
3
M4
10
1個
1
499.51
159
500
10
あり
12
4
M4
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,434
( 7,077 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,489
( 6,038 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,328
( 6,961 )
2日目
6,295
( 6,925 )
2日目
6,704
( 7,374 )
2日目
7,708
( 8,479 )
2日目
10,655
( 11,721 )
2日目
14,568
( 16,025 )
2日目
15,654
( 17,219 )
2日目
23,956
( 26,352 )
2日目
49,587
( 54,546 )
2日目
26,140
( 28,754 )
2日目
50,895
( 55,985 )
3日目
27,163
( 29,879 )
19日目
54,705
( 60,176 )
2日目
28,240
( 31,064 )
2日目
61,965
( 68,162 )
2日目
34,021
( 37,423 )
2日目
66,509
( 73,160 )
2日目
33,538
( 36,892 )
2日目
77,597
( 85,357 )
2日目
40,259
( 44,285 )
14日目
108,291
( 119,120 )
8日目
58,479
( 64,327 )
3日目
57,449
( 63,194 )
5日目
31,319
( 34,451 )
5日目
57,165
( 62,882 )
5日目
30,154
( 33,169 )
5日目
61,749
( 67,924 )
5日目
66,202
( 72,822 )
6日目
38,198
( 42,018 )
5日目
75,721
( 83,293 )
5日目
40,523
( 44,575 )
5日目
96,730
( 106,403 )
5日目
50,131
( 55,144 )
5日目
118,294
( 130,123 )
5日目
63,292
( 69,621 )
5日目
18,122
( 19,934 )
5日目
26,989
( 29,688 )
5日目

詳細情報

基本情報

耐摩耗性に優れたリーズナブルな価格の歯研ラックギア。
【特長】
・S45C材に歯面高周波焼入れ。
・歯面硬度50~60HRC、歯面研削仕上、KHK R001 3級のリーズナブルな焼入歯研ラック。
・両端面加工仕上げ製品は繋げて長尺使用が可能。
・耐摩耗性に優れた、リーズナブルな価格の歯研ラック。
・S45C、KHK3級、高周波焼入れ、繋ぎ端面、取付穴付製品を選択可能。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

SRG ・SRGF・SRGFD・SRGFK 焼入歯研ラックのレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
生産設備の一部装置に使用しました
3
満足度:3.0
当社で客先より製作を依頼された生産設備の一部装置に使用しました。客先で準備されている別な装置のギヤと組み合わせて使ってい...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qラックをつないで使用したいのですがどうしたらよいですか?
A
ラックを繋ぎ合わせて使用する場合には繋ぎ部のピッチを合わせる必要があります。
端面を突き当ててもピッチは合いません。
ピッチを合わせる方法は組立ての際に短いラックをかみ合わせる「合わせラック」などの方法があります。
Qラックの潤滑はどのようにしたらよいですか?
A
歯車はオイルバス潤滑や強制潤滑を推奨しておりますが、ラックはオイルバス潤滑が難しいため、グリース潤滑が一般的です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
SRG ・SRGF・SRGFD・SRGFK 焼入歯研ラック
焼入歯研ヘリカルラック
KG 焼入歯研ラックギヤ
KFG 焼入歯研ラックギヤ
ZST焼入歯研ヘリカルラック
KCPG CP焼入歯研ラックギヤ
メーカー小原歯車工業小原歯車工業片山チエン片山チエン小原歯車工業片山チエン
通常価格5,489-84,138 -4,820 -13,950 -76,723 -4,920 -
通常出荷日在庫品1日目〜2日目〜4日目4日目〜2日目4日目
形状ラックラックラック(角形)ラック(角形)ラックラック(角形)
歯種スタンダードヘリカルスタンダードスタンダードヘリカルスタンダード
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理黒染なし黒染黒染なし黒染
熱処理高周波高周波高周波高周波高周波高周波
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング