17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が9型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効歯数(歯)

    ~mm
  • 長さ(呼び)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 穴数

    ~mm
  • 使用ねじサイズ

  • ねじれ方向

    ~mm
  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

歯研ヘリカルラック KRHGFD

未確定:候補が9型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

歯研ヘリカルラック KRHGFD:関連画像

KRHGFD(RDR)の形成図1

歯研ヘリカルラック KRHGFD:関連画像

KRHGFD(RDR)の形成図2

歯研ヘリカルラック KRHGFD:関連画像

KRHGFD(RDR)の形成図3

歯研ヘリカルラック KRHGFD:関連画像

KRHGFD(RDL)の形成図1

歯研ヘリカルラック KRHGFD:関連画像

KRHGFD(RDL)の形成図2

歯研ヘリカルラック KRHGFD:関連画像

KRHGFD(RDL)の形成図3

製品仕様

歯研ヘリカルラック KRHGFD:関連画像

外観

共通仕様

精度等級:KHK R 001 1級
熱処理:調質のみ
歯車基準断面:軸直角
歯面硬度:225~285HB
歯形:並歯
表面処理:なし
正面圧力角:20°
歯面仕上げ:研削
ねじれ角:21°30′
歯研基準面:底面
追加工:可能

 

  • ※ Jシリーズは、表記精度等級「相当品」です。

規格表

型番モジュール有効歯数ねじれ方向形状全長
A
全長
A'
歯幅
B
高さ
C
かみ合い高さ
D
取付穴高さ
E
取付穴位置
F
●KRHGFD1-500RJ1159RRDR499.51502.6681514624.76
●KRHGFD1-500LJ1159LRDL499.51502.6681514624.76
●KRHGFD1.5-500RJ1.5106RRDR499.51504.23122018.5824.76
●KRHGFD1.5-500LJ1.5106LRDL499.51504.23122018.5824.76
●KRHGFD2-1000RJ2160RRDR1005.311011.611625231052.65
●KRHGFD2-1000LJ2160LRDL1005.311011.611625231052.65
●KRHGFD2.5-1000RJ2.5128RRDR1005.311013.19203027.51252.65
●KRHGFD2.5-1000LJ2.5128LRDL1005.311013.19203027.51252.65
●KRHGFD3-1000RJ3106RRDR999.031008.882535321449.51
●KRHGFD3-1000LJ3106LRDL999.031008.882535321449.51
型番取付穴ピッチ
G
取付穴数使用ねじ座ぐり深さ
H
座ぐり径
I
キリ穴径
J
許容曲げ強さ
(kgf)
許容歯面強さ
(kgf)
質量
(kg)
●KRHGFD1-500RJ1504M44.484.513197.40.43
●KRHGFD1-500LJ1504M44.484.513197.40.43
●KRHGFD1.5-500RJ1504M561062952430.85
●KRHGFD1.5-500LJ1504M561062952430.85
●KRHGFD2-1000RJ1806M671175244322.86
●KRHGFD2-1000LJ1806M671175244322.86
●KRHGFD2.5-1000RJ1806M88.61498196744.24
●KRHGFD2.5-1000LJ1806M88.61498196744.24
●KRHGFD3-1000RJ1806M1010.817.511123010006.09
●KRHGFD3-1000LJ1806M1010.817.511123010006.09

注意・禁止事項

製品特性上の注意

  1. 1.表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については注意事項(デジタルカタログ)をご参照ください。
  2. 2.ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、「ラック単体のバックラッシ(歯厚減少量)」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。
  3. 3.相手ピニオンはKHG歯研はすば歯車をご使用ください。
  4. 4.軸方向力(スラスト)が発生します。詳細はデジタルカタログをご参照ください。

追加工上の注意

ラックを追加工するときは注意事項の「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。

型番リスト

表示件数

モジュール

全長

(mm)

有効歯数

(歯)

長さ(呼び)

歯幅

(mm)

高さ

(mm)

穴数

使用ねじサイズ

ねじれ方向

RoHS?最小発注数量
1
499.51
159
500
8
15
4
M4
L
10
1個
1.5
499.51
106
500
12
20
4
M5
L
10
1個
1.5
499.51
106
500
12
20
4
M5
R
10
1個
2
1005.31
160
1000
16
25
6
M6
L
10
1個
2
1005.31
160
1000
16
25
6
M6
R
10
1個
2.5
1005.31
128
1000
20
30
6
M8
L
10
1個
2.5
1005.31
128
1000
20
30
6
M8
R
10
1個
3
999.03
106
1000
25
35
6
M10
L
10
1個
3
999.03
106
1000
25
35
6
M10
R
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,278
( 52,006 )
5日目
44,769
( 49,246 )
5日目
42,896
( 47,186 )
5日目
88,614
( 97,475 )
5日目
84,931
( 93,424 )
5日目
94,437
( 103,881 )
5日目
94,437
( 103,881 )
5日目
97,088
( 106,797 )
5日目
101,306
( 111,437 )
5日目

詳細情報

基本情報

高品質の軸直角歯形の歯研ヘリカルラックの穴加工品。
【特長】
・SCM440に調質を施し、高精度、高強度、静粛性、耐摩耗性に富んでいる。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械。

カタログ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

歯研ヘリカルラック KRHGFDのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qピニオンは何を使用すればよいですか。
A
KRHG(F)は相手歯車が限定されます。また、右ねじれと左ねじれの製品がありますので、ねじれ方向に注意して選定してください。
詳細はHPまたはカタログより相手歯車選定雹にて確認してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
歯研ヘリカルラック KRHGFD
歯研ヘリカルラック KRHG・KRHGF
焼入歯研ヘリカルラック
ZST焼入歯研ヘリカルラック
SRHEFヘリカルラック
SCMKFTG 調質歯研ラックギヤ
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業片山チエン
通常価格42,896-10,069 -84,138 -76,723 -21,092 -31,040 -
通常出荷日5日目2日目〜2日目〜2日目2日目4日目〜
形状ラックラックラックラックラックラック(角形)
歯種ヘリカルヘリカルヘリカルヘリカルヘリカルスタンダード
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理なしなしなしなし黒染なし
熱処理調質調質高周波高周波なし調質
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング