メカニカル部品技術窓口
ステンレス製サーキュラピッチ(円ピッチ)のCPラック。【特長】・KHK標準CPラック&ピニオン...
詳細を確認
SURCPFシリーズ(RF)の形状図1

SURCPFシリーズ(RF)の形状図2

SURCPFDシリーズ(RD)の形状図1

SURCPFDシリーズ(RD)の形状図2

外観
精度等級:KHK R 001 5級
歯面硬度 :(187HB以下)
歯形:並歯
表面処理:不動態化処理
圧力角:20°
歯面仕上げ:切削
歯切基準面:底面
熱処理:溶体化処理
追加工:可能
| 型番 | ピッチmm (モジュール) | 歯数 | 形状 | 全長 A | 歯幅 B | 高さ C | かみ合い高さ D | 取付穴高さ E | 取付穴位置 F | 取付穴ピッチ G | 取付穴数 | 使用ねじ | 座ぐり深さ H | 座ぐり径 I | キリ穴径 J | 許容曲げ強さ (kgf) | 許容歯面強さ (kgf) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SURCPF5-500 | CP5(1.5916) | 100 | RF | 500 | 15 | 20 | 18.41 | 111 | 26.8 | 1.08 | ||||||||
| SURCPF5-1000 | CP5(1.5915) | 200 | RF | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 111 | 26.8 | 2.16 | ||||||||
| SURCPF10-500 | CP10(3.1831) | 50 | RF | 500 | 30 | 35 | 31.82 | 445 | 107 | 3.73 | ||||||||
| SURCPF10-1000 | CP10(3.1831) | 100 | RF | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 445 | 107 | 7.46 | ||||||||
| ●SURCPFD5-500J | CP5(1.5916) | 100 | RD | 500 | 15 | 20 | 18.41 | 8 | 25 | 150 | 4 | M5 | 6 | 10 | 6 | 111 | 26.8 | 1.06 |
| SURCPFD5-1000 | CP5(1.5915) | 200 | RD | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 8 | 50 | 180 | 6 | M5 | 6 | 10 | 6 | 111 | 26.8 | 2.12 |
| ●SURCPFD10-500J | CP10(3.1831) | 50 | RD | 500 | 30 | 35 | 31.82 | 14 | 25 | 150 | 4 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 445 | 107 | 3.59 |
| SURCPFD10-1000 | CP10(3.1831) | 100 | RD | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 14 | 50 | 180 | 6 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 445 | 107 | 7.25 |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
24,084円 ( 26,492円 ) | 2日目 |
15,139円 ( 16,653円 ) | 2日目 |
56,176円 ( 61,794円 ) | 2日目 |
29,623円 ( 32,585円 ) | 2日目 |
31,483円 ( 34,631円 ) | 2日目 |
17,705円 ( 19,476円 ) | 5日目 |
59,980円 ( 65,978円 ) | 11日目 |
33,149円 ( 36,464円 ) | 5日目 |
ステンレス製サーキュラピッチ(円ピッチ)のCPラック。
【特長】
・KHK標準CPラック&ピニオンは、高精度な直線運動の位置決めに対応した製品。
・材料にSUS304を採用し、錆の発生を嫌う食品機械等に最適。
・Jシリーズも用意。
【用途】
・ピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合などで、錆の発生を嫌う食品機械など。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~

小原歯車工業
SR ラック
4.4通常価格(税別):822円~

ミスミ
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
高周波歯研ラックギア L寸固定・指定タイプ(片端面加工品)
0
協育歯車工業(KG)
S45Cラック
4.5通常価格(税別):2,426円~

小原歯車工業
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
5通常価格(税別):5,974円~

ミスミ
ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°
4.5通常価格(税別):6,870円~

小原歯車工業
DR 成形フレキラック
4.5通常価格(税別):3,095円~