17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効歯数(歯)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 使用ねじサイズ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内
    • 5日以内
    • 12日以内

取付穴加工ラック SRAFD・SRAFK

通常単価(税別)
10,16329,853
税込単価
11,17932,838
通常出荷日:4日目~12日目

取付穴加工済みラックです。【特長】・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンバクトな設計が可能な低価格製...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

取付穴加工ラック SRAFD・SRAFK:関連画像

SRAFKラックシリーズ(RA)の形成図1

取付穴加工ラック SRAFD・SRAFK:関連画像

SRAFKラックシリーズ(RA)の形成図2

取付穴加工ラック SRAFD・SRAFK:関連画像

SRAFDラックシリーズ(RD)の形成図1

取付穴加工ラック SRAFD・SRAFK:関連画像

SRAFDラックシリーズ(RD)の形成図2

製品仕様

取付穴加工ラック SRAFD・SRAFK:関連画像

外観

共通仕様

精度等級:KHK R 001 4級
歯面硬度:95HRB以下
歯形:並歯
表面処理:黒染
圧力角:20°
歯面仕上げ:切削
材料:S45C
歯切基準面:底面
熱処理:なし
追加工:可能

  • ※ Jシリーズは、表記精度等級「相当品」です。

規格表

型番モジュール歯数形状全長
A
歯幅
B
高さ
C
かみ合い高さ
D
取付穴高さ
E
取付穴位置
F
取付穴ピッチ
G
取付穴数使用ねじ座ぐり深さ
H
座ぐり径
I
キリ穴径
J
許容曲げ強さ
(kgf)
許容歯面強さ
(kgf)
質量
(kg)
●SRAFK1.5-1000J1.5212RA999.03151513.5549.511806M5  622042.91.57
●SRAFD2-1000J2160RD1005.31202018752.651806M67117391792.79
●SRAFD2.5-1000J2.5128RD1005.31252522.5952.651806M88.61496111274.33
●SRAFD3-1000J3106RD999.033030271149.511806M1010.817.5118791866.14
●SRAFD4-1000J480RD1005.314040361552.651806M12132014156033911.0

注意・禁止事項

Jシリーズの注意

製品(Jシリーズ)は、取付け穴加工後の再黒染めをしていません。

製品特性上の注意

  1. 1.表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については注意事項(デジタルカタログ)をご参照ください。
  2. 2.ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、「ラック単体のバックラッシ(歯厚減少量)」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。

追加工上の注意

  1. 1.ラックを追加工するときは注意事項の「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
  2. 2.角材表面に脱炭層(0.5mm程度)があり、歯面高周波焼入れを行った場合、歯先は指定硬度になりません。

型番リスト

表示件数

モジュール

全長

(mm)

有効歯数

(歯)

歯幅

(mm)

高さ

(mm)

使用ねじサイズ

RoHS?最小発注数量
2
1005.31
160
20
20
M6
10
1個
2.5
1005.31
128
25
25
M8
10
1個
3
999.03
106
30
30
M10
10
1個
4
1005.31
80
40
40
M12
10
1個
1.5
999.03
212
15
15
M5
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,712
( 13,983 )
5日目
15,854
( 17,439 )
12日目
21,105
( 23,216 )
5日目
29,853
( 32,838 )
5日目
10,163
( 11,179 )
4日目

詳細情報

基本情報

取付穴加工済みラックです。
【特長】
・欧州サイズ、従来のSRFと同精度でコンバクトな設計が可能な低価格製品です。
・歯先部にR面取加工を施すことで、安全面および傷や打痕を防止します。
・R面取形状は、静音効果あります。
【用途】
・各種機構部、工作機械、測定器など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

取付穴加工ラック SRAFD・SRAFKのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q長いストロークが欲しいのですが?
A
複数本を連結させる方法があります。接続方法、端部形状や組付け方法についてはHPまたはカタログ内資料を参照してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
取付穴加工ラック SRAFD・SRAFK
取付穴加工ステンレスラックギヤ SUSKFH
CPステンレス取付穴加工ラックギヤ SUSKCPFH
両端面加工ラック SRAF
ラック BSR
SRHEFヘリカルラック
メーカー小原歯車工業片山チエン片山チエン小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格10,163-22,580 -22,580 -5,897 -2,181 -21,092 -
通常出荷日4日目〜5日目5日目2日目在庫品1日目2日目
形状ラックラック(角形)ラック(角形)ラックラックラック
歯種スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードヘリカル
材質一般鉄鋼材ステンレスステンレス一般鉄鋼材黄銅一般鉄鋼材
表面処理黒染なしなし黒染なし黒染
長さ(呼び)10001000100010003001000
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング