17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効歯数(歯)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

両端面加工ラック SRAF

通常単価(税別)
5,89722,692
税込単価
6,48724,961
通常出荷日:2日目

歯幅と高さが同一なスクエア形状、コンパクトサイズのラック。【特長】・両端面加工により何本でも繋げる。・...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

両端面加工ラック SRAF:関連画像

両端面加工ラック(RF)の形状図1

両端面加工ラック SRAF:関連画像

両端面加工ラック(RF)の形状図2

製品仕様

両端面加工ラック SRAF:関連画像

外観

共通仕様

精度等級:KHK R 001 4級
歯面硬度:95HRB以下
歯形:並歯
表面処理:黒染
圧力角:20°
歯面仕上げ:切削
歯切基準面:底面
熱処理:なし
追加工:可能

規格表

型番モジュール歯数形状全長
A
歯幅
B
高さ
C
かみ合い高さ
D
許容曲げ強さ
(kgf)
許容歯面強さ
(kgf)
質量
(kg)
SRAF1.5-10001.5212RF999.03151513.522042.91.59
SRAF2-10002160RF1005.3120201839179.02.84
SRAF2.5-10002.5128RF1005.31252522.56111274.44
SRAF3-10003106RF999.033030278791866.35
SRAF4-1000480RF1005.31404036156033911.4

注意・禁止事項

製品特性上の注意

  1. 1.表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。詳細については注意事項(デジタルカタログ)をご参照ください。
  2. 2.ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、「ラック単体のバックラッシ(歯厚減少量)」及び相手ピニオンのバックラッシから算出してください。

追加工上の注意

  1. 1.ラックを追加工するときは注意事項の「追加工するときの注意」をご覧の上、安全面に注意して加工してください。
  2. 2.角材表面に脱炭層(0.5mm程度)があり、歯面高周波焼入れを行った場合、歯先は指定硬度になりません。

型番リスト

表示件数

モジュール

全長

(mm)

有効歯数

(歯)

歯幅

(mm)

高さ

(mm)

RoHS?最小発注数量
1.5
999.03
212
15
15
10
1個
2
1005.31
160
20
20
10
1個
2.5
1005.31
128
25
25
10
1個
3
999.03
106
30
30
10
1個
4
1005.31
80
40
40
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,897
( 6,487 )
2日目
7,884
( 8,672 )
2日目
10,594
( 11,653 )
2日目
13,364
( 14,700 )
2日目
22,692
( 24,961 )
2日目

詳細情報

基本情報

歯幅と高さが同一なスクエア形状、コンパクトサイズのラック。
【特長】
・両端面加工により何本でも繋げる。
・材質はS45C、無処理黒染め。
【用途】
・各種機構部、工作機械、測定器など。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

両端面加工ラック SRAFのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qピニオンは何を使用できますか?
A
同一モジュールであれば全ての平歯車を相手としてご利用いただけます。また、歯幅が異なる製品も相手ピニオンとしてご利用いただけます。
QS45C高周波焼入れの歯車をもっと強い材質に変更したいのですが、どのような材質がありますか?
A
強度の高い材質は下記が一般的です。(強い順)
①SCM415浸炭焼入れ(MSGA(B)シリーズ、MMSシリーズなど)
②SCM440調質後高周波焼入れ(KHGシリーズ、KWGシリーズなど)
③S45C調質後高周波焼入れ(SSGSシリーズなど)

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
両端面加工ラック SRAF
取付穴加工ラック SRAFD・SRAFK
CPステンレス取付穴加工ラックギヤ SUSKCPFH
取付穴加工ステンレスラックギヤ SUSKFH
ラック BSR
SRHEFヘリカルラック
メーカー小原歯車工業小原歯車工業片山チエン片山チエン小原歯車工業小原歯車工業
通常価格5,897-10,163 -22,580 -22,580 -2,181 -21,092 -
通常出荷日2日目4日目〜5日目5日目在庫品1日目2日目
形状ラックラックラック(角形)ラック(角形)ラックラック
歯種スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードヘリカル
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材ステンレスステンレス黄銅一般鉄鋼材
表面処理黒染黒染なしなしなし黒染
長さ(呼び)10001000100010003001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング