メカニカル部品技術窓口
高強度で長寿命、安心して長期間使える焼入れサーキュラピッチ(円ピッチ)ラック。【特長】・高精度な直線運...
詳細を確認
SRCPF-H(RF)の形成図

SRCPF-H(RF)の形成図

SRCPFD-H(RD)の形成図

SRCPFD-H(RD)の形成図

外観
精度等級:KHK R 001 5級
歯面硬度:50~60HRC
歯形:並歯
表面処理:黒染(※1)
圧力角:20°
歯面仕上げ:切削
材料:S45C
歯切基準面:底面
熱処理:歯面高周波焼入れ
追加工:可能
| 型番 | ピッチmm (モジュール) | 歯数 | 形状 | 全長 A | 歯幅 B | 高さ C | かみ合い高さ D | 取付穴高さ E | 取付穴位置 F | 取付穴ピッチ G | 取付穴数 | 使用ねじ | 座ぐり深さ H | 座ぐり径 I | キリ穴径 J | 許容曲げ強さ (kgf) | 許容歯面強さ (kgf) | 質量 (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SRCPF5-1000H | CP5 (1.5915) | 200 | RF | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 212 | 122 | 2.17 | ||||||||
| SRCPF10-1000H | CP10(3.1831) | 100 | RF | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 848 | 508 | 7.49 | ||||||||
| SRCPF15-1000H | CP15 (4.7746) | 67 | RF | 1005 | 50 | 50 | 45.23 | 2120 | 1260 | 17.8 | ||||||||
| SRCPF20-1000H | CP20 (6.3662) | 50 | RF | 1000 | 60 | 60 | 53.63 | 3390 | 2120 | 25.3 | ||||||||
| ●SRCPFD5-1000HJ | CP5 (1.5915) | 200 | RD | 1000 | 15 | 20 | 18.41 | 8 | 50 | 180 | 6 | M5 | 6 | 10 | 6 | 212 | 122 | 2.13 |
| ●SRCPFD10-1000HJ | CP10(3.1831) | 100 | RD | 1000 | 30 | 35 | 31.82 | 14 | 50 | 180 | 6 | M10 | 10.8 | 17.5 | 11 | 848 | 508 | 7.29 |
| ●SRCPFD15-1000HJ | CP15(4.7746) | 67 | RD | 1005 | 50 | 50 | 45.23 | 20 | 62.5 | 220 | 5 | M14 | 15.2 | 23 | 16 | 2120 | 1260 | 17.3 |
| ●SRCPFD20-1000HJ | CP20 (6.3662) | 50 | RD | 1000 | 60 | 60 | 53.63 | 23 | 60 | 220 | 5 | M16 | 17.5 | 26 | 18 | 3390 | 2120 | 24.5 |
●品(Jシリーズ)は、取付け穴加工後の再黒染めをしていません。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
19,374円 ( 21,311円 ) | 2日目 |
28,097円 ( 30,907円 ) | 2日目 |
60,174円 ( 66,191円 ) | 2日目 |
81,475円 ( 89,623円 ) | 2日目 |
24,850円 ( 27,335円 ) | 5日目 |
34,875円 ( 38,363円 ) | 5日目 |
62,383円 ( 68,621円 ) | 6日目 |
90,234円 ( 99,257円 ) | 5日目 |
高強度で長寿命、安心して長期間使える焼入れサーキュラピッチ(円ピッチ)ラック。
【特長】
・高精度な直線運動の位置決めに対応した製品。
・Jシリーズも用意。
・歯面高周波焼入れを標準化。
・価格を抑え、従来のSRCPFラックより歯面強さを2倍以上アップ!
【用途】
・ピニオン1回転移動量が100、150など整数長さにする場合などで、重荷重用途、ダウンサイジングに。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
ラックギア L寸指定タイプ(片端面加工品)
3.6
ミスミ
ラックギア L寸固定タイプ
4.6通常価格(税別):1,110円~

小原歯車工業
SR ラック
4.4通常価格(税別):822円~

ミスミ
ラックギア 丸ラック L寸固定/L寸指定タイプ 圧力角20°
5通常価格(税別):4,990円~

ミスミ
高周波歯研ラックギア L寸固定・指定タイプ(片端面加工品)
0
協育歯車工業(KG)
S45Cラック
4.5通常価格(税別):2,426円~

小原歯車工業
SRFD・SRFK 取付穴加工ラック
5通常価格(税別):5,974円~

ミスミ
ラックギア 角ラック 高周波焼入れ 歯研タイプ 圧力角20°
4.5通常価格(税別):6,870円~

小原歯車工業
DR 成形フレキラック
4.5通常価格(税別):3,095円~