17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が8型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 全長(mm)

    ~mm
  • 有効歯数(歯)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • 穴数

    ~mm
  • 使用ねじサイズ

  • タイプ

  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 5日以内

焼入歯研ラック MRGF・MRGFD

未確定:候補が8型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

焼入歯研ラック MRGF・MRGFD:関連画像

RFの形成図

焼入歯研ラック MRGF・MRGFD:関連画像

RDの形成図

製品仕様

焼入歯研ラック MRGF・MRGFD:関連画像

外観

共通仕様

精度等級KHK R 001 1級
歯形並歯
圧力角20°
材料SCM415
熱処理歯部のみ浸炭焼入
歯面硬度55~60HRC
表面処理なし
歯面仕上げ研削
歯研基準面底面
追加工可能
  • ※ Jシリーズは、表記精度等級「相当品」です。

規格表

型番モジュール歯数形状全長
A
歯幅
B
高さ
C
かみ合い高さ
D
取付穴高さ
E
取付穴位置
F
取付穴ピッチ
G
取付穴数使用ねじ座ぐり深さ
H
座ぐり径
I
キリ穴径
J
許容曲げ強さ
(kgf)
許容歯面強さ
(kgf)
質量(kg)
MRGF1.5-5001.5106RF499.51152018.5        5174721.09
MRGF2-500280RF502.65202523        9188401.82
MRGF2.5-5002.564RF502.65253027.5        144013102.71
MRGF3-500353RF499.51303532        207019003.76
●MRGFD1.5-500J1.5106RD499.51152018.5824.761504M561065174721.07
●MRGFD2-500J280RD502.652025231026.331504M671179188401.78
●MRGFD2.5-500J2.564RD502.65253027.51226.331504M88.6149144013102.64
●MRGFD3-500J353RD499.513035321424.761504M1010.817.511207019003.63

注意・禁止事項

製品特性上の注意

  1. 1.表記の許容伝達力は任意の使用条件で計算した参考値です。
  2. 2.ラックのバックラッシは、使用する相手ピニオンによって異なるため、相手ピニオンのバックラッシから算出してください。

追加工上の注意

  1. 1.ラックを追加工するときは、安全面に注意して加工してください。
  2. 2.形状図に記載の-・・-線部は防炭処理を施しているため追加工が可能です。ただし、両端面は防炭処理を施していないため、吊りタップなどの加工はできません。

型番リスト

表示件数

モジュール

全長

(mm)

有効歯数

(歯)

歯幅

(mm)

高さ

(mm)

穴数

使用ねじサイズ

RoHS?最小発注数量
1.5
499.51
106
15
20
-
-
10
1個
2
502.65
80
20
25
-
-
10
1個
2.5
502.65
64
25
30
-
-
10
1個
3
499.51
53
30
35
-
-
10
1個
1.5
499.51
106
15
20
4
M5
10
1個
2
502.65
80
20
25
4
M6
10
1個
2.5
502.65
64
25
30
4
M8
10
1個
3
499.51
53
30
35
4
M10
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
63,503
( 69,853 )
2日目
65,673
( 72,240 )
2日目
72,572
( 79,829 )
2日目
88,748
( 97,623 )
2日目
71,083
( 78,191 )
5日目
69,549
( 76,504 )
5日目
84,205
( 92,626 )
5日目
98,743
( 108,617 )
5日目

詳細情報

基本情報

浸炭焼入れの最高峰、焼入歯研ラック。
【特長】
・歯部以外は防炭仕様のため、追加工が可能なラックギア。
【用途】
・各種機構部、工作機械、測定器などに最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

焼入歯研ラック MRGF・MRGFDのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q長いストロークが欲しいです。
A
複数本を連結させる方法があります。接続方法、端部形状や組み付け方法についてはHPまたはカタログ内資料を参照してください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
焼入歯研ラック MRGF・MRGFD
KCPG CP焼入歯研ラックギヤ
CP焼入歯研ラック MRGCPF・MRGCPFD
KF-H 焼入ラックギヤ
KCPF-H CP焼入ラックギヤ
SCMKFT-H 調質焼入ラックギヤ
メーカー小原歯車工業片山チエン小原歯車工業片山チエン片山チエン片山チエン
通常価格63,503-4,920 -65,984 -17,290 -17,980 -25,640 -
通常出荷日2日目〜4日目2日目〜5日目5日目5日目
形状ラックラック(角形)ラックラック(角形)ラック(角形)ラック(角形)
歯種スタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダードスタンダード
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理なし黒染なし黒染黒染黒染
長さ(呼び)500100500100010001000

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ラックギヤカテゴリの売れ筋ランキング