17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が39型番あります。

AGF ウォームホイール

通常単価(税別)
7,143188,743
税込単価
7,857207,617
通常出荷日:2日目~9日目

CAC702(AlBC2)、KHK2級、摩擦係数が小さいウォームギア。【特長】・耐摩耗性に優れたアルミ...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が39型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

ウォームホイール AGF H6の外形図

H6

ウォームホイール AGF H8の外形図

H8

ウォームホイール AGF H9の外形図

H9

ウォームホイール AGF H0の外形図

H0

製品仕様

共通仕様
精度等級KHK W 002 2級熱処理なし
歯車基準断面軸直角表面処理なし
歯形並歯歯面仕上げ切削
歯直角圧力角20°歯切基準面穴(H7)
材料CAC702(AlBC2) (*1)追加工可能

(*1) H8,H9形状ボス部FC200

規格表

型番減速比軸直角
モジュール
歯数相手
条数
転位
係数
ねじれ角ねじれ
方向
形状穴径
AH7
ボス径
B
基準円
直径
C
のど径
D
歯先円
直径
D'
歯幅
E
AGF2-20R1202201-0.55°12′RH6123240424418
AGF2-20R2102202-0.510°18′RH6123240424418
AGF2-25R1252251-0.55°12′RH6123550525418
AGF2-30R1302301-0.55°12′RH6123860626418
AGF2-30R2152302-0.510°18′RH6123860626418
AGF2-36R136236105°12′RH6124072767818
AGF2-40R1402401-0.55°12′RH8124580828418
AGF2-48R1482481+0.55°12′RH912509610210418
AGF2-50R1502501-0.55°12′RH9125010010210418
AGF2-60R1602601-0.55°12′RH9125012012212418
AGF2.5-20R1202.520104°46′RH61235505557.520
AGF2.5-20R2102.520209°28′RH61235505557.520
AGF2.5-25R1252.525104°46′RH6124062.567.57020
AGF2.5-30R1302.530104°46′RH61240758082.520
AGF2.5-30R2152.530209°28′RH61240758082.520
AGF2.5-36R1362.536104°46′RH81245909597.520
AGF2.5-40R1402.540104°46′RH81245100105107.520
AGF2.5-48R1482.548104°46′RH91250120125127.520
AGF2.5-50R1502.550104°46′RH91255125130132.520
AGF2.5-60R1602.560104°46′RH91260150155157.520
AGF3-20R1203201+0.3334°31′RH6205060687125
AGF3-20R2103202+0.3338°58′RH6205060687125
AGF3-25R125325104°31′RH6205575818425
AGF3-30R1303301+0.3334°31′RH82055909810125
AGF3-30R2153302+0.3338°58′RH82055909810125
AGF3-36R1363361+0.3334°31′RH8206010811611925
AGF3-40R1403401+0.3334°31′RH8206512012813125
AGF3-48R1483481+0.3334°31′RH9207014415215525
AGF3-50R1503501+0.3334°31′RH9207515015816125
AGF3-60R1603601+0.3334°31′RH9208018018819125
AGF4-20R120420105°43′RH6206080889230
AGF4-20R2104202011°19′RH6206080889230
AGF4-25R125425105°43′RH6206510010811230
AGF4-30R130430105°43′RH8206512012813230
AGF4-30R2154302011°19′RH8206512012813230
AGF4-36R136436105°43′RH9207014415215630
AGF4-40R140440105°43′RH9208016016817230
AGF4-48R148448105°43′RH9209019220020430
AGF4-50R150450105°43′RH9209020020821230
AGF4-60R160460105°43′RH0160-24024825230
AGF5-20R120520105°43′RH6227510011011535
AGF5-25R125525105°43′RH6227512513514035
AGF5-30R130530105°43′RH8227515016016535
AGF5-36R136536105°43′RH9229018019019535
AGF5-40R140540105°43′RH92211020021021535
AGF5-48R148548105°43′RH0140-24025025535
AGF5-50R150550105°43′RH0150-25026026535
AGF5-60R160560105°43′RH0200-30031031535
AGF6-20R120620105°43′RH6258512013213840
AGF6-25R125625105°43′RH6259015016216840
AGF6-30R130630105°43′RH82510018019219840
AGF6-36R136636105°43′RH92511021622823440
AGF6-40R140640105°43′RH0130-24025225840
AGF6-48R148648105°43′RH0180-28830030640
AGF6-50R150650105°43′RH0190-30031231840
AGF6-60R160660105°43′RH0250-36037237840
型番ボス
長さ
(右)
ボス
長さ
(左)
全長
G
ウエブ厚
(H)
リム径
(I)
組立
距離
J
歯面強さ許容トルク(N.m)バックラッシ
(mm)
質量
(kg)
30rpm100rpm300rpm600rpm900rpm1200rpm1800rpm
AGF2-20R112535--3019.416.112.810.59.38.497.310.11~0.240.2521
AGF2-20R212535--3019.916.112.29.998.757.926.740.11~0.240.2521
AGF2-25R112535--3529.424.519.616.314.413.211.40.11~0.240.3709
AGF2-30R112535--4041.134.527.723.220.718.816.40.11~0.240.5132
AGF2-30R212535--4042.3352722.119.917.715.40.11~0.240.5132
AGF2-36R112535--4757.848.639.333.229.62723.60.11~0.240.7334
AGF2-40R112535--5070.359.248.140.736.433.228.90.11~0.240.8517
AGF2-48R112535(10)(76)6098.5836857.951.947.541.30.11~0.241.1389
AGF2-50R112535(12)(81)6010689.573.462.556.251.544.90.11~0.241.1409
AGF2-60R112535(12)(96)7014912610388.480.373.364.20.11~0.241.5121
AGF2.5-20R115540--4035.12922.618.616.314.812.80.14~0.270.4402
AGF2.5-20R215540--4034.627.920.917.114.813.411.30.14~0.270.4402
AGF2.5-25R115540--46.255343.934.828.925.323200.14~0.270.6601
AGF2.5-30R115540--52.574.16249.141.236.732.828.70.14~0.270.8724
AGF2.5-30R215540--52.573.660.646.237.833.229.925.80.14~0.270.8724
AGF2.5-36R115540--6010487.469.85951.847.141.20.14~0.271.1936
AGF2.5-40R115540--6512710685.472.463.757.950.50.14~0.271.4206
AGF2.5-48R115540(13)(97)75178149121103.11190.883.172.20.14~0.271.7219
AGF2.5-50R115540(13)(100)77.519216113011198.49078.30.14~0.271.923
AGF2.5-60R115540(13)(125)902682261831571411281120.14~0.272.5918
AGF3-20R117.57.550--5059.749.138.331.527.525.121.50.16~0.290.8843
AGF3-20R217.57.550--5060.248.236.129.525.423.0319.40.16~0.290.8843
AGF3-25R117.57.550--56.590.274.358.848.942.63933.50.16~0.291.2399
AGF3-30R117.57.550--6512610583.169.66155.448.20.16~0.291.6296
AGF3-30R217.57.550--6512810579.865.257.251.644.30.16~0.291.6296
AGF3-36R117.57.550--7417814811899.787.579.469.10.16~0.292.2546
AGF3-40R117.57.550--802161801451221089884.90.16~0.292.756
AGF3-48R117.57.550(15)(120)923032522041741531411210.16~0.293.2813
AGF3-50R117.57.550(15)(125)953262722201881661521320.16~0.293.6188
AGF3-60R117.57.550(15)(155)1104573833102652372171880.16~0.294.7633
AGF4-20R1201060--6012310178.864.656.351.543.80.19~0.321.7712
AGF4-20R2201060--601271017661.953.248.340.50.19~0.321.7712
AGF4-25R1201060--7018615312110087.379.968.50.19~0.322.5572
AGF4-30R1201060--8026021617114312511498.40.19~0.323.2849
AGF4-30R2201060--8027022016813712010892.20.19~0.323.2849
AGF4-36R1201060(20)(113)923663042432041791641410.19~0.324.0976
AGF4-40R1201060(20)(128)1004453702972512202011730.19~0.325.245
AGF4-48R1201060(20)(160)1166245194203563142882480.19~0.326.9517
AGF4-50R1201060(20)(168)1206735604543853403122690.19~0.327.3548
AGF4-60R17153082041409417886385444864443850.19~0.323.5979
AGF5-20R1231270--752111721341089586.272.70.22~0.353.2559
AGF5-25R1231270--87.53192612061681471341140.22~0.354.4776
AGF5-30R1231270--1004463692912392111911640.22~0.355.7893
AGF5-36R1231270(25)(140)1156275194143433022742340.22~0.357.6971
AGF5-40R1231270(26)(162)1257636325064213713372880.22~0.359.9736
AGF5-48R17.517.535101951451,0708867155985304834110.22~0.355.044
AGF5-50R17.517.535102051501,1509567726465745234460.22~0.355.2839
AGF5-60R17.517.535102551751,6101,3401,0909138207446390.22~0.356.4796
AGF6-20R1231275--903292682081671461311100.24~0.374.9532
AGF6-25R1231275--1054974053192592272041730.24~0.377.1387
AGF6-30R1231275--1206965724513683252902480.24~0.379.6568
AGF6-36R1231275(30)(172)1389788066415284664173550.24~0.3712.5
AGF6-40R182040121901501,1909817846485725134360.24~0.376.2009
AGF6-48R182040122401741,6701,3801,1109208167356280.24~0.377.5758
AGF6-50R182040122501801,8001,4801,2009948857966760.24~0.378.0041
AGF6-60R182040123102102,5202,0901,6801,4101,2601,1309690.24~0.3710.001

使用例

一般工業用

型番リスト

表示件数

穴径、軸径

(φ)

歯幅

(mm)

歯数

モジュール

条数

ねじれ角

(°)

RoHS?最小発注数量
12
18
20
2
1
5°12′
10
1個
12
18
20
2
2
10°18′
10
1個
12
18
30
2
2
10°18′
10
1個
12
18
36
2
1
5°12′
10
1個
12
18
40
2
1
5°12′
10
1個
12
18
50
2
1
5°12′
10
1個
12
18
60
2
1
5°12′
10
1個
12
20
20
2.5
1
4°46′
10
1個
12
20
20
2.5
2
9°28′
10
1個
12
20
30
2.5
1
4°46′
10
1個
12
20
30
2.5
2
9°28′
10
1個
12
20
40
2.5
1
4°46′
10
1個
12
20
50
2.5
1
4°46′
10
1個
12
20
60
2.5
1
4°46′
10
1個
20
25
20
3
1
4°31′
10
1個
20
25
20
3
2
8°58′
10
1個
20
25
25
3
1
4°31′
10
1個
20
25
30
3
1
4°31′
10
1個
20
25
40
3
1
4°31′
10
1個
20
25
50
3
1
4°31′
10
1個
20
25
60
3
1
4°31′
10
1個
20
30
20
4
1
5°43′
10
1個
20
30
20
4
2
11°19′
10
1個
20
30
25
4
1
5°43′
10
1個
20
30
30
4
1
5°43′
10
1個
20
30
30
4
2
11°19′
10
1個
20
30
40
4
1
5°43′
10
1個
20
30
50
4
1
5°43′
10
1個
160
30
60
4
1
5°43′
10
1個
22
35
20
5
1
5°43′
10
1個
22
35
30
5
1
5°43′
10
1個
22
35
40
5
1
5°43′
10
1個
150
35
50
5
1
5°43′
10
1個
200
35
60
5
1
5°43′
10
1個
25
40
20
6
1
5°43′
10
1個
25
40
30
6
1
5°43′
10
1個
130
40
40
6
1
5°43′
10
1個
190
40
50
6
1
5°43′
10
1個
250
40
60
6
1
5°43′
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,174
( 7,891 )
2日目
7,143
( 7,857 )
9日目
9,740
( 10,714 )
2日目
17,426
( 19,169 )
2日目
15,263
( 16,789 )
2日目
18,634
( 20,497 )
2日目
21,615
( 23,777 )
2日目
10,986
( 12,085 )
2日目
10,623
( 11,685 )
2日目
19,015
( 20,917 )
2日目
19,015
( 20,917 )
2日目
19,083
( 20,991 )
2日目
26,190
( 28,809 )
2日目
31,180
( 34,298 )
2日目
19,467
( 21,414 )
2日目
19,168
( 21,085 )
2日目
25,829
( 28,412 )
2日目
25,619
( 28,181 )
2日目
32,574
( 35,831 )
2日目
34,924
( 38,416 )
2日目
47,865
( 52,652 )
2日目
37,185
( 40,904 )
2日目
37,188
( 40,907 )
2日目
48,627
( 53,490 )
2日目
49,774
( 54,751 )
2日目
49,230
( 54,153 )
2日目
48,126
( 52,939 )
2日目
77,295
( 85,025 )
2日目
67,493
( 74,242 )
2日目
63,924
( 70,316 )
2日目
66,512
( 73,163 )
2日目
80,508
( 88,559 )
2日目
87,675
( 96,443 )
2日目
107,259
( 117,985 )
2日目
97,803
( 107,583 )
2日目
98,553
( 108,408 )
2日目
104,213
( 114,634 )
2日目
131,803
( 144,983 )
2日目
188,743
( 207,617 )
2日目

詳細情報

基本情報

CAC702(AlBC2)、KHK2級、摩擦係数が小さいウォームギア。
【特長】
・耐摩耗性に優れたアルミニウム青銅製のウォームホイール。
・コンパクトな設計が可能。
・材質CAC702、精度KHK W002 2級の高級ウォームホイール。
・軸付歯研ウォームの相手ホイルとして耐摩耗性に優れた材質。
・歯研ウォームとの相性も良く、低速回転から高速回転まで滑らかな噛合いで高トルクの伝達が可能。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

AGF ウォームホイールのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qウォームの1条と2条の違いは何でしょうか?
A
ねじ山の数を「条」 と呼び、歯車の歯数に相当します。
条数が多いほど進み角は大きくなります。
Qスラストはどのくらい発生しますか?
A
加わる負荷と歯車の諸元によって異なります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AGF ウォームホイール
CG ウォームホイール
PG ウォームホイール
BG ウォームホイール
AG ウォームホイール
SW ウォーム
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格7,143-1,681 -1,166 -1,544 -1,775 -972 -
通常出荷日2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ホイールホイールホイールホイールホイールウォーム
材料CAC702FC200MC901CAC502CAC702S45C
熱処理なしなしなしなしなしなし
精度等級KHK W 002 2級KHK W 002 4級KHK W 002 5級KHK W 002 4級KHK W 002 2級KHK W 001 4級
歯研なしなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォームギヤカテゴリの売れ筋ランキング