17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。

KWG 軸付歯研ウォーム

通常単価(税別)
5,20443,143
税込単価
5,72447,457
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

SCM440でKHK2級の調質・高周波焼入れが施されているウォームギア。【特長】・材質SCM440、調...

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

W5の寸法図

W5

W6の寸法図

W6

製品仕様

共通仕様
精度等級KHK W 001 2級歯面硬度50~60HRC
歯車基準断面軸方向表面処理研削部以外黒染
歯形並歯歯面仕上げ研削
歯直角圧力角20°歯研基準面軸 h7(研削部)
材料SCM440追加工可能
熱処理調質、歯面高周波焼入れ  

W5形状は黒染めを行っていない。

規格表

カタログ記号軸方向
モジュール
条数進み角ねじれ形状全長
J
軸長さ(左)
K
ネック長さ(左)
L
歯幅
M
ネック長さ(右)
N
軸長さ(右)
O
基準円直径
P
歯先円直径
Q
ネック径
R
軸径
S
質量
(kg)
  KWG0.5-R1 0.513°11′RW56519 12 34910 60.018
  KWG0.5-R2 0.526°20′RW56519 12 34910 60.018
  KWG0.8-R1 0.813°49′RW58525 20 401213.6 80.043
  KWG0.8-R2 0.827°36′RW58525 20 401213.6 80.043
  KWG1-R1 113°35′RW6140351030105516181318.20.25
  KWG1-R2 127°08′RW6140351030105516181318.20.25
  KWG1.5-R1 1.513°26′RW6190501540157025282126.20.74
  KWG1.5-R2 1.526°51′RW6190501540157025282126.20.74
  KWG2-R1 215°12′RW6200352540257522261725.20.64
  KWG2-R2 2210°18′RW6200352540257522261725.20.64
  KWG2.5-R1 2.514°46′RW62505027462710030352330.21.27
  KWG2.5-R2 2.529°28′RW62505027462710030352330.21.27
  KWG3-R1 314°31′RW63005530603012538443040.22.66
  KWG3-R2 328°58′RW63005530603012538443040.22.66
  KWG4-R1 415°43′RW63607032.57532.515040482945.23.85
  KWG4-R2 4211°19′RW63607032.57532.515040482945.23.85
  KWG5-R1 515°43′RW64007530903017550603650.25.75
  KWG6-R1 615°43′RW640060401004016060724460.28.09

W5、W6の外径図と連携

使用例

使用方法・使用事例

一般工業用

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  1. 1.軸方向力(スラスト)が発生する。

追加工上の注意

  1. 1.ウォームギヤを追加工するときは注意事項の「追加工するときの注意」を確認の上、安全面に注意して加工する必要あり。
  2. 2.歯面高周波焼入れのため歯部及び歯底付近(2~3mm程度)の追加工はできない。歯底に接近している軸部の加工は、超鋼工具等の使用が必須。

型番リスト

表示件数

穴径、軸径

(φ)

歯幅

(mm)

モジュール

条数

進み角

(°)

ウォーム形状

RoHS?最小発注数量
6
12
0.5
1
3°11′
W5
10
1個
6
12
0.5
2
6°20′
W5
10
1個
8
20
0.8
1
3°49′
W5
10
1個
8
20
0.8
2
7°36′
W5
10
1個
18.2
30
1
1
3°35′
W6
10
1個
18.2
30
1
2
7°08′
W6
10
1個
26.2
40
1.5
1
3°26′
W6
10
1個
26.2
40
1.5
2
6°51′
W6
10
1個
25.2
40
2
1
5°12′
W6
10
1個
25.2
40
2
2
10°18′
W6
10
1個
30.2
46
2.5
1
4°46′
W6
10
1個
30.2
46
2.5
2
9°28′
W6
10
1個
40.2
60
3
1
4°31′
W6
10
1個
40.2
60
3
2
8°58′
W6
10
1個
45.2
75
4
1
5°43′
W6
10
1個
45.2
75
4
2
11°19′
W6
10
1個
50.2
90
5
1
5°43′
W6
10
1個
60.2
100
6
1
5°43′
W6
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,399
( 5,939 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,377
( 5,915 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,204
( 5,724 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,032
( 6,635 )
2日目
5,535
( 6,089 )
在庫品1日目当日出荷可能
6,580
( 7,238 )
2日目
7,281
( 8,009 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,780
( 8,558 )
2日目
9,418
( 10,360 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,011
( 12,112 )
在庫品1日目当日出荷可能
11,323
( 12,455 )
2日目
12,894
( 14,183 )
2日目
16,163
( 17,779 )
2日目
17,296
( 19,026 )
2日目
23,391
( 25,730 )
2日目
25,661
( 28,227 )
3日目
34,765
( 38,242 )
2日目
43,143
( 47,457 )
2日目

詳細情報

基本情報

SCM440でKHK2級の調質・高周波焼入れが施されているウォームギア。
【特長】
・材質SCM440、調質、歯面高周波焼入れしている高級歯研ウォーム軸。
・軸直角歯形でウォーム基準円を小さく設計している。
・ホイルとの組立距離をコンパクトに設定可能。
・歯面焼入れ、研削仕上げの軸付ウォーム。
・基準円直径が小さいため、コンパクトな設計が可能。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械に最適。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

KWG 軸付歯研ウォームのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Qスラストはどのくらい発生しますか?
A
加わる負荷と歯車の諸元によって異なります。
Qウォームギヤの曲げ強度は計算できませんか?
A
弊社ではウォームホイールは歯面強さしか計算を行う事ができません。
これは、弊社で使用している日本歯車工業会の計算式が歯面強さのみになっているためで、 曲げ強さ計算のデータが無いためです。
歯車便覧などでは曲げ強さ計算式も公開されておりますが、弊社では使用しておりません。
ウォームギヤはすべりによって動力伝達を行うため、歯面強さをもって設計を行う必要があります。
歯面強さが満たしていなければ、摩耗により歯厚が薄くなり、歯の折損を招く可能性があります。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
KWG 軸付歯研ウォーム
SWG 歯研ウォーム
SW ウォーム
AGF ウォームホイール
BG ウォームホイール
CG ウォームホイール
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格5,204-4,757 -972 -7,143 -1,544 -1,681 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
種類ウォームウォームウォームホイールホイールホイール
材料SCM440S45CS45CCAC702CAC502FC200
熱処理調質、歯面高周波焼入れ高周波焼入れなしなしなしなし
精度等級KHK W 001 2級KHK W 001 2級KHK W 001 4級KHK W 002 2級KHK W 002 4級KHK W 002 4級
歯研ありありなしなしなしなし
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ウォームギヤカテゴリの売れ筋ランキング