メカニカル部品技術窓口
ジュラコン(M90-44)、N12級相当、小モジュールの成形品のかさ歯車。【特長】・材質ジュラコン(R...
詳細を確認
B1の寸法図

外観
| 共通仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 精度等級 | JIS B 1702-1 N12 級(*1) | 歯面硬度 | (110~120HRR) |
| 歯形 | 並歯 | 表面処理 | なし |
| 圧力角 | 20 ゜ | 歯面仕上げ | 成形 |
| 材料 | ジュラコン(M90-44) | 歯の基準断面 | 穴 |
| 熱処理 | なし | 追加工 | 可能 |
(*1) 旧 JIS B 1702 8級 ・本製品は、表記精度等級「相当品」
| 型番 | 歯数比 | モジュール | 歯数 | 形状 | 穴径 | ボス径 | 基準円直径 | 歯先円直径 | 組立距離 | 全長 | 歯先距離 | ボス長さ | 穴長さ | 歯幅 | おさえ面径 | 許容トルク (N・m) | 許容トルク (kgf・m) | バックラッシ (mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | 曲げ強さ | 曲げ強さ | |||||||
| DB0.5-4020 | 2 | m0.5 | 40 | B9 | 4 | 12 | 20 | 20.29 | 12 | 8.33 | 7.29 | 4 | 7 | 2.5 | 14.41 | 0.24 | 0.025 | 0~0.30 | 2.00 |
| DB0.5-2040 | 20 | B1 | 3 | 8 | 10 | 11.2 | 16 | 8.46 | 6.3 | 4 | - | - | 0.092 | 0.0094 | 0.54 | ||||
| DB0.8-4020 | m0.8 | 40 | B9 | 5 | 15 | 32 | 32.47 | 18 | 11.91 | 10.47 | 6 | 10 | 3.5 | 24.17 | 0.91 | 0.093 | 0~0.48 | 6.26 | |
| DB0.8-2040 | 20 | B1 | 4 | 12 | 16 | 17.92 | 24 | 11.5 | 8.48 | 5 | - | - | 0.34 | 0.035 | 1.87 | ||||
| DB1-4020 | m1 | 40 | B9 | 6 | 18 | 40 | 40.59 | 22 | 14.45 | 12.59 | 7.5 | 12.5 | 4.5 | 30.44 | 1.59 | 0.16 | 0~0.60 | 11.9 | |
| DB1-2040 | 20 | B1 | 5 | 15 | 20 | 22.4 | 30 | 14.49 | 4.6 | 7 | - | - | 0.6 | 0.061 | 3.54 |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
277円 ( 305円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
315円 ( 347円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
295円 ( 325円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
341円 ( 375円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
313円 ( 344円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
380円 ( 418円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
ジュラコン(M90-44)、N12級相当、小モジュールの成形品のかさ歯車。
【特長】
・材質ジュラコン(R)(M90-44)、精度JISB1704 6級の成形かさ歯車。
・サイズはM0.5~1まで、射出成型によりローコストなかさ歯車。
・内径より小さい径でご使用の場合はオイルレスブッシュも用意。
・「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標。
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等に利用可能。
【用途】
・OA機器やおもちゃや家電などに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5
小原歯車工業
SB・SBY かさ歯車
5通常価格(税別):1,073円~

小原歯車工業
SMA・SMB・SMC 完成マイタ
4.1通常価格(税別):1,925円~

小原歯車工業
SM マイタ
4通常価格(税別):1,038円~

小原歯車工業
PB プラスチックかさ歯車
4通常価格(税別):1,387円~

小原歯車工業
SB 軸付かさ歯車
5通常価格(税別):3,084円~

小原歯車工業
DB 成形かさ歯車
5通常価格(税別):277円~

小原歯車工業
SMS スパイラルマイタ
4.3通常価格(税別):1,817円~

協育歯車工業(KG)
マイタギヤ 丸穴・丸穴+タップ・キー溝穴・キー溝穴+タップ
4.2通常価格(税別):991円~