17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が15型番あります。
  • モジュール

    ~mm
  • 歯数比

    ~mm
  • 歯数(歯)

    ~mm
  • 穴径・軸径(φ)

    ~mm
  • 歯幅(mm)

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • CAD

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

PB プラスチックかさ歯車

通常単価(税別)
1,3875,596
税込単価
1,5266,156
通常出荷日:在庫品1日目~2日目一部当日出荷可能

MC901、JIS4級、食品機械にも使用できるかさ歯車。【特長】・材質MC901、精度JISB1704...

詳細を確認
  • 本製品はセット品ではございません。お手数ですが、組み合わせる型式をそれぞれ単品でご購入ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。
未確定:候補が15型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B4の寸法図

B4の寸法図

B3の寸法図

B3の寸法図

製品仕様

共通仕様
精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度(115~ 120HRR)
歯形ゲリーソン表面処理なし
圧力角20 ゜歯面仕上げ切削
材料MC901歯切基準面
熱処理なし追加工可能

本製品は、表記精度等級「相当品」

規格表

 型式-モジュール-歯数-補助記号
 
 
PB
PB
 
-
-
1.5
1.5
-
-
30
20
-
-
20
30
型番歯数比モジュール歯数形状穴径
(A)
ボス径
(B)
基準円直径
(C)
歯先円直径
(D)
組立距離
(E)
全長
(F)
歯先距離
(G)
ボス長さ
(H)
穴長さ
(I)
歯幅
(J)
おさえ面径
(K)
許容曲げ強さ
(kgf・m)
バックラッシ
下限 (mm)
バックラッシ
上限 (mm)
質量
(kg)
  PB1.5-3020 1.51.530B410304546.242818.5313.93816927.370.1600.250.018
  PB1.5-2030 1.51.520B38253033.133318.6311.548.8317917.050.08900.250.0093
  PB2-3020 1.5230B410356061.654026.8721.2415231137.560.3700.260.039
  PB2-2030 1.5220B310354044.184525.0616.3913.33221121.340.2000.260.024
  PB1-4020 2140B48254040.592215.0712.59812626.580.07500.230.010
  PB1-2040 2120B36162022.412813.788.671269.170.02800.230.0029
  PB1.25-4020 21.2540B410325050.732718.5415.231016833.610.1500.240.021
  PB1.25-2040 21.2520B38222528.013618.6611.7510.2517813.220.05800.240.0068
  PB1.5-4020 21.540B410386060.883525.0120.8815221039.640.2700.250.039
  PB1.5-2040 21.520B38253033.614625.5416.914.75241017.280.1000.250.013
  PB2-4020 2240B412408081.174532.3726.1718271548.460.6900.260.076
  PB2-2040 2220B312324044.816034.1621.218321520.920.2600.260.028
  PB1.5-4515 31.545B4104067.568.062820.4417.5911171046.580.3200.250.040
  PB1.5-1545 31.515B381822.526.544723.1913.9212.522.51014.750.07000.250.0061
  PB2-4515 3245B412609090.754030.426.1217261559.040.8200.260.12

B4、B3寸法図と連携

注意・禁止事項

  1. 1.プラスチック歯車は温度や湿度によって材料が伸縮し、穴径(製作時H8)、歯先円直径、バックラッシなどの寸法が変化する。検討の際は歯車技術資料の「プラスチック歯車の設計」を確認。
  2. 2.表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値。詳細については注意事項を確認。
  3. 3.表記の歯先円直径、全長、歯先距離は理論値であり、歯先部R面取りにより実際とは異なる。
  4. 4.無潤滑で使用する場合、プラスチック歯車同士での使用は発熱しやすく膨張する。相手歯車は金属製品の歯車がお勧め。

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数比

歯数

(歯)

穴径・軸径

(φ)

歯幅

(mm)

RoHS?最小発注数量
1
2
20
6
6
10
1個
1
2
40
8
6
10
1個
1.5
3
15
8
10
10
1個
1.5
1.5
20
8
9
10
1個
1.5
2
20
8
10
10
1個
1.5
1.5
30
10
9
10
1個
1.5
2
40
10
10
10
1個
1.5
3
45
10
10
10
1個
1.25
2
20
8
8
10
1個
1.25
2
40
10
8
10
1個
2
1.5
20
10
11
10
1個
2
2
20
12
15
10
1個
2
1.5
30
10
11
10
1個
2
2
40
12
15
10
1個
2
3
45
12
15
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,387
( 1,526 )
在庫品1日目当日出荷可能
2,345
( 2,580 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,816
( 1,998 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,716
( 1,888 )
2日目
2,046
( 2,251 )
2日目
2,308
( 2,539 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,348
( 3,683 )
2日目
3,399
( 3,739 )
在庫品1日目当日出荷可能
1,799
( 1,979 )
2日目
2,797
( 3,077 )
2日目
2,262
( 2,488 )
2日目
2,365
( 2,602 )
在庫品1日目当日出荷可能
3,380
( 3,718 )
2日目
4,633
( 5,096 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,596
( 6,156 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

MC901、JIS4級、食品機械にも使用できるかさ歯車。
【特長】
・材質MC901、精度JISB1704 4級のプラスチックかさ歯車。
・コニフレックス歯形により静粛性に優れている。
・無潤滑でも使用可能な高機能プラスチックかさ歯車。
・材料にMCナイロンを採用した軽量製品。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および食品機械に最適。

ご注意

  • 本製品はセット品ではございません。お手数ですが、組み合わせる型式をそれぞれ単品でご購入ください。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
  • ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PB プラスチックかさ歯車のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
回転翼
4
満足度:4.0
樹脂にもかかわらず、制度がいいので、回転してフルにしても静かでした
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qプラスチック同士で使用できますか?
A
無潤滑で使用する場合、プラスチック歯車同士での使用は発熱しやすく膨張します。相手歯車は金属製品の歯車をお勧めします。
Q加工後に寸法変化してしまいます。
A
プラスチック歯車は、温度や湿度の影響を受けやすい製品です。加工中と加工後の寸法に変化がありますのでご注意ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
PB プラスチックかさ歯車
DB 成形かさ歯車
SUB ステンレスかさ歯車
SB 軸付かさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
歯研まがりばかさ歯車 SBSG
メーカー小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格1,387-277 -2,297 -3,084 -1,997 -6,185 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜2日目〜
形状すぐばかさ歯車すぐばかさ歯車すぐばかさ歯車すぐばかさ歯車まがりばかさ歯車まがりばかさ歯車
材質樹脂樹脂ステンレス一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理なしなしなし黒染黒染黒染
軸穴形状丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴丸穴
熱処理なしなしなしなし高周波焼入れ高周波焼入れ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング