メカニカル部品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。
型番
SBZG2-2030L
2020年12月に販売終了となりました。
代替品はございません。
【特長】
・ゼロールかさ歯車とは、ねじれ角が 10°未満のまがりばかさ歯車であり、すぐばかさ歯車とまがりばかさ歯車の特長を併せ持った、性能バランスが良いかさ歯車です。
・まがりばかさ歯車で問題になる内側に引っ張られるスラストが発生しないため、コンパクトな設計が可能です。
・すぐばかさ歯車ではできない歯車研削ができるため、歯面焼入れしたすぐばかさ歯車と比べて高精度、耐摩耗性、そして静粛性に優れたかさ歯車です。
・SB かさ歯車と組立距離が同寸法のため、置き換えがスムーズに行えます。交換時は、まがりばかさ歯車と同様に右ねじれと左ねじれの組み合わせでご使用ください。
・安全面及び傷や打痕防止のため、製品の歯先部にR面取り加工を施してあります。
【用途】
・送りテーブル、搬送機構などの直交伝達などに使用。