17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

メカニカル部品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が64型番あります。

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車

通常単価(税別)
4,89765,106
税込単価
5,38771,617
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

SCM415、JIS4級、全面浸炭焼入れでKHK最強のかさ歯車。【特長】・材質SCM415、全面浸炭焼...

詳細を確認
  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が64型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

商品情報

外形図

B4の寸法図

B4

BKの寸法図

BK

B7の寸法図

B7

BTの寸法図

BT

製品仕様

共通仕様
精度等級JIS B 1704:1978 4級歯面硬度50~60HRC
歯形グリーソン表面処理なし
圧力角20°歯面仕上げ切削
ねじれ角35°歯切基準面穴(H7)
材料SCM415追加工不可
熱処理全面浸炭焼入れ  

規格表

型番歯数比モジュール歯数ねじれ方向形状穴径ボス径基準円直径歯先円直径組立距離全長歯先距離ボス長さ
MBSA2-3020R1.5230RB420406061.364026.821.0214
MBSB2-3020R1.5230RB422406061.364026.821.0214
MBSA2-2030L1.5220LBK15354043.494524.9616.1613.33
MBSB2-2030L1.5220LBK18354043.494524.9616.1613.33
MBSA2.5-3020R1.52.530RB422487576.745033.626.3118
MBSB2.5-3020R1.52.530RB425487576.745033.626.3118
MBSA2.5-2030L1.52.520LBK18435054.435530.0818.9815.17
MBSB2.5-2030L1.52.520LBK20435054.435530.0818.9815.17
MBSA3-3020R1.5330RB425609092.216040.3431.6621
MBSB3-3020R1.5330RB430609092.216040.3431.6621
MBSA3-2030L1.5320LBK22536065.586535.1721.8617.67
MBSB3-2030L1.5320LBK25536065.586535.1721.8617.67
MBSA4-3020R1.5430RB43575120122.917043.9932.1821
MBSB4-3020R1.5430RB44075120122.917043.9932.1821
MBSA4-2030L1.5420LBK30708087.348545.5327.4521.67
MBSB4-2030L1.5420LBK35708087.348545.5327.4521.67
MBSA5-3020R1.5530RB780-150-7035.5323.8-
MBSA5-2030L1.5520LBK3587100109.210555.0533.0725.67
MBSB5-2030L1.5520LBK4087100109.210555.0533.0725.67
MBSA6-3020R1.5630RB790-180-8038.8624.37-
MBSA6-2030L1.5620LBK45105120130.4812565.5738.4930
MBSB6-2030L1.5620LBK50105120130.4812565.5738.4930
MBSA2-4020R2240RB420458081.064531.8326.0618
MBSB2-4020R2240RB422458081.064531.8326.0618
MBSA2-2040L2220LBK15354044.25528.1616.0513.75
MBSB2-2040L2220LBK18354044.25528.1616.0513.75
MBSA2.5-4020R22.540RB42555100101.295033.3526.2916
MBSB2.5-4020R22.540RB42855100101.295033.3526.2916
MBSA2.5-2040L22.520LBK20435055.126531.0116.2813.25
MBSB2.5-2040L22.520LBK22435055.126531.0116.2813.25
MBSA3-4020R2340RB43065120121.576039.8131.5721
MBSB3-4020R2340RB43565120121.576039.8131.5721
MBSA3-2040L2320LBK22536066.038038.921.5118.25
MBSB3-2040L2320LBK25536066.038038.921.5118.25
MBSA4-4020R2440RB780-160-6032.0822.53-
MBSA4-2040L2420LBK30708088.4610045.3822.1217.5
MBSB4-2040L2420LBK35708088.4610045.3822.1217.5
MBSA5-4020R2540RB790-200-7035.222.98-
MBSA5-2040L2520LBK4087100109.9112557.1127.4821.75
MBSB5-2040L2520LBK4587100109.9112557.1127.4821.75
MBSA6-4020R2640RB7110-240-8037.8923.62-
MBSA6-2040L2620LBK50105120132.0415067.833.0126.25
MBSB6-2040L2620LBK55105120132.0415067.833.0126.25
MBSA2-4518R2.5245RB420489090.794027.6722.9815
MBSB2-4518R2.5245RB425489090.794027.6722.9815
MBSA2-1845L2.5218LBK12323640.426028.5415.8814.2
MBSB2-1845L2.5218LBK16323640.426028.5415.8814.2
MBSA2.5-4518R2.52.545RB42555112.5113.495034.9428.7419
MBSB2.5-4518R2.52.545RB43055112.5113.495034.9428.7419
MBSA2.5-1845L2.52.518LBK15404550.357233.1916.8214.75
MBSB2.5-1845L2.52.518LBK20404550.357233.1916.8214.75
MBSA3-4518R2.5345RB43065135136.246041.6534.5522
MBSB3-4518R2.5345RB43565135136.246041.6534.5522
MBSA3-1845L2.5318LBK20485460.698537.8218.8416.3
MBSB3-1845L2.5318LBK25485460.698537.8218.8416.3
MBSA4-4518R2.5445RB780-180-5529.7721.25-
MBSA4-1845L2.5418LBK28637280.8611048.0321.7718.2
MBSB4-1845L2.5418LBK32637280.8611048.0321.7718.2
MBSA5-4518R2.5545RB7100-225-6533.3722.82-
MBSA5-1845L2.5518LBK358090101.0713557.324.7120.5
MBSB5-1845L2.5518LBK428090101.0713557.324.7120.5
MBSA6-4518R2.5645RB7110-270-7536.9724.19-
MBSA6-1845L2.5618LBK4595108120.5516066.7327.5122.4
MBSB6-1845L2.5618LBK5095108120.5516066.7327.5122.4
MBSA2-4515R3245RB420489090.664030.0125.9918
MBSB2-4515R3245RB422489090.664030.0125.9918
MBSA2-1545L3215LBT10263034.595523.7810.779.33
MBSB2-1545L3215LBK12263034.595523.7810.779.33
MBSA2.5-4515R32.545RB42255112.5113.284532.4327.4218
MBSB2.5-4515R32.545RB42555112.5113.284532.4327.4218
MBSA2.5-1545L32.515LBK123237.543.067030.5114.6812.84
MBSB2.5-1545L32.515LBK153237.543.067030.5114.6812.84
MBSA3-4515R3345RB43065135136.035539.9434.0522
MBSB3-4515R3345RB43265135136.035539.9434.0522
MBSA3-1545L3315LBK183845528538.1218.6716.33
MBSB3-1545L3315LBK203845528538.1218.6716.33
MBSA4-4515R3445RB780-180-5028.8522.14-
MBSA4-1545L3415LBK22526069.2411047.5121.5418.67
MBSB4-1545L3415LBK25526069.2411047.5121.5418.67
MBSA5-4515R3545RB790-225-6033.5725.16-
MBSB5-1545L3515LBK32657586.5513556.8924.4320.83
MBSA5-1545L3515LBK28657586.5513556.8924.4320.83
MBSA6-4515R3645RB7110-270-7038.2828.05-
MBSA6-1545L3615LBK357890103.1316066.3927.1923
MBSB6-1545L3615LBK407890103.1316066.3927.1923
型番穴長さ歯幅おさえ面径キ-みぞねじ穴許容トルク(N・m)許容トルク(kgf・m)バックラッシ
(mm)
質量
サイズL曲げ強さ歯面強さ曲げ強さ歯面強さ
MBSA2-3020R231137.566×2.82-M5734.438.43.513.910.06~0.160.26
MBSB2-3020R231137.566×2.82-M5734.438.43.513.910.06~0.160.24
MBSA2-2030L231124.345×2.32-M46.523.525.62.392.610.06~0.160.14
MBSB2-2030L231124.346×2.82-M56.523.525.62.392.610.06~0.160.13
MBSA2.5-3020R301448.016×2.82-M5968.076.86.937.840.07~0.170.52
MBSB2.5-3020R301448.018×3.32-M6968.076.86.937.840.07~0.170.49
MBSA2.5-2030L281431.026×2.82-M57.546.451.24.735.220.07~0.170.26
MBSB2.5-2030L281431.026×2.82-M57.546.451.24.735.220.07~0.170.25
MBSA3-3020R361757.148×3.32-M61111813512.113.80.08~0.180.96
MBSB3-3020R361757.148×3.32-M61111813512.113.80.08~0.180.90
MBSA3-2030L32.51736.26×2.82-M5980.790.18.29.190.08~0.180.46
MBSB3-2030L32.51736.28×3.32-M6980.790.18.29.190.08~0.180.43
MBSA4-3020R392376.7210×3.32-M81028332828.933.50.12~0.271.77
MBSB4-3020R392376.7212×3.32-M81028332828.933.50.12~0.271.68
MBSA4-2030L422348.078×3.32-M61119321919.722.30.12~0.271.03
MBSB4-2030L422348.0710×3.32-M81119321919.722.30.12~0.270.95
MBSA5-3020R312897.36-6-M1011054463755.464.90.14~0.342.80
MBSA5-2030L512862.0410×3.32-M81337142537.843.30.14~0.342.01
MBSB5-2030L512862.0412×3.32-M81337142537.843.30.14~0.341.89
MBSA6-3020R3334115.61-6-M101209271,12094.61140.16~0.364.55
MBSA6-2030L603472.4114×3.82-M101563374564.576.00.16~0.363.56
MBSB6-2030L603472.4114×3.82-M101563374564.576.00.16~0.363.38
MBSA2-4020R291452.76×2.82-M5959.669.66.087.090.06~0.160.53
MBSB2-4020R291452.76×2.82-M5959.669.66.087.090.06~0.160.51
MBSA2-2040L271425.395×2.32-M4729.934.83.053.550.06~0.160.16
MBSB2-2040L271425.396×2.82-M5729.934.83.053.550.06~0.160.14
MBSA2.5-4020R301766.998×3.32-M6811413511.713.80.07~0.170.93
MBSB2.5-4020R301766.998×3.32-M6811413511.713.80.07~0.170.90
MBSA2.5-2040L291729.976×2.82-M5757.367.65.846.890.07~0.170.26
MBSB2.5-2040L291729.976×2.82-M5757.367.65.846.890.07~0.170.25
MBSA3-4020R352080.288×3.32-M61119523319.923.70.08~0.181.47
MBSB3-4020R352080.2810×3.32-M81119523319.923.70.08~0.181.40
MBSA3-2040L36.52036.566×2.82-M59.597.71169.9711.90.08~0.180.51
MBSB3-2040L36.52036.568×3.32-M69.597.71169.9711.90.08~0.180.48
MBSA4-4020R2827107.63-6-M1011046656447.557.50.12~0.273.11
MBSA4-2040L432751.258×3.32-M6923428223.828.80.12~0.271.05
MBSB4-2040L432751.2510×3.32-M8923428223.828.80.12~0.270.96
MBSA5-4020R3034133.97-6-M101209151,12093.31140.14~0.345.59
MBSA5-2040L53.53461.9512×3.32-M81145855946.757.00.14~0.341.96
MBSB5-2040L53.53461.9514×3.82-M101145855946.757.00.14~0.341.82
MBSA6-4020R3240162.56-6-M101401,5301,9201561960.16~0.368.48
MBSA6-2040L644077.1114×3.82-M101476696178.197.90.16~0.363.33
MBSB6-2040L644077.1116×4.32-M101476696178.197.90.16~0.363.11
MBSA2-4518R251462.246×2.82-M5869.374.37.067.580.06~0.160.60
MBSB2-4518R251462.248×3.32-M6869.374.37.067.580.06~0.160.56
MBSA2-1845L27.51423.114×1.82-M4727.229.72.773.030.06~0.160.14
MBSB2-1845L27.51423.115×2.32-M4727.229.72.773.030.06~0.160.12
MBSA2.5-4518R311876.538×3.32-M61013815014.115.30.07~0.171.09
MBSB2.5-4518R311876.538×3.32-M61013815014.115.30.07~0.171.04
MBSA2.5-1845L31.51826.825×3.32-M4854.159.95.526.110.07~0.170.26
MBSB2.5-1845L31.51826.826×2.82-M5854.159.95.526.110.07~0.170.22
MBSA3-4518R372192.968×3.32-M61123425623.826.10.08~0.181.92
MBSB3-4518R372192.9610×3.32-M81123425623.826.10.08~0.181.84
MBSA3-1845L362133.416×2.82-M5991.81039.3610.50.08~0.180.41
MBSB3-1845L362133.418×3.32-M6991.81039.3610.50.08~0.180.36
MBSA4-4518R2529122.33-6-M1011056763057.864.30.12~0.273.92
MBSA4-1845L462945.838×3.32-M61022325222.725.70.12~0.270.89
MBSB4-1845L462945.8310×3.32-M81022325222.725.70.12~0.270.82
MBSA5-4518R2836153.85-6-M101301,1001,2401121260.14~0.346.82
MBSA5-1845L54.53656.1310×3.32-M81143349544.250.50.14~0.341.68
MBSB5-1845L54.53656.1312×3.32-M81143349544.250.50.14~0.341.50
MBSA6-4518R3043184.57-6-M101401,8602,1501902190.16~0.3611.1
MBSA6-1845L634366.4414×3.82-M101273185974.687.60.16~0.362.66
MBSB6-1845L634366.4414×3.82-M101273185974.687.60.16~0.362.48
MBSA2-4515R271461.826×2.82-M5967.861.36.916.250.06~0.160.61
MBSB2-4515R271461.826×2.82-M5967.861.36.916.250.06~0.160.60
MBSA2-1545L22.51416.46-2-M4521.720.42.222.080.06~0.160.081
MBSB2-1545L22.51416.464×1.82-M4521.720.42.222.080.06~0.160.073
MBSA2.5-4515R281777.836×2.82-M5913011913.312.10.07~0.171.01
MBSB2.5-4515R281777.838×3.32-M6913011913.312.10.07~0.170.98
MBSA2.5-1545L291721.484×1.82-M4741.639.64.244.040.07~0.170.16
MBSB2.5-1545L291721.485×2.32-M4741.639.64.244.040.07~0.170.15
MBSA3-4515R352192.398×3.32-M61122921123.321.60.08~0.181.78
MBSB3-4515R352192.3910×3.32-M81122921123.321.60.08~0.181.75
MBSA3-1545L36.52126.186×2.82-M5973.370.57.487.180.08~0.180.26
MBSB3-1545L36.52126.186×2.82-M5973.370.57.487.180.08~0.180.24
MBSA4-4515R2528124.3-6-M1011054250855.351.80.12~0.273.93
MBSA4-1545L45.52835.916×2.82-M51017416917.717.30.12~0.270.63
MBSB4-1545L45.52835.918×3.32-M61017416917.717.30.12~0.270.58
MBSA5-4515R2835154.88-6-M101201,0601,0001081020.14~0.347.38
MBSB5-1545L543542.648×3.32-M61133933434.634.10.14~0.341.07
MBSA5-1545L543542.6410×3.32-M81133933434.634.10.14~0.341.16
MBSA6-4515R3242186.12-6-M101401,7901,7401831780.16~0.3612.0
MBSA6-1545L634252.3710×3.32-M81257558158.659.30.16~0.361.90
MBSB6-1545L634252.3712×3.32-M81257558158.659.30.16~0.361.75
  • ※ B4、BK、B7、BTの寸法図と連携

使用例

使用方法・使用事例

一般工業用

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  1. 1.表記の許容トルクは任意の使用条件で計算した参考値。詳細については注意事項を確認。
  2. 2.表記の歯先円直径、全長、歯先距離は理論値であり、歯先部R面取りにより実際とは異なる。
  3. 3.軸方向力(スラスト)が発生する。
  4. 4.キーみぞ寸法はJIS B 1301の普通形(Js9)を採用しているが、熱処理の影響で多少歪がある。
  5. 5.ねじ穴のある製品(B7形状除く)には付属品として止めねじが付いている。

追加工上の注意

  1. 1.全面浸炭焼入れのため追加工はできないが、B7形状の-・・-部は防炭処理を施しているため追加工は可能。ただし、硬度がHRC40程度になっている場合があるため注意。

型番リスト

表示件数

モジュール

歯数比

歯数

(歯)

軸穴形状

穴径・軸径

(φ)

歯幅

(mm)

ねじれ方向

キー溝

(mm)

ねじ穴サイズ

軸穴仕様

RoHS?最小発注数量
2
3
15
丸穴+タップ
10
14
L
なし
2-M4
完成品
10
1個
2
1.5
20
キー溝穴+タップ
15
11
L
5X2.3
2-M4
完成品
10
1個
2
2
20
キー溝穴+タップ
15
14
L
5X2.3
2-M4
完成品
10
1個
2
1.5
30
キー溝穴+タップ
20
11
R
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
2
2
40
キー溝穴+タップ
20
14
R
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
2
3
45
キー溝穴+タップ
20
14
R
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
2.5
3
15
キー溝穴+タップ
12
17
L
4X1.8
2-M4
完成品
10
1個
2.5
1.5
20
キー溝穴+タップ
18
14
L
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
2.5
2
20
キー溝穴+タップ
20
17
L
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
2.5
1.5
30
キー溝穴+タップ
22
14
R
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
2.5
2
40
キー溝穴+タップ
25
17
R
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
2.5
3
45
キー溝穴+タップ
22
17
R
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
3
3
15
キー溝穴+タップ
18
21
L
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
3
1.5
20
キー溝穴+タップ
22
17
L
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
3
2
20
キー溝穴+タップ
22
20
L
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
3
1.5
30
キー溝穴+タップ
25
17
R
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
3
2
40
キー溝穴+タップ
30
20
R
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
3
3
45
キー溝穴+タップ
30
21
R
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
4
3
15
キー溝穴+タップ
22
28
L
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
4
1.5
20
キー溝穴+タップ
30
23
L
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
4
2
20
キー溝穴+タップ
30
27
L
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
4
1.5
30
キー溝穴+タップ
35
23
R
10X3.3
2-M8
完成品
10
1個
4
2
40
丸穴+タップ
80
27
R
なし
6-M10
下穴品
10
1個
4
3
45
丸穴+タップ
80
28
R
なし
6-M10
下穴品
10
1個
5
3
15
キー溝穴+タップ
28
35
L
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
5
1.5
20
キー溝穴+タップ
35
28
L
10X3.3
2-M8
完成品
10
1個
5
2
20
キー溝穴+タップ
40
34
L
12X3.3
2-M8
完成品
10
1個
5
1.5
30
丸穴+タップ
80
28
R
なし
6-M10
下穴品
10
1個
5
2
40
丸穴+タップ
90
34
R
なし
6-M10
下穴品
10
1個
5
3
45
丸穴+タップ
90
35
R
なし
6-M10
下穴品
10
1個
6
3
15
キー溝穴+タップ
35
42
L
10X3.3
2-M8
完成品
10
1個
6
1.5
20
キー溝穴+タップ
45
34
L
14X3.8
2-M10
完成品
10
1個
6
2
20
キー溝穴+タップ
50
40
L
14X3.8
2-M10
完成品
10
1個
6
1.5
30
丸穴+タップ
90
34
R
なし
6-M10
下穴品
10
1個
6
2
40
丸穴+タップ
110
40
R
なし
6-M10
下穴品
10
1個
6
3
45
丸穴+タップ
110
42
R
なし
6-M10
下穴品
10
1個
2
3
15
キー溝穴+タップ
12
14
L
4X1.8
2-M4
完成品
10
1個
2
1.5
20
キー溝穴+タップ
18
11
L
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
2
2
20
キー溝穴+タップ
18
14
L
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
2
1.5
30
キー溝穴+タップ
22
11
R
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
2
2
40
キー溝穴+タップ
22
14
R
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
2
3
45
キー溝穴+タップ
22
14
R
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
2.5
3
15
キー溝穴+タップ
15
17
L
5X2.3
2-M4
完成品
10
1個
2.5
1.5
20
キー溝穴+タップ
20
14
L
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
2.5
2
20
キー溝穴+タップ
22
17
L
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
2.5
1.5
30
キー溝穴+タップ
25
14
R
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
2.5
2
40
キー溝穴+タップ
28
17
R
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
2.5
3
45
キー溝穴+タップ
25
17
R
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
3
3
15
キー溝穴+タップ
20
21
L
6X2.8
2-M5
完成品
10
1個
3
1.5
20
キー溝穴+タップ
25
17
L
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
3
2
20
キー溝穴+タップ
25
20
L
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
3
1.5
30
キー溝穴+タップ
30
17
R
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
3
2
40
キー溝穴+タップ
35
20
R
10X3.3
2-M8
完成品
10
1個
3
3
45
キー溝穴+タップ
32
21
R
10X3.3
2-M8
完成品
10
1個
4
3
15
キー溝穴+タップ
25
28
L
8X3.3
2-M6
完成品
10
1個
4
1.5
20
キー溝穴+タップ
35
23
L
10X3.3
2-M8
完成品
10
1個
4
2
20
キー溝穴+タップ
35
27
L
10X3.3
2-M8
完成品
10
1個
4
1.5
30
キー溝穴+タップ
40
23
R
12X3.3
2-M8
完成品
10
1個
5
3
15
キー溝穴+タップ
32
35
L
10X3.3
2-M8
完成品
10
1個
5
1.5
20
キー溝穴+タップ
40
28
L
12X3.3
2-M8
完成品
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,897
( 5,387 )
2日目
5,490
( 6,039 )
2日目
5,723
( 6,295 )
2日目
7,713
( 8,484 )
2日目
9,224
( 10,146 )
2日目
12,869
( 14,156 )
在庫品1日目当日出荷可能
5,376
( 5,914 )
2日目
5,823
( 6,405 )
2日目
5,737
( 6,311 )
在庫品1日目当日出荷可能
7,897
( 8,687 )
2日目
11,658
( 12,824 )
2日目
14,490
( 15,939 )
2日目
5,697
( 6,267 )
2日目
7,276
( 8,004 )
2日目
7,153
( 7,868 )
2日目
9,997
( 10,997 )
2日目
15,204
( 16,724 )
2日目
18,276
( 20,104 )
2日目
11,779
( 12,957 )
2日目
14,806
( 16,287 )
2日目
15,572
( 17,129 )
2日目
20,504
( 22,554 )
2日目
33,827
( 37,210 )
2日目
34,741
( 38,215 )
2日目
15,795
( 17,375 )
2日目
20,213
( 22,234 )
2日目
21,043
( 23,147 )
2日目
30,539
( 33,593 )
2日目
44,674
( 49,141 )
3日目
48,701
( 53,571 )
2日目
21,460
( 23,606 )
2日目
23,875
( 26,263 )
2日目
25,934
( 28,527 )
2日目
38,785
( 42,664 )
2日目
56,210
( 61,831 )
2日目
65,106
( 71,617 )
2日目
5,077
( 5,585 )
2日目
5,490
( 6,039 )
2日目
5,680
( 6,248 )
2日目
7,713
( 8,484 )
2日目
9,224
( 10,146 )
在庫品1日目当日出荷可能
12,890
( 14,179 )
2日目
5,348
( 5,883 )
2日目
5,823
( 6,405 )
2日目
5,737
( 6,311 )
2日目
8,462
( 9,308 )
2日目
11,162
( 12,278 )
3日目
14,973
( 16,470 )
2日目
5,965
( 6,562 )
2日目
7,276
( 8,004 )
2日目
7,153
( 7,868 )
2日目
10,427
( 11,470 )
2日目
16,185
( 17,804 )
2日目
17,034
( 18,737 )
2日目
11,590
( 12,749 )
2日目
15,479
( 17,027 )
2日目
17,092
( 18,801 )
2日目
20,589
( 22,648 )
2日目
15,795
( 17,375 )
2日目
22,471
( 24,718 )
2日目

詳細情報

基本情報

SCM415、JIS4級、全面浸炭焼入れでKHK最強のかさ歯車。
【特長】
・材質SCM415、全面浸炭焼入れ、精度はJISB1704で4級の完成まがりばかさ歯車。
・軸穴完成型で購入後、即組込み可能な高強度。
・F形状は取付フランジに合わせて追加工が可能。
・追加工せずに使える完成品。
・強度、耐摩耗性に優れている。
【用途】
・工作機械、搬送装置、昇降装置など一般産業機械および農機具に最適。

ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • ※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車のレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
品物の構造部に使用
5
満足度:5.0
重要な構造部に使用するため、品質はもちろんのこと、信頼性も重要だったためこの商品にしました。 今のところ問題ありません...もっと読む
0人が参考にしています。
製品の内部機構に使用しています
4
満足度:4.0
製品の内部機構に使用しています。この商品を利用することで垂直方向の力伝動に対する人力補助として役立てています。噛み合い等...もっと読む
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Qまがりばかさ歯車のセットでねじれ方向が逆の製品はありませんか?
A
ねじれ方向が逆(ギヤ左ねじれ、ピニオン右ねじれ)の標準歯車はございません。
オーダー歯車として対応させていただきます。
お見積りに関しては、最寄の伝動用品専門店へお申し付けください。
Qまがりばかさ歯車は正逆回転できますか?
A
左右どちら回転でも使用可能です。特に制限はありません。
ただし、スラスト(軸方向力)方向に気をつけてください。
相手歯車に近づく方向にスラストが発生する場合があります。
これがマイナス方向のスラストです。 このスラストを確実にスラストベアリング等で受けるようにしてください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MBSA・MBSB 完成まがりばかさ歯車
SBS まがりばかさ歯車
まがりばかさ歯車完成品 SCMKSBA・SCMKSBB
ニッセイ歯研まがりばかさ歯車
歯研まがりばかさ歯車 MBSG
歯研まがりばかさ歯車 SBSG
メーカー小原歯車工業小原歯車工業片山チエン小原歯車工業小原歯車工業小原歯車工業
通常価格4,897-1,997 -4,160 -39,678 -10,624 -6,185 -
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜4日目2日目〜2日目〜2日目〜
形状まがりばかさ歯車まがりばかさ歯車まがりばかさ歯車まがりばかさ歯車まがりばかさ歯車まがりばかさ歯車
材質一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材一般鉄鋼材
表面処理なし黒染なしなしなし黒染
熱処理浸炭焼入れ高周波焼入れ浸炭浸炭焼入れ浸炭焼入れ高周波焼入れ
歯研なしなしなしありありあり
よく一緒に購入される商品

かさ歯車カテゴリの売れ筋ランキング