メカニカル部品技術窓口
精度がJISB1704 1級の歯研まがりばかさ歯車。【特長】・材質SCM415、歯部浸炭焼き入れのかさ...
詳細を確認
B4の形成図

B3の形成図

外観
| 精度等級 | JIS B 1704:1978 1級 |
|---|---|
| 歯形 | グリーソン |
| 圧力角 | 20゜ |
| ねじれ角 | 35゜ |
| 材料 | SCM415 |
| 熱処理 | 浸炭焼入れ(*1) |
(*1)穴径、ボス部は浸炭防止
| 歯面硬度 | 55~60HRC |
|---|---|
| 表面処理 | なし |
| 歯面仕上げ | 研削 |
| 歯研基準面 | 穴(H7) |
| 追加工 | 防炭部は追加工可能 |
| 型番 | 歯数比 | モジュール | 歯数 | ねじれ方向 | 形状 | 穴径 A | ボス径 B | 基準円直径 C | 歯先円直径 D | 組立距離 E | 全長 F | 歯先距離 G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBSG2-4020R | 2 | 2 | 40 | R | B4 | 15 | 45 | 80 | 81.1 | 45 | 31.78 | 26.1 |
| MBSG2-2040L | 2 | 2 | 20 | L | B3 | 12 | 35 | 40 | 44.1 | 55 | 28.16 | 16.02 |
| MBSG2.5-4020R | 2 | 2.5 | 40 | R | B4 | 16 | 55 | 100 | 101.29 | 50 | 33.35 | 26.29 |
| MBSG2.5-2040L | 2 | 2.5 | 20 | L | B3 | 12 | 43 | 50 | 55.12 | 65 | 31.01 | 16.28 |
| MBSG3-4020R | 2 | 3 | 40 | R | B4 | 20 | 65 | 120 | 121.57 | 60 | 39.81 | 31.57 |
| MBSG3-2040L | 2 | 3 | 20 | L | B3 | 16 | 52 | 60 | 66.03 | 80 | 38.9 | 21.51 |
| MBSG4-4020R | 2 | 4 | 40 | R | B4 | 25 | 80 | 160 | 162.06 | 75 | 48.27 | 37.06 |
| MBSG4-2040L | 2 | 4 | 20 | L | B3 | 20 | 70 | 80 | 88.46 | 100 | 45.38 | 22.12 |
| 型番 | ボス長さ H | 穴長さ I | 歯幅 J | おさえ面径 K | 許容曲げ強さ (kgf・m) | 許容歯面強さ (kgf・m) | バックラッシ下限 (mm) | バックラッシ上限 (mm) | 質量 (kg) | 相手製品名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBSG2-4020R | 18 | 29 | 14 | 52.7 | 5.76 | 9.61 | 0.04 | 0.10 | 0.57 | MBSG2-2040L |
| MBSG2-2040L | 13.75 | 27 | 14 | 25.39 | 2.88 | 4.8 | 0.04 | 0.10 | 0.18 | MBSG2-4020R |
| MBSG2.5-4020R | 16 | 30 | 17 | 66.99 | 11 | 18.7 | 0.05 | 0.11 | 1.01 | MBSG2.5-2040L |
| MBSG2.5-2040L | 13.25 | 29 | 17 | 29.97 | 5.52 | 9.37 | 0.05 | 0.11 | 0.31 | MBSG2.5-4020R |
| MBSG3-4020R | 20 | 35 | 20 | 80.28 | 18.8 | 32.4 | 0.06 | 0.12 | 1.64 | MBSG3-2040L |
| MBSG3-2040L | 18 | 36.5 | 20 | 36.56 | 9.42 | 16.2 | 0.06 | 0.12 | 0.56 | MBSG3-4020R |
| MBSG4-4020R | 22 | 42 | 27 | 106.63 | 45 | 79.3 | 0.09 | 0.15 | 3.55 | MBSG4-2040L |
| MBSG4-2040L | 17.5 | 43 | 27 | 51.25 | 22.5 | 39.7 | 0.09 | 0.15 | 1.20 | MBSG4-4020R |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,624円 ( 11,686円 ) | 2日目 |
19,473円 ( 21,420円 ) | 3日目 |
13,556円 ( 14,912円 ) | 2日目 |
24,831円 ( 27,314円 ) | 2日目 |
16,857円 ( 18,543円 ) | 2日目 |
32,438円 ( 35,682円 ) | 6日目 |
32,538円 ( 35,792円 ) | 2日目 |
70,826円 ( 77,909円 ) | 11日目 |
精度がJISB1704 1級の歯研まがりばかさ歯車。
【特長】
・材質SCM415、歯部浸炭焼き入れのかさ歯車。
・歯部以外は防炭処理を施しているため、追加工が可能。
・高精度、高強度、高速回転向きの歯研まがりばかさ歯車。
・安全面および傷や打痕防止のため、製品の歯先部にR面取り加工。
※スラスト方向に注意してご使用ください。
※1個の販売でありセット販売ではございません。ご注意ください。
【用途】
・送りテーブル、搬送機構などの直交伝達に最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5
小原歯車工業
SMA・SMB・SMC 完成マイタ
4.1通常価格(税別):1,925円~

小原歯車工業
SM マイタ
4通常価格(税別):1,038円~

小原歯車工業
SB・SBY かさ歯車
5通常価格(税別):1,073円~

小原歯車工業
DM 成形マイタ
5通常価格(税別):285円~

小原歯車工業
SMS スパイラルマイタ
4.3通常価格(税別):1,817円~

小原歯車工業
PB プラスチックかさ歯車
4通常価格(税別):1,387円~

小原歯車工業
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ
5通常価格(税別):2,731円~

協育歯車工業(KG)
マイタギヤ 丸穴・丸穴+タップ・キー溝穴・キー溝穴+タップ
4.2通常価格(税別):991円~