メカニカル部品技術窓口
軽負荷のOA機器等使用可能の精度JISB1704 6級のかさ歯車。【特長】・材質ジュラコン(R)(M9...
詳細を確認

外観
| 寸法の区分 | 等級 |
|---|---|
| 粗級 | |
| 3以下 | ±0.20 |
| 3を超え6以下 | ±0.25 |
| 6を超え10以下 | ±0.30 |
| 10を超え18以下 | ±0.35 |
| 18を超え30以下 | ±0.40 |
| 30を超える | ±0.50 |
(単位 : mm)
| 型番 | モジュール | 歯数 | 形状 | 穴径 A | ボス径 B | 基準円直径 | 歯先円直径 D | 組立距離 E | 全長 F | 歯先距離 G | ボス長さ H | 穴長さ I | 歯幅 J | おさえ面径 K | 許容曲げ強さ (kgf・m) | バックラッシ 下限(mm) | バックラッシ 上限(mm) | 質量 (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DM0.5-20 | 0.5 | 20 | B1 | 3 | 8 | 10 | 10.71 | 11 | 7.97 | 6.35 | 4 | 7 | 2.5 | 4.93 | 0.0083 | 0 | 0.30 | 0.57 |
| DM0.8-20 | 0.8 | 20 | B1 | 5 | 12 | 16 | 17.13 | 16 | 10.83 | 8.56 | 5 | 10 | 3.5 | 10.1 | 0.032 | 0 | 0.48 | 1.93 |
| DM1-20 | 1 | 20 | B1 | 6 | 16 | 20 | 21.41 | 21 | 14.62 | 11.71 | 7 | 13 | 4.5 | 11.27 | 0.055 | 0 | 0.60 | 4.28 |
| DM1.5-20 | 1.5 | 20 | B1 | 8 | 20 | 30 | 32.12 | 30 | 20.59 | 16.06 | 10 | 19 | 7 | 18.2 | 0.098 | 0 | 0.60 | 11.8 |
軽負荷のOA機器等使用可能の精度JISB1704 6級のかさ歯車。
【特長】
・材質ジュラコン(R)(M90-44)、精度JISB1704 6級の成形マイタ。
・サイズはM0.5~1.5、射出成型による低コストを実現。歯面硬度(110~120HRR)。
・内径より小さい径でご使用の場合はオイルレスブッシュも用意。
・「ジュラコン(R)」はポリプラスチックス株式会社の日本その他の国の登録商標。
・量産によりコストメリットがあり、軽負荷のOA機器等使用可能。
【用途】
・OA機器やおもちゃや家電などに最適。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミスミ
かさ歯車(ベベル/マイタ) 軸穴加工タイプ 圧力角20°
3.5
小原歯車工業
SMA・SMB・SMC 完成マイタ
4.1通常価格(税別):1,925円~

小原歯車工業
SM マイタ
4通常価格(税別):1,038円~

小原歯車工業
SB・SBY かさ歯車
5通常価格(税別):1,073円~

小原歯車工業
DM 成形マイタ
5通常価格(税別):285円~

小原歯車工業
SMS スパイラルマイタ
4.3通常価格(税別):1,817円~

小原歯車工業
PB プラスチックかさ歯車
4通常価格(税別):1,387円~

小原歯車工業
MMSA・MMSB 完成スパイラルマイタ
5通常価格(税別):2,731円~

協育歯車工業(KG)
マイタギヤ 丸穴・丸穴+タップ・キー溝穴・キー溝穴+タップ
4.2通常価格(税別):991円~